Funktionsweise von Planetengetrieben
Ein Planetengetriebe, auch Planetenradgetriebe genannt, besteht aus mehreren ineinandergreifenden Zahnrädern, die eine besonders hohe Leistungsdichte ermöglichen:
1. Sonnenrad
Zentrales Zahnrad auf der Antriebswelle, das die Bewegung in das Getriebe einleitet.
2. Planetenräder
Mehrere Zahnräder, die das Sonnenrad umlaufen und die Kraft gleichmäßig verteilen.
3. Hohlrad
Hohlrad Innenverzahntes Außenzahnrad, das in der Regel feststehend ausgeführt ist.
4. Planetenträger
Trägt die Planetenräder und überträgt das Drehmoment auf die Abtriebswelle.
Durch diese Bauweise reduziert das Getriebe die Drehzahl und erhöht gleichzeitig das Drehmoment. Ein‑ und Abtriebswelle liegen koaxial, wodurch Planetengetriebe besonders kompakt und effizient sind.
Was ist ein Planetengetriebe?
Ein Planetengetriebe ist eine spezielle Getriebebauform, bei der mehrere Zahnräder gleichzeitig im Eingriff stehen. Dadurch ergeben sich entscheidende Vorteile:
- gleichmäßige Lastverteilung
- hohe Drehmomentübertragung
- ruhigen Lauf
- lange Lebensdauer
Sie kommen überall dort zum Einsatz, wo begrenzter Bauraum und hohe Leistung gefordert sind.
Planetengetriebe Vorteile auf einen Blick
Die folgenden Eigenschaften machen diese Getriebe zur bevorzugten Lösung im modernen Maschinenbau:
Das richtige Getriebe auswählen
Economy‑Planetengetriebe
Kosteneffiziente Planetenradgetriebe in koaxialer oder Winkelbauweise für dynamische Industrieanwendungen mit hohen Stückzahlen.
Präzisions‑Planetengetriebe
Entwickelt für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Torsionssteifigkeit, Verdrehspiel und Präzision. Diese Hochleistungs‑Getriebe bieten hohe Schutzarten, verbesserte Belastbarkeit und flexible Getriebeoptionen.
Applikationsspezifische Planetengetriebe
Sonderlösungen für Branchen wie Lebensmittelindustrie, Robotik oder Fördertechnik. Neugart entwickelt auch maßgeschneiderte Getriebe.
In welchen Branchen werden Planetengetriebe eingesetzt?
Planetengetriebe kommen überall dort zum Einsatz, wo Präzision und Leistung entscheidend sind:
Automatisierung und Robotik
Roboterarme, automatisierte Montagelinien und Positioniersysteme.
Maschinen‑ und Anlagenbau
Korrosionsbeständige Sonderausführungen für Mischen, Fördern und Verpacken.
Förder‑ und Handhabungstechnik
CNC‑Spindeln, Kugelgewindetriebe, Rundschalttische und 3D‑Druckmaschinen.
Material Handling
Fördersysteme, Rollenbahnen, Riemen und Positionierplattformen.
Präzisionsinstrumente
Laseranlagen, Medizintechnik und Sicherheitssysteme.
Defense-Anwendungen
Zuverlässige und präzise Antriebslösungen für Verteidigungssysteme, die unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden.
Finden Sie jetzt Ihr optimales Getriebe
Von der preisgünstigen Economy Line über hochpräzise Ausführungen bis hin zu kundenspezifischen Sonderlösungen bieten wir kompakte Bauformen, hohe Drehmomentleistung und maximale Zuverlässigkeit für unterschiedlichste industrielle Anwendungen.
Dank technischer Beratung und umfassendem Service finden Sie bei der Neugart GmbH die passende Antriebslösung – exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.
GETRIEBE FINDEN
Konfigurieren Sie Ihr Getriebe hier
Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Getriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.
Sie haben Fragen zu unseren Planetengetrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden