Back to overview

Start in die Messe-Saison 2024 auf der all about automation in Friedrichshafen

Am 05. und 06. März treffen sich auf der all about automation in Friedrischhafen Anwender und Entscheider mit Herstellern von Automatisierungskomponenten und -systemen und Anbietern von Robotiklösungen.
Besuchen Sie und auf unserem Messestand 611 in Halle B1 und informieren Sie sich über unsere neuesten Entwicklungen im Getriebebau sowie über die aktuelle Version unseres Auslegungstools Neugart Calculation Program (NCP).
 

Unser Messe-Highlight in Friedrichshafen: Die erfolgreichen Economy Baureihen PLQE und PLFE werden erweitert.

Das PLQE040 in Baugröße 040 ergänzt die erfolgreiche Economy-Planetengetriebe-Baureihe PLQE, für die nun insgesamt vier Baugrößen zwischen 040 und 120 zur Auswahl stehen. Der Neuzugang präsentiert sich mit einer Gesamtlänge von kaum mehr als 90 mm (inkl. Adapter) und einem abtriebsseitigen Zentrierbunddurchmesser von gerade einmal 35 mm als wahrer „Kraftzwerg“ in der Economy-Familie. Es kann, je nach Übersetzung, Nenndrehmomente bis zu 20 Nm übertragen.

Mit dem neuen PLFE055 bietet nun auch die Economy-Flanschgetriebe Baureihe PLFE vier Baugrößen, beginnend mit 055. Die Neuheit ist 1- und 2-stufig sowie mit Übersetzungen von i=3 bis i=100 verfügbar. Der Zentrierbunddurchmesser beträgt hier 55 mm und es können, je nach Übersetzung, Nenn-Drehmomente von bis zu 20 Nm realisiert werden.
 

Vereinbaren Sie ganz einfach vorab einen Termin mit uns und sichern Sie sich hier Ihr kostenfreies Gratisticket.