Neugart – Pourquoi notre technologie la plus géniale est l'écoute
Forts de notre succès sur le marché des réducteurs planétaires depuis de nombreuses années, nous avons acquis une certitude : les exigences des clients sont infinies. Nous y répondons avec notre système modulaire de manière à proposer, au final, une combinaison imbattable d'efficactité, d'efficience, de durabilité et de qualité. Mais nous ne nous fondons pas pour cela simplement sur notre système modulaire et sur nos réducteurs Neugart. Nous nous fondons aussi sur notre capacité d'écoute de nos clients. Parce que nous comprenons rapidement ce dont ils ont besoin et que nous pouvons satisfaire rapidement à leurs exigences.
Notre mode de pensée, notre mode de travail
Allons plus loin ensemble !
Les connaissances se développent lorsqu'on les partage. C'est particulièrement vrai pour la construction de réducteurs planétaires.
Et c'est la raison pour laquelle nous ne dissimulons pas jalousement nos connaissances.
Pour que vos solutions de réducteurs soient véritablement parfaites, nous souhaitons toujours en savoir plus sur votre expérience et vos besoins.
Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons trouver pour vous la variante parfaitement adaptée parmi les milliers disponibles sur la base de notre système modulaire.
Chiffres et faits
Dont plus de 660 au siège social à Kippenheim, en Allemagne.
En 2024, le groupe Neugart a réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 96,9 millions d'euros.
Pour les réducteurs individuels propres à chaque client, les possibilités de configuration sont illimitées.
1920
1928
1943
1952
1954
1960
1967
1969
1970
1973
1975
1978
1980
1985
1989
1990
1993
1996
1997
2000
2000
2003
2004
2008
2010
2011
2013
2014
2015
2017
2020
2020
2022
2022
2023
2023
2024
2025
Et l'histoire se poursuit
Le monde ne s'arrête jamais – nous non plus. C'est pourquoi nous basons le développement de nos matériels et logiciels sur des technologies innovantes et l'ensemble de nos connaissances. Nous apprécions aussi de pouvoir échanger ouvertement avec nos clients. Car nous sommes convaincus qu'il s'agit de la recette d'un succès durable. Et c'est au final très simple : si nous mettons nos connaissances à disposition et que vous faites de même en tant que client, nous serons en mesure de configurer ensemble le meilleur réducteur au monde pour votre application.
Toutes les infos en un coup d'œil
Contact
Vous avez des questions sur notre entreprise ? Ou bien vous souhaitez découvrir comment nous pouvons vous aider avec un réducteur planétaire parfaitement adapté à votre application ? Alors contactez-nous ! Nous sommes à votre entière disposition pour trouver, à n'en pas douter, la solution qu'il vous faut !
Nous contacter
Distribution et sites
Basés à Kippenheim (entre Fribourg et Strasbourg), nous sommes présents dans le monde entier pour vous satisfaire. En effet, nous disposons d'un réseau mondial d'ingénieurs et partenaires commerciaux offrant des connaissances et un dynamisme sur lesquels vous pouvez compter – peu importe le lieu où vos réducteurs Neugart sont utilisés.
Accéder à la vue d'ensemble
Qualité
Nous mettons en œuvre une philosophie du zéro défaut. Ce que cela signifie pour vous : vous pouvez vous fier à 100 % à nos réducteurs planétaires et à nos réducteurs spéciaux. Nous misons pour cela sur un système exhaustif de gestion de la qualité qui nous permet de nous améliorer en permanence.
En savoir plus
Durabilité
Pour nous, la durabilité est indissociable de la qualité. Et de fait, nos réducteurs planétaires fiables, résistants et ne nécessitant quasiment aucune maintenance constituent des solutions durables pour vos projets d'entraînement. De plus, nous sommes certifiés selon la norme environnementale DIN EN ISO 14001. Sans parler de la norme DIN EN 16247-1 pour les audits énergétiques.
Neugart et durabilité
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter