Wird geladen ...
Antriebslösungen

Antriebslösungen für maximale Performance

Jede Anwendung stellt andere Anforderungen an Dynamik, Präzision, Bauraum, Energieeffizienz und Lebensdauer. Deshalb entstehen leistungsfähige Antriebslösungen nicht durch die Kombination beliebiger Komponenten, sondern durch die optimale Abstimmung von Motor, Getriebe, Steuerung und Mechanik.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Antriebstechnik unterstützen wir Sie dabei, die passende Getriebe- und Antriebslösung für Ihre Anwendung zu finden. Von der technischen Beratung über die Antriebsauslegung bis hin zu anwendungsspezifischen Anpassungen begleiten wir Sie auf dem Weg zur optimalen Lösung.

Antriebsauslegung starten

Was ist eine Antriebslösung und warum ist sie entscheidend?

Definition

Eine Antriebslösung beschreibt das Zusammenspiel aller Komponenten, die eine Bewegung erzeugen, übertragen und steuern. Dazu gehören beispielsweise Motor, Getriebe, Steuerung, Sensorik sowie weitere mechanische Elemente. Erst das optimale Zusammenspiel dieser Komponenten ermöglicht eine effiziente, präzise und zuverlässige Bewegung in industriellen Anwendungen.

Arten von Antriebstechnik

In der industriellen Antriebstechnik kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz. Zu den wichtigsten zählen elektrische, mechanische, hydraulische und pneumatische Antriebe. Welche Lösung die richtige ist, hängt von den Anforderungen hinsichtlich Dynamik, Energieeffizienz, Präzision und Kraftübertragung ab.

In modernen Maschinen und Anlagen dominieren heute elektrische Antriebssysteme. Durch die Kombination von Motor, Getriebe, Steuerung und Sensorik entstehen leistungsfähige mechatronische Systeme für Anwendungen in der Automatisierung und Industrie 4.0.

Komponenten einer modernen Antriebslösung

Motoren

Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Motoren zum Einsatz:

  • Asynchronmotoren für robuste Industrieanwendungen
  • Synchronmotoren für hohe Wirkungsgrade
  • Servomotoren für dynamische Bewegungen und präzise Positionierung

Servomotoren werden häufig in Kombination mit einem Getriebe als Getriebemotor eingesetzt, um Drehzahl und Drehmoment optimal an die Anforderungen der Anwendung anzupassen.

Getriebe

Das Getriebe passt Drehzahl und Drehmoment an die Anforderungen der Anwendung an. Gerade bei anspruchsvollen Anwendungen spielt die richtige Getriebeauslegung eine entscheidende Rolle für Effizienz, Dynamik und Lebensdauer.
Typische Getriebearten:

Antriebssteuerungen

Antriebssteuerungen koordinieren die Bewegung des Systems. Sie sorgen für präzise Positions-, Geschwindigkeits- und Drehmomentregelung.
Dazu gehören:

  • Frequenzumrichter
  • Servoregler
  • SPS-Systeme
  • Motion-Control-Lösungen

Sensorik und Aktorik

Sensoren erfassen Positionen, Drehzahlen oder Belastungen und liefern die Daten für eine präzise Regelung.

Die passenden Antriebslösungen für unterschiedliche Anforderungen

Zu den wichtigsten Vorteilen einer optimal ausgelegten Antriebslösung gehören:

  • Hohe Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Auslegung
  • Optimale Performance für die jeweilige Anwendung
  • Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Reduzierter Wartungsaufwand und geringe Stillstandszeiten
  • Kompakte Bauweise und optimale Nutzung des Bauraums
  • Wirtschaftlicher Betrieb über den gesamten Lebenszyklus

Engineering statt reiner Produktauswahl

Wir betrachten nicht nur einzelne Komponenten, sondern die gesamte Anwendung. Unser Team unterstützt Sie bei:

  • Analyse der Anforderungen
  • Antriebsauslegung
  • Auswahl geeigneter Getriebe
  • Dimensionierung von Getriebe-Motor-Kombinationen
  • Integration in bestehende Maschinenkonzepte
  • Umsetzung anwendungsspezifischer Anforderungen
PLE Economy Line

Qualität und Normenkonformität

Bei der Entwicklung und Auswahl von Antriebslösungen spielen Zuverlässigkeit, Sicherheit und Normenkonformität eine wichtige Rolle. Deshalb orientieren wir uns an anerkannten Qualitätsstandards und unterstützen unsere Kunden bei der Auswahl geeigneter Lösungen für ihre jeweiligen technischen und regulatorischen Anforderungen.

Warum Neugart?

Dank eines breiten Produktportfolios und umfassender Engineering-Kompetenz unterstützt Neugart Kunden dabei, die passende Getriebe- und Antriebslösung für ihre Anwendung zu finden. In vielen Fällen kann die optimale Lösung bereits mit bewährten Standardprodukten realisiert werden. Darüber hinaus sind bei besonderen Anforderungen auch kundenspezifische Anpassungen möglich. 

Die Auswahl der passenden Antriebslösung beginnt häufig mit dem richtigen Getriebe. Abhängig von der Anwendung können darüber hinaus weitere Komponenten der Antriebstechnik wie Ritzel-Zahnstangen-Systeme in die Gesamtlösung eingebunden werden.

Jetzt unverbindlich beraten lassen
Getriebe mit rundem Abtriebsflansch

Anwendungsbereiche unserer Antriebslösungen

Maschinenbau
Präzise Bewegungen für Produktionsanlagen und Werkzeugmaschinen.

Automatisierung und Robotik
Dynamische Servoanwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit.

Fördertechnik und Intralogistik
Effiziente Bewegung von Gütern und Materialien.

Verpackungsmaschinen
Hohe Dynamik und zuverlässige Taktzeiten.

Sondermaschinenbau
Individuelle Lösungen für spezielle Anforderungen und begrenzte Bauräume.

Häufig gestellte Fragen - FAQ

 

 

Die vier wichtigsten Antriebsarten sind elektrische, mechanische, hydraulische und pneumatische Antriebe. Jede Antriebsart bietet spezifische Vorteile hinsichtlich Kraftübertragung, Dynamik, Energieeffizienz und Einsatzbereich.

 

 

 

Die moderne Antriebstechnik umfasst weit mehr als die eigentliche Antriebsart. Sie beinhaltet das Zusammenspiel von Motoren, Getrieben, Antriebssteuerungen, Sensorik und Software. Durch die intelligente Vernetzung dieser Komponenten entstehen leistungsfähige Antriebssysteme und mechatronische Lösungen für die industrielle Automatisierung.

 

 

 

Antriebssteuerungen regeln Drehzahl, Position und Drehmoment eines Antriebssystems. Typische Komponenten sind Frequenzumrichter, Servoregler, SPS-Systeme und Motion-Control-Lösungen.

 

 

 

Ein Motor erzeugt die mechanische Leistung. Der Antrieb umfasst das gesamte System aus Motor, Getriebe, Motorsteuerung und weiteren Komponenten, das die Bewegung an die Anforderungen der Anwendung anpasst. Erst das Zusammenspiel dieser Komponenten macht eine präzise und effiziente Bewegung möglich.

 

 

 

Ja. Neben einem breiten Standardportfolio können bei besonderen Anforderungen auch anwendungsspezifische Anpassungen umgesetzt werden. Ziel ist dabei stets, die technisch und wirtschaftlich optimale Lösung für die jeweilige Anwendung zu finden.

 

Digitale Unterstützung bei der Antriebsauslegung

Product Filter

Starten Sie mit einer schnellen Vorauswahl. Mit dem Product Filter können Sie passende Getriebe anhand grundlegender Kriterien wie Baugröße, Drehmoment, Übersetzung oder Wellenausführung eingrenzen. So erhalten Sie innerhalb weniger Klicks einen Überblick über geeignete Getriebelösung für Ihre Anwendung.

Product Filter

Tec Data Finder (TDF)

Für eine detailliertere Auswahl bietet der Tec Data Finder umfangreiche technische Vergleichsmöglichkeiten. Geben Sie beispielsweise Drehmoment, Übersetzung oder weitere Leistungsparameter ein und erhalten Sie passende Lösungen für Ihre Anforderungen. Zusätzlich stehen CAD-Daten, Datenblätter und technische Informationen direkt zum Download bereit.

Tec Data Finder

Neugart Calculation Program (NCP)

Wenn Sie das gesamte Antriebssystem auslegen möchten, unterstützt Sie das Neugart Calculation Program. Mit dem NCP können Motor, Getriebe und Last gemeinsam betrachtet und simuliert werden. Dadurch lassen sich geeignete Getriebemotoren und komplette Antriebssysteme bereits in der Planungsphase auslegen und bewerten. 

Neugart Calculation Program

TDF Tablet Phone

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram