- Startseite
- Wissen & News
- News
Neugart feiert Messe-Debüt der all about automation in Straubing
Am 26. und 27. Juni treffen sich Experten und Praktiker der Industrieautomation zur Premiere der all about automation in Straubing. Besuchen Sie uns auf unserem Stand, Nummer M-236, und gewinnen Sie neue, fundierte Einblicke in unsere neuesten Entwicklungen im Bereich der Präzisionsgetriebe- und Sondergetriebeentwicklung.
PLQE040 und PLFE055: Kleine Baugrößen für Economy-Baureihen
Ein besonderes Augenmerk liegt auf unseren bewährten Economy-Baureihen PLQE und PLFE, die wir für Sie erweitert haben. Das brandneue PLQE040 überzeugt als kompaktes Kraftpaket innerhalb der PLQE-Serie: Mit einem Zentrierbunddurchmesser von nur 35 mm und einer Länge von gerade einmal 90 mm inklusive Adapter setzt es neue Maßstäbe in puncto Größe und Leistung.
In der PLFE-Reihe dürfen wir Ihnen das neue PLFE055 präsentieren, welches in verschiedenen Übersetzungsstufen erhältlich ist und ebenfalls Nenndrehmomente bis zu 20 Nm überträgt.
PM2 – Die neue Generation von Ritzeln
Unsere Getriebebaureihen mit montiertem Ritzel erweitern wir mit der innovativen PM2-Serie, die direkt in unserem Werk in Kippenheim produziert wird. Diese Serie ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Entwicklung und eröffnet neue flexible Kombinationsmöglichkeiten für Zahnstangen-Antriebe. Dank des erweiterten Zähnezahl-Spektrums und der kompakten Größe der PM2-Ritzel wird Ihre Antriebslösung noch effektiver und kraftvoller sein als zuvor.
Optimieren Sie Ihre Antriebslösung mit NCP 4.3
Unser Auslegungstool NCP (Neugart Calculation Program) ist in der aktuellen Version 4.3 dank der verbesserten Leistung durch Mehrkernnutzung effizienter als je zuvor. Mit neuen Features und einem optimierten Bedienkonzept unterstützt NCP Sie verlässlich bei der Auslegung Ihres Antriebsstrangs und der Auswahl der kosteneffektivsten und energieeffizientesten Getriebe-Motor-Kombination.
Vereinbaren Sie ganz einfach vorab einen Termin mit uns und sichern Sie sich hier Ihr kostenfreies Gratisticket.
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden