Zurück zur Übersicht

Erweiterung der NDF Baureihe für Delta-Roboter-Antriebe mit dem NDF110

Wir freuen uns, auf der bevorstehenden automatica Messe in München vom 24.06. bis 27.06.2025 das NDF-Getriebe in der Baugröße 110 zu präsentieren. Diese neue Baugröße erweitert unser Angebot, das sich speziell an die hohen Ansprüche der Armantriebe von Delta-Robotern richtet.

Delta-Roboter zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, extrem schnelle Bewegungsabläufe mit herausragender Positioniergenauigkeit zu kombinieren. Um dies zu erreichen, müssen die Servomotoren und deren Getriebe für die Hauptantriebe besonderen Anforderungen gerecht werden. Die Getriebe müssen höchste Verdrehsteifigkeit und ein minimales Verdrehspiel aufweisen, um Präzision selbst bei hoher Geschwindigkeit zu gewährleisten.

Hier kommt das Neugart NDF110 ins Spiel. Es wurde speziell für diese Herausforderungen entwickelt und bietet eine beeindruckende Kombination aus technischer Innovation, die es ermöglicht, äußerst dynamische und präzise Bewegungsabläufe zu realisieren. Durch das massenträgheitsreduzierte Spannsystem in der Eingangsstufe des Getriebes werden schnelle Richtungswechsel ermöglicht, womit die Dynamik und die Taktzeit des Roboters signifikant verbessert werden. Standardmäßig ist das Verdrehspiel auf < 1 arcmin begrenzt.

Der Abtrieb des NDF110 wurde ebenfalls sorgfältig angepasst, um den spezifischen Anforderungen eines Delta-Roboters optimal zu begegnen. Mit einer Übersetzung am Abtrieb von i=5,5 können sehr hohe Drehmomente übertragen werden. Ein speziell entwickelter Radialwellendichtring sorgt für eine optimale Abdichtung der Welle bei schnellen Drehrichtungswechseln. Optionale Features wie lebensmitteltaugliche Öl-Schmierung, Abtriebswelle aus Edelstahl und vernickelter Abtriebsflansch bieten zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten.

Das NDF110 ist ein Muss für professionelle Anwenderinnen und Anwender in der Robotik, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit verlangen.

NDF: Das Must-Have für Delta-Roboter – Jetzt auch in Baugröße 110