Wir haben zugehört – und Delta-Roboter lieben das Ergebnis!
Neugart macht jetzt auch Getriebe für Delta-Roboter? Ja! Denn das haben sich viele Kunden von uns gewünscht. Und wer sich unsere neu entwickelten NDF-Getriebe genau anschaut, wird verstehen, warum Delta-Roboter das NDF so sehr lieben. Es ist nämlich pfeilschnell, megapräzise, hochdynamisch, haltbar und hart im Nehmen. Echte Neugart-Qualität eben und damit ein Must-have für Delta-Roboter. Jetzt in der Baugröße 90 und neu in 110 verfügbar.
Features
-
Applikationsspezifisches Getriebe
-
Koaxialgetriebe
-
Schrägverzahnt
-
Vorgespannte Schrägrollenlager
-
Radialwellendichtring
-
Torque Interface
-
Drehrichtung gleichsinnig
-
Planetenträger in Käfigausführung
-
Vier Planeten im Abtrieb
Noch mehr Möglichkeiten: Mit diesen Optionen
Korrosionsschutz durch Vernickelung und Edelstahl
Auf Wunsch vernickeln wir den Abtriebsflansch chemisch. In Verbindung mit der Abtriebswelle aus Edelstahl ist das Getriebe dann abtriebsseitig vor Korrosion geschützt.
Lebensmitteltaugliche Schmierung
Wenn benötigt, können wir Ihr NDF auch mit einer lebensmitteltauglichen Öl-Schmierung realisieren. Der verwendete Schmierstoff ist dabei nach NSF H1 und ISO 21469 zertifiziert.
Vielfältige Abtriebswellenoptionen
Die Abtriebswelle kann auf Wunsch auch mit einer Schnittstelle nach ISO 9409-1 ausgestattet werden. Zudem kann sie aus Stahl oder rostfreiem Edelstahl gefertigt werden sowie mit oder ohne Passstiftbohrung. Sie haben die Wahl.
"Die Zuverlässigkeit der Getriebe ist für uns ein absolutes Muss, um die Erwartungen unserer Kunden auch zu deren vollsten Zufriedenheit erfüllen zu können. Das NDF-Getriebe von Neugart bietet dabei aus unserer Sicht das beste Gesamtpaket aus Performance, Qualität und Kosteneffizienz. Während der Entwicklung unserer neuen RPP-Maschinenplattform haben wir sehr eng und intensiv mit der Firma Neugart zusammengearbeitet und so die für uns ideale Getriebe-Lösung gefunden."
Andreas Schildknecht und Marco Ebner | Syntegon Packaging Systems AG
Jetzt Broschüre zu NDF- und NDFC-Getrieben anfordern!
Möchten Sie mehr über unsere NDF- und NDFC-Getriebe für Delta-Roboter erfahren?
Fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar unserer Broschüre an und entdecken Sie alle Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten.
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter!
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich!
Herr Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden