Zurück zur Übersicht

Zwei Spenden für schnelle Hilfe

Im Krieg verlieren immer alle – auf jeden Fall aber die Menschen. Eine schnelle und unbürokratische humanitäre Hilfe kann den Krieg zwar nicht stoppen, zumindest jedoch die Menschen vor Ort mit überlebenswichtigen Gütern versorgen.

Die Gesellschafter von Neugart haben die Beteiligung von Neugart an zwei Ukraine-Hilfsaktionen beschlossen: der „Aktion Deutschland Hilft - Nothilfe Ukraine“ und einer Unterstützungs-Aktion der Wirtschaftsregion Ortenau (WRO).

Das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ besteht aus über 20 Hilfsorganisationen, die mit lokalen Partnerorganisationen in der Ukraine und in Nachbarländern vernetzt sind und mit den Behörden vor Ort zusammenarbeiten. Die Unterstützung reicht von Hilfslieferungen medizinischen Materials über Transporte von Lebensmitteln, Kleidung und weiteren Gütern bis hin zur Unterstützung bei Evakuierungen.

Die Wirtschaftsregion Ortenau (WRO) hat in kürzester Zeit eine Spendenaktion für die Bereitstellung von Hilfsgütern organisiert und einen Konvoi zusammengestellt, der diese an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert. Da die meisten Güter kurzfristig aus Spendenmitteln erworben werden mussten, war hier besonders schnelles Handeln nötig.

Unsere Gedanken sind bei den Menschen im Krisengebiet.