- Startseite
- Wissen & News
- News
Neue Kompakt-Präzisionsgetriebe: Antriebspower in Baugröße 055

Mit drei neuen Präzisionsplanetengetrieben in Baugröße 055 reagiert Neugart auf den Trend zu immer kompakteren Servoantrieben: Die Neuentwicklungen PSBN055, PSN055 und PSFN055 erweitern das bewährte Precision Line-Portfolio nach unten.
Die Bezeichnung der Baugröße bezieht sich auf das Quadratmaß bzw. den Zentrierbunddurchmesser des Abtriebsflansches, der hier nur schlanke 55 mm in der Breite misst. Trotz ihrer kompakten Abmessungen bieten die Getriebe eine hohe Drehmomentdichte und große Präzision auf kleinsten Bauraum. Damit sind sie zum Beispiel für elektronisch geregelte Servoantriebe kleiner Handhabungseinheiten in Verpackungs- und vielen anderen Maschinen geeignet.
Alle drei Neuentwicklungen sind 1- oder 2-stufig und mit unterschiedlichen Übersetzungen von i=3 bzw. i=4 bis i=100 verfügbar. Bei allen Gemeinsamkeiten unterscheiden sie sich jedoch in wesentlichen Details, die sie für jeweils andere Einsatzbereiche prädestinieren: So verfügen beispielsweise das PSBN055 und das PSN055 über eine Abtriebswelle (wahlweise glatt oder mit Passfeder), einen quadratischen Abtriebsflansch sowie über verstärkte Abtriebslager. Im Unterschied dazu ist das PSFN055 ein Getriebe mit Flansch-Abtriebswelle nach ISO 9409-1 (wahlweise mit oder ohne Passstiftbohrung), wobei der runde, extra große Flansch mit vorgespannten Schrägrollenlagern ausgestattet ist.
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden