Indietro alla panoramica

Nuovi riduttori epicicloidali di precisione: potenza di trasmissione in taglia 055

Neugart risponde alla tendenza verso servoazionamenti sempre più compatti con tre nuovi riduttori epicicloidali di precisione in taglia 055: I nuovi sviluppi PSBN055, PSN055 e PSFN055 ampliano la collaudata gamma Precision Line verso taglie inferiori.

La denominazione di taglia si riferisce alla dimensione quadrata o al diametro collare di centraggio della flangia di uscita, che in questo caso misura solo 55 mm di larghezza. Nonostante le dimensioni compatte, le trasmissioni offrono un'elevata densità di coppia e un'alta precisione in uno spazio di installazione molto ridotto. Questo li rende adatti, ad esempio, per i servoazionamenti a sistema elettronico di piccole unità di movimentazione nell'Imballaggio e in molte altre macchine.

Tutti e tre i nuovi prodotti saranno disponibili in 1 o 2 stadi e con diversi rapporti i=3 o i=4 a i=100. Nonostante tutte le somiglianze, si differenziano per dettagli chiave che li predestinano per diversi campi di applicazione: Ad esempio, il PSBN055 e il PSN055 hanno un albero di uscita (a scelta liscio o con chiavetta), una flangia di uscita quadrata e cuscinetti a sfere a gola profonda rinforzati cuscinetti in uscita. Il PSFN055, invece, è una trasmissione con albero in uscita con foro di spina conforme alla norma ISO 9409-1 (a scelta con o senza chiavetta), in cui la flangia rotonda ed extra-large è dotata di cuscinetti a rulli inclinati precaricati.

L'ampliamento della gamma riguarda la serie di pignoni PK1. Questi pignoni sono montati sull'albero di uscita dentato del riduttore. L'ingranaggio interno, conforme alla norma DIN 5480, garantisce la necessaria affidabilità del collegamento.

Scopri di più