- Startseite
- Wissen & News
- News
Neue Version 4.4 der Auslegungssoftware NCP ist verfügbar
Wir freuen uns, die neue Version 4.4 unserer Auslegungssoftware Neugart Calculation Program (NCP) vorzustellen. Mit dieser Version bieten wir den Nutzern unserer Auslegungssoftware noch effizientere und benutzerfreundlichere Möglichkeiten, um deren Applikationen optimal auszulegen.
Optimierte Anlage durch „Motor-Trace-Import“
Eines der bedeutendsten neuen Features ist die Applikation „Motor-Trace-Import“. Diese vereinfacht den Optimierungsprozess erheblich, da getrackte Motorströme direkt eingelesen werden können, ohne sie in Drehmoment umrechnen zu müssen. Eine integrierte Glättungsfunktion sorgt zudem für eine präzisere Datenanalyse.
Hochauflösende Unterstützung und verbesserte Benutzerfreundlichkeit
Wir haben großen Wert auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit gelegt. NCP 4.4 unterstützt nun auch hochauflösende Bildschirme in 4K-Qualität, was eine scharfe und leicht lesbare Darstellung sicherstellt. Funktionen wie „Rückgängig“ und „Wiederholen“ sind nun leichter zugänglich, und Favoriten für Motoren und Getriebe können gespeichert werden. Neu ist außerdem, dass die Auslastung des Getriebes in NCP 4.4 direkt als Prozentangabe angezeigt wird, wodurch eine präzise Kontrolle der ausgelegten Parameter ermöglicht wird.
Weitere Neuerungen und Erweiterungen
Zusätzlich haben wir die Getriebeauslegung durch die Festigkeitsberechnung der Abtriebswelle nach aktueller FKM-Richtlinie und die erhöhte Berechnungsgenauigkeit der Getriebeverlustmomente optimiert. Unsere Motorendatenbank wurde um neue Motorserien erweitert und bestehende wurden Daten aktualisiert, was Ihnen noch mehr Auswahlmöglichkeiten bietet.
Mit NCP 4.4 stellen wir Ihnen ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verfügung, das den Weg zur effizientesten Getriebe-Motor-Kombination ebnet. Die neuen Features und Verbesserungen machen die Software noch intuitiver und vielseitiger.
Laden Sie die neue Version von NCP 4.4 herunter und entdecken Sie, wie unsere Software Sie bei der Auslegung Ihrer Applikation effizient unterstützen kann.
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden