- Ana sayfa
- Bilgi ve Haberler
- Haberler
NCP tasarım yazılımının yeni 4.4 sürümü kullanıma sunuldu
Neugart Calculation Programme (NCP) tasarım yazılımımızın yeni 4.4 sürümünü sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle, tasarım yazılımımızın kullanıcılarına uygulamalarının tasarımını optimize etmek için daha verimli ve kullanıcı dostu seçenekler sunuyoruz.
"Motor Trace Import" sayesinde optimize edilmiş sistem
En önemli yeni özelliklerden biri "Motor Trace Import" uygulamasıdır. Bu, izlenen motor akımları torka dönüştürülmek zorunda kalmadan doğrudan okunabildiği için optimizasyon sürecini önemli ölçüde basitleştirir. Entegre bir yumuşatma işlevi de daha hassas veri analizi sağlar.
Yüksek çözünürlük desteği ve geliştirilmiş kullanım kolaylığı
Kullanıcı deneyimini geliştirmeye büyük önem verdik. NCP 4.4 artık 4K kalitesinde yüksek çözünürlüklü ekranları da destekliyor, bu da keskin ve okunması kolay bir ekran sağlıyor. "Geri Al" ve "Yinele" gibi fonksiyonlara erişim artık daha kolay ve motorlar ve dişliler için favoriler kaydedilebiliyor.
Bir diğer yeni özellik ise NCP 4.4'te dişli kutusunun kullanımının doğrudan yüzde olarak gösterilmesi ve böylece tasarlanan parametrelerin hassas bir şekilde kontrol edilebilmesidir.
Diğer yenilikler ve geliştirmeler
Ayrıca, çıkış milinin mukavemetini mevcut FKM kılavuzuna göre hesaplayarak ve dişli kutusu kayıp torklarının hesaplama doğruluğunu artırarak dişli kutusu tasarımını optimize ettik. Motor veritabanımıza yeni motor serileri eklenmiş ve mevcut veriler güncellenerek size daha fazla seçenek sunulmuştur.
NCP 4.4 ile size en verimli redüktör-motor kombinasyonuna giden yolu açan güçlü bir araç sunuyoruz. Yeni özellikler ve iyileştirmeler yazılımı daha da sezgisel ve çok yönlü hale getiriyor.
NCP 4.4'ün yeni sürümünü indirin ve yazılımımızın uygulamanızı tasarlarken sizi nasıl verimli bir şekilde destekleyebileceğini keşfedin.
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur