Konik dişli redüktör – bu nedir?
Konik dişli redüktörler, konik dişli kutularının yaygın bir şeklidir. Çünkü iki konik dişli, tahrik ve çıkış arasında bir açı oluşturacak şekilde etkileşime girer.
Çoğu konik dişli redüktörde bu açı 90 derecedir.Ama elbette burada başka açılar da mümkün. Nasıl kullanıldıklarına bağlı olarak bu redüktörler aynı yönde veya zıt yönlerde olabilir.
En basit ve en ucuz konik dişli redüktörü tipi, düz dişli veya helisel konik dişli kademesinden oluşur. Konik dişli redüktörlerin özel bir şekli hipoid redüktörlerdir. Bu redüktörler hakkında daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz. (Hipoid redüktör linki)
Özellikleri nelerdir?
Bir konik dişli redüktöründeki dişler, profillerin küçük bir örtüşmesine neden olur. Bu, hareket sessizliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Ayrıca, bir konik dişli redüktör sadece nispeten düşük torklar kullanabilir. Aktarma oranı genellikle buna bağlı olarak düşüktür. Örneğin, konik dişli redüktör ve planet redüktör kombine edilirse, konik dişli redüktör genellikle 1:1 olarak aktarılır.
Hipoid konik dişliler ve spiral konik dişliler daha fazlasını yapabilir
Bir konik dişli redüktörü yüksek torklara ve sessiz çalışma özelliğine sahip olması gerekiyorsa, hipoid dişliler bir seçenektir. Bunlar spiral dişlere sahiptirler. Bu tasarım ve üretim açısından daha zordur. Ancak daha yüksek torklarla çalışmayı mümkün kılar ve çalışma sessizliğini artırır.
Yüksek yatak yükü
Bu redüktörlere yüksek eksenel ve radyal kuvvetler etki eder. Bunlar yataklarla engellenebilir. Ancak konik dişli redüktörleri ve planet redüktörleri çok kademeli redüktörlerde kombine ederseniz, yatakların hizmet ömrünü dikkate almanız gerekir. Özellikle konik dişli redüktörü yüksek hızlarda bir tahrik kademesi olarak kullanıldığında. İlginç bir detay: Konik dişli redüktörlerde, sonsuz dişli redüktörlerin aksine, kendinden kilitleme gerçekleştirilemez.
Konik dişli redüktör uygulama örnekleri – kimler kullanabilir?
Bu tip redüktörün kullanılmadığı sanayi alanı ve sektör yok denecek kadar azdır. Özellikle az yerin olduğu yerlerde dikkat çekerler. Ayrıca bir konik dişli planet redüktör kombinasyonu olarak da. Çünkü bu bağlantı basitçe daha yüksek torkları mümkün kılar.
Konik dişli redüktörlerin avantajları:
- Bunları sınırlı alanda kullanabilirsiniz.
- Kompakttırlar ve diğer redüktör tipleriyle kombine edilebilir.
- Spiral konik dişliler kullanıldığında daha yüksek hızlar mümkün.
- Hipoid redüktörlere uygun maliyetli bir alternatiftirler.
Konik dişli redüktörlerin dezavantajları:
- Karmaşık bir yapıya sahiptirler.
- Verimlilikleri planet redüktörlerden daha düşük.
- Çalışma sesleri daha yüksek.
- Tek kademeli aktarma aralığında torklar daha düşük.
Redüktörlerimiz
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur