Loading ...
– 精密型行星减速机

PSNpro

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

凭借斜齿传动技术,PSNpro成功实现静音运行与极致同步精度的双重突破。它也是高循环扭矩工况的理想选择。其预紧的圆锥滚子轴承与方形输出法兰结构,确保超高负载能力,助力输出轴承受极端工况下的极限载荷。

特点

  • 精密型
  • 同轴减速机
  • 斜齿
  • 配有预紧的圆锥滚子轴承
  • 径向轴密封
  • 正方形输出法兰
  • 输出端带有超长定心环
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架(笼状结构)

更多信息

PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
有效系数 η % % 96 - 97 96 - 97
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
降低回程间隙 φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.3 - 1.7 11 - 15 3.6 - 4.5 32 - 40 10.6 - 13.2 94 - 117 28.0 - 34.0 248 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
减速机重量 m kg lbm 0.8 - 1.2 1.8 - 2.6 2.1 - 2.2 4.7 - 4.9 4.0 - 4.2 8.7 - 9.2 6.9 - 8.4 15.3 - 18.6 15.1 - 16.9 33.3 - 37.3 34.5 - 39.4 76.1 - 86.8
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
最大径向力 Fr max N lbf 950 214 3200 719 5500 1236 6000 1349 13000 2923 20000 4496
最大轴向力 Fa max N lbf 2200 495 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 40 353 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 0.096 - 0.294 0.850 - 2.602 0.147 - 0.920 1.301 - 8.143 0.435 - 2.775 3.850 - 24.561 0.888 - 13.112 7.859 - 116.051 4.597 - 53.182 40.687 - 470.700
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.75 1 - 7 0.25 - 1.45 2 - 13 0.50 - 3.00 4 - 27 0.85 - 7.95 8 - 70 2.00 - 17.65 18 - 156
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 11 - 19 97 - 164 27 - 39 239 - 345 61 - 94 540 - 832 154 - 194 1363 - 1717 315 - 660 2788 - 5841 720 - 1480 6373 - 13099 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 560 2788 - 4956 720 - 1530 6373 - 13542 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 4050 - 5000 4050 - 5000 2500 - 4500 2500 - 4500 1950 - 4000 1950 - 4000 1500 - 3500 1500 - 3500 760 - 2950 760 - 2950 360 - 1400 360 - 1400 1
3650 - 5000 3650 - 5000 3800 - 4500 3800 - 4500 3900 - 4500 3900 - 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 950 - 3000 950 - 3000 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

输出轴类型多样

  • 附带平键的输出轴
  • 光滑输出轴
  • 花键输出轴 (DIN 5480)
  • 带小齿轮的输出轴

回程间隙

  • 标准回程间隙
  • 降低回程间隙

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机

安装好的小齿轮

  • PK1 - 斜齿小齿轮
  • PK1 - 直齿小齿轮
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 等级
输出轴直径 D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
输出端定位凸台直径 D5 mm in 50 1.969 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
输出端法兰外方 Q1 mm in 55 2.165 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
总长 L1 mm in 103.5 4.075 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
127.0 5.000 158.0 6.220 179.5 7.067 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
输出轴轴长 L3 mm in 36 1.417 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

安装好的小齿轮

Neugart 齿轮预先安装在减速机上,并用螺钉固 定。这样,这个由减速机与齿轮构成的紧凑单元可以快速地组 装在设备里,由此节省了额外的安装工作。

安装好的小齿轮
pinion range Neugart

下载

产品目录:PSNpro
操作手册
电机安装说明书: PSNpro

 

在此配置您的PSNpro减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PSNpro行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin