Cargando...
– Reductores planetarios de precisión

PSNpro

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

Gracias a su dentado helicoidal, el PSNpro permite un funcionamiento silencioso y la máxima sincronización. Además, está predestinado para momentos de ciclo elevados. Sus rodamientos de rodillos inclinados pretensados y su brida de salida cuadrada garantizan una gran capacidad de carga y permiten soportar una elevada carga sobre el eje de salida, incluso en condiciones extremas.

Características

  • Precision Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Rodamiento de rodillos cónicos pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida cuadrada
  • Collar de centrado extra largo en la salida
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Más información

PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Grado de eficacia η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Holgura interna reducida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.3 - 1.7 11 - 15 3.6 - 4.5 32 - 40 10.6 - 13.2 94 - 117 28.0 - 34.0 248 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Peso del reductor m kg lbm 0.8 - 1.2 1.8 - 2.6 2.1 - 2.2 4.7 - 4.9 4.0 - 4.2 8.7 - 9.2 6.9 - 8.4 15.3 - 18.6 15.1 - 16.9 33.3 - 37.3 34.5 - 39.4 76.1 - 86.8
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 950 214 3200 719 5500 1236 6000 1349 13000 2923 20000 4496
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 2200 495 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 40 353 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 0.096 - 0.294 0.850 - 2.602 0.147 - 0.920 1.301 - 8.143 0.435 - 2.775 3.850 - 24.561 0.888 - 13.112 7.859 - 116.051 4.597 - 53.182 40.687 - 470.700
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.75 1 - 7 0.25 - 1.45 2 - 13 0.50 - 3.00 4 - 27 0.85 - 7.95 8 - 70 2.00 - 17.65 18 - 156
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 11 - 19 97 - 164 27 - 39 239 - 345 61 - 94 540 - 832 154 - 194 1363 - 1717 315 - 660 2788 - 5841 720 - 1480 6373 - 13099 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 560 2788 - 4956 720 - 1530 6373 - 13542 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 4050 - 5000 4050 - 5000 2500 - 4500 2500 - 4500 1950 - 4000 1950 - 4000 1500 - 3500 1500 - 3500 760 - 2950 760 - 2950 360 - 1400 360 - 1400 1
3650 - 5000 3650 - 5000 3800 - 4500 3800 - 4500 3900 - 4500 3900 - 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 950 - 3000 950 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso
  • Eje de salida dentado (DIN 5480)
  • Eje de salida con piñón montado

Holgura

  • Holgura interna estándar
  • Holgura interna reducida

Lubricación

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor

Piñón montado

  • PK1 - Piñón de dentado helicoidal
  • PK1 - Piñón de dentado recto
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 50 1.969 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Sección de la brida de salida Q1 mm in 55 2.165 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Longitud total L1 mm in 103.5 4.075 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
127.0 5.000 158.0 6.220 179.5 7.067 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 36 1.417 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Piñón montado

El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona

Piñón montado
pinion range Neugart

Descargas

Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PSNpro

 

Configure aquí su reductor PSNpro

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PSNpro adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

WPLN WPLN
Tamaño
Par cíclico
22-800 Nm
Par cíclico
195-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-12500 N
Fuerza radial
719-2810 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSBNpro PSBNpro
Tamaño
Par cíclico
14-830 Nm
Par cíclico
119-7346 lbf pulg.
Fuerza radial
830-9500 N
Fuerza radial
187-2136 N
Fuerza axial
800-9600 N
Fuerza axial
180-2158 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSFNpro PSFNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
1450-23000 N
Fuerza radial
326-5171 N
Fuerza axial
2350-12000 N
Fuerza axial
528-2698 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPSFN WPSFN
Tamaño
Par cíclico
22-620 Nm
Par cíclico
195-5487 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-12000 N
Fuerza radial
483-2698 N
Fuerza axial
2850-7500 N
Fuerza axial
641-1686 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLQE PLQE
Tamaño
Par cíclico
5-260 Nm
Par cíclico
44-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
520-4000 N
Fuerza radial
117-899 N
Fuerza axial
620-3800 N
Fuerza axial
139-854 N
Huelgo torsional
7-22 arcmin
Huelgo torsional
7-22 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLHE WPLHE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin