Loading ...
– Hassas seri planet redüktör

PSNpro

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

Helis dişli yapısı sayesinde PSNpro, düşük gürültülü çalışma ve en yüksek senkronizasyon kalitesi sağlar. Ayrıca yüksek çevrim momentleri için idealdir. Ön gerilimli konik makaralı rulmanları ve kare çıkış flanşı, yüksek taşıma kapasitesi sağlar ve aşırı koşullar altında bile yüksek çıkış mili yüküne izin verir.

Özellikler

  • Precision Line
  • Koaksiyel redüktör
  • Helisel dişli
  • Öngerilimli konik makaralı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Kare çıkış flanşı
  • Ekstra uzun merkezleme çapı
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun kafesli modeli

Daha fazla bilgi

PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Verim η % % 96 - 97 96 - 97
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
İndirgenmiş boşluk φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.3 - 1.7 11 - 15 3.6 - 4.5 32 - 40 10.6 - 13.2 94 - 117 28.0 - 34.0 248 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Redüktör ağırlığı m kg lbm 0.8 - 1.2 1.8 - 2.6 2.1 - 2.2 4.7 - 4.9 4.0 - 4.2 8.7 - 9.2 6.9 - 8.4 15.3 - 18.6 15.1 - 16.9 33.3 - 37.3 34.5 - 39.4 76.1 - 86.8
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 950 214 3200 719 5500 1236 6000 1349 13000 2923 20000 4496
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 2200 495 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 40 353 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 0.096 - 0.294 0.850 - 2.602 0.147 - 0.920 1.301 - 8.143 0.435 - 2.775 3.850 - 24.561 0.888 - 13.112 7.859 - 116.051 4.597 - 53.182 40.687 - 470.700
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.75 1 - 7 0.25 - 1.45 2 - 13 0.50 - 3.00 4 - 27 0.85 - 7.95 8 - 70 2.00 - 17.65 18 - 156
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 11 - 19 97 - 164 27 - 39 239 - 345 61 - 94 540 - 832 154 - 194 1363 - 1717 315 - 660 2788 - 5841 720 - 1480 6373 - 13099 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 560 2788 - 4956 720 - 1530 6373 - 13542 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 4050 - 5000 4050 - 5000 2500 - 4500 2500 - 4500 1950 - 4000 1950 - 4000 1500 - 3500 1500 - 3500 760 - 2950 760 - 2950 360 - 1400 360 - 1400 1
3650 - 5000 3650 - 5000 3800 - 4500 3800 - 4500 3900 - 4500 3900 - 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 950 - 3000 950 - 3000 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili
  • Çoklu Kamalı mil çıkışı (DIN 5480)
  • Pinyon montajlı çıkış mili

Boşluk

  • standart boşluk
  • indirgenmiş boşluk

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • Motor bağlantısı

Pinyon montajlı

  • PK1 - Helis dişli pinyon
  • PK1 - Düz dişli pinyon
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 50 1.969 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü Q1 mm in 55 2.165 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Toplam uzunluk L1 mm in 103.5 4.075 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
127.0 5.000 158.0 6.220 179.5 7.067 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 36 1.417 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Redüktör-Pinyon

Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.

Redüktör-Pinyon
pinion range Neugart

İndirmeler

Ürün kataloğu: PSNpro
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PSNpro

 

PSNpro Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PSNpro planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSBNpro PSBNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-830 Nm
Çevrim torku
119-7346 lbf in
Radyal Kuvvet
830-9500 N
Radyal Kuvvet
187-2136 N
Eksenel Kuvvet
800-9600 N
Eksenel Kuvvet
180-2158 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSFNpro PSFNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
1450-23000 N
Radyal Kuvvet
326-5171 N
Eksenel Kuvvet
2350-12000 N
Eksenel Kuvvet
528-2698 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PFHE PFHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2300-5150 N
Radyal Kuvvet
517-1158 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLQE PLQE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
520-4000 N
Radyal Kuvvet
117-899 N
Eksenel Kuvvet
620-3800 N
Eksenel Kuvvet
139-854 N
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin