Loading ...
– Réducteur planétaire de précision

PSNpro

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

Grâce à sa denture hélicoïdale, le PSNpro garantit un fonctionnement silencieux et une synchronisation optimale. Il est également prédestiné aux couples cycliques élevés. Ses roulements à rouleaux coniques précontraints et sa bride de sortie carrée assurent une grande capacité de charge et permettent une contrainte élevée de l'arbre de sortie, même dans des conditions extrêmes.

Caractéristiques

  • Precision Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture hélicoïdale
  • Roulements à rouleaux coniques précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Bride de sortie carrée
  • Très long collier de centrage en sortie
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à cage

Plus d'informations

PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Rendement η % % 96 - 97 96 - 97
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP65 IP65
Jeu standard φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Jeu réduit φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.3 - 1.7 11 - 15 3.6 - 4.5 32 - 40 10.6 - 13.2 94 - 117 28.0 - 34.0 248 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Poids du réducteur m kg lbm 0.8 - 1.2 1.8 - 2.6 2.1 - 2.2 4.7 - 4.9 4.0 - 4.2 8.7 - 9.2 6.9 - 8.4 15.3 - 18.6 15.1 - 16.9 33.3 - 37.3 34.5 - 39.4 76.1 - 86.8
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
Force radiale maximale Fr max N lbf 950 214 3200 719 5500 1236 6000 1349 13000 2923 20000 4496
Force axiale maximale Fa max N lbf 2200 495 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 40 353 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 0.096 - 0.294 0.850 - 2.602 0.147 - 0.920 1.301 - 8.143 0.435 - 2.775 3.850 - 24.561 0.888 - 13.112 7.859 - 116.051 4.597 - 53.182 40.687 - 470.700
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.75 1 - 7 0.25 - 1.45 2 - 13 0.50 - 3.00 4 - 27 0.85 - 7.95 8 - 70 2.00 - 17.65 18 - 156
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 11 - 19 97 - 164 27 - 39 239 - 345 61 - 94 540 - 832 154 - 194 1363 - 1717 315 - 660 2788 - 5841 720 - 1480 6373 - 13099 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 560 2788 - 4956 720 - 1530 6373 - 13542 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 4050 - 5000 4050 - 5000 2500 - 4500 2500 - 4500 1950 - 4000 1950 - 4000 1500 - 3500 1500 - 3500 760 - 2950 760 - 2950 360 - 1400 360 - 1400 1
3650 - 5000 3650 - 5000 3800 - 4500 3800 - 4500 3900 - 4500 3900 - 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 950 - 3000 950 - 3000 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse
  • Arbre de sortie denté (DIN 5480)
  • Arbre de sortie à pignon

Jeu

  • Jeu standard
  • Jeu réduit

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur

Pignon monté

  • PK1 - Pignon à denture hélicoïdale
  • PK1 - Pignon à denture droite
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 50 1.969 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Section transversale de la bride en sortie Q1 mm in 55 2.165 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Longueur hors tout L1 mm in 103.5 4.075 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
127.0 5.000 158.0 6.220 179.5 7.067 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 36 1.417 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Réducteur-pignon

Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.

réducteur-pignon
pinion range Neugart

Téléchargements

Catalogue de produits : PSNpro
Manuel d'instruction
Instructions de montage: PSNpro

 

Configurez votre réducteur de PSNpro ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PSNpro adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSBNpro PSBNpro
Taille
Couple de cycle
14-830 Nm
Couple de cycle
119-7346 lbf in
Force radiale
830-9500 N
Force radiale
187-2136 N
Force axiale
800-9600 N
Force axiale
180-2158 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLQE PLQE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
520-4000 N
Force radiale
117-899 N
Force axiale
620-3800 N
Force axiale
139-854 N
Jeu
7-22 arcmin
Jeu
7-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin