Loading ...
– Redutor planetário série de precisão

PSNpro

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

Graças às suas engrenagens helicoidais, o PSNpro proporciona um funcionamento silencioso e uma qualidade de sincronização superior. É ainda ideal para ciclos de alta intensidade. Os seus rolamentos de esferas helicoidais pré-carregados e o flange de saída quadrado garantem uma elevada capacidade de carga e permitem uma elevada carga no eixo de saída, mesmo em condições extremas.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem helicoidal
  • Rolamentos de esferas pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Colar de centragem extralongo à saída
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Mais informações

PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Nível de eficiência η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Folga reduzida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.3 - 1.7 11 - 15 3.6 - 4.5 32 - 40 10.6 - 13.2 94 - 117 28.0 - 34.0 248 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Peso do Redutor m kg lbm 0.8 - 1.2 1.8 - 2.6 2.1 - 2.2 4.7 - 4.9 4.0 - 4.2 8.7 - 9.2 6.9 - 8.4 15.3 - 18.6 15.1 - 16.9 33.3 - 37.3 34.5 - 39.4 76.1 - 86.8
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
Força radial máxima Fr max N lbf 950 214 3200 719 5500 1236 6000 1349 13000 2923 20000 4496
Força axial máxima Fa max N lbf 2200 495 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698 17000 3822
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 40 353 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.126 0.841 - 1.115 0.096 - 0.294 0.850 - 2.602 0.147 - 0.920 1.301 - 8.143 0.435 - 2.775 3.850 - 24.561 0.888 - 13.112 7.859 - 116.051 4.597 - 53.182 40.687 - 470.700
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.75 1 - 7 0.25 - 1.45 2 - 13 0.50 - 3.00 4 - 27 0.85 - 7.95 8 - 70 2.00 - 17.65 18 - 156
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 11 - 19 97 - 164 27 - 39 239 - 345 61 - 94 540 - 832 154 - 194 1363 - 1717 315 - 660 2788 - 5841 720 - 1480 6373 - 13099 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 560 2788 - 4956 720 - 1530 6373 - 13542 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 4050 - 5000 4050 - 5000 2500 - 4500 2500 - 4500 1950 - 4000 1950 - 4000 1500 - 3500 1500 - 3500 760 - 2950 760 - 2950 360 - 1400 360 - 1400 1
3650 - 5000 3650 - 5000 3800 - 4500 3800 - 4500 3900 - 4500 3900 - 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 950 - 3000 950 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso
  • Eixo de saída dentado (DIN 5480)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida

Lubrificação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor

Pinhão incorporado

  • PK1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PK1 - Pinhão dentado reto
PSNpro 055 PSNpro 070 PSNpro 090 PSNpro 115 PSNpro 142 PSNpro 190 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 50 1.969 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 55 2.165 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Comprimento total L1 mm in 103.5 4.075 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
127.0 5.000 158.0 6.220 179.5 7.067 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 36 1.417 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Manual de instruções
Instruções de montagem: PSNpro

 

Configure aqui o seu redutor de PSNpro

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PSNpro adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLQE PLQE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
520-4000 N
Força radial
117-899 N
Força axial
620-3800 N
Força axial
139-854 N
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin