Loading ...
齿条

齿条

Neugart 齿条系统——精确、耐用、性能强大

面向最严苛需求的高精度齿条

站式的柔性系统解决方案

Neugart提供具备直齿或斜齿规格的顶级品质的齿条。我们的标准齿条采用感应淬火调质钢制造,模数范围覆盖 1.5 至 5 mm,并符合 6 级质量等级标准。

齿条经过热处理与磨削加工,以获得最优的机械性能。标准型号提供 1000 毫米和 2000 毫米两种长度。也可根据要求定制生产特定长度。

凭借这种灵活性,Neugart能够为广泛的应用领域(精准、耐用、动力强劲)提供最适合的齿条解决方案。

Thanks to this flexibility, Neugart can provide the right rack for a wide variety of applications – precise, durable, and powerful.

下载

 

齿条

产品代码

物品编号

m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z

安装孔数量

最大推进力

    mm   N
NRS15-6B1000-R1 100789973 1.5 1000 62,5 125 19 19 17.5 200 8 4520
NRS20-6B1000-R1 100777056 2 1000 62,5 125 24 24 22 150 8 10930
NRS20-6B2000-R1 100777057 2 2000 62,5 125 24 24 22 300 16 10930
NRS30-6B1000-R1 100789982 3 1000 62,5 125 29 29 26 100 8 17270
NRS30-6B2000-R1 100789984 3 2000 62,5 125 29 29 26 200 16 17270
NRS40-6B1000-R1 100789986 4 1000 62,5 125 39 39 35 75 8 30510
NRS40-6B2000-R1 100789988 4 2000 62,5 125 39 39 35 150 16 30510

产品代码

物品编号

m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z

安装孔数量

最大推进力

    mm   N
NRS15-6B1000-R1 100789973 1.5 1000 62,5 125 19 19 17.5 200 8 4520
NRS20-6B1000-R1 100777056 2 1000 62,5 125 24 24 22 150 8 10930
NRS20-6B2000-R1 100777057 2 2000 62,5 125 24 24 22 300 16 10930
NRS30-6B1000-R1 100789982 3 1000 62,5 125 29 29 26 100 8 17270
NRS30-6B2000-R1 100789984 3 2000 62,5 125 29 29 26 200 16 17270
NRS40-6B1000-R1 100789986 4 1000 62,5 125 39 39 35 75 8 30510
NRS40-6B2000-R1 100789988 4 2000 62,5 125 39 39 35 150 16 30510

产品代码

物品编号

m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z

安装孔数量

最大推进力

    mm   N
NRS15-6B1018-L0 100789990 1.5 1017,876 63,617 127,235 19 19 17.5 216 8 2860
NRS20-6B1005-L0 100789992 2 1005,310 62,832 125,664 24 24 22 160 8 8840
NRS20-6B2011-L0 100790009 2 2010,619 62,832 125,664 24 24 22 320 16 8840
NRS30-6B1018-L0 100790003 3 1017,876 63,617 127,235 29 29 26 108 8 14000
NRS30-6B2036-L0 100790011 3 2035,752 63,617 127,235 29 29 26 216 16 14000
NRS40-6B1005-L0 100790005 4 1005,310 62,832 125,664 39 39 35 80 8 22400
NRS40-6B2011-L0 100790017 4 2010,619 62,832 125,664 39 39 35 160 16 22400
NRS50-6B1005-L0 100790007 5 1005,310 62,832 125,664 49 39 34 64 8 31170
NRS50-6B2011-L0 100790019 5 2010,619 62,832 125,664 49 39 34 128 16 31170

Product code

Article No. m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z Number
of mounting
holes
Max.
feed force
    mm   N
NRS15-6B1018-L0 100789990 1.5 1017,876 63,617 127,235 19 19 17.5 216 8 2860
NRS20-6B1005-L0 100789992 2 1005,310 62,832 125,664 24 24 22 160 8 8840
NRS20-6B2011-L0 100790009 2 2010,619 62,832 125,664 24 24 22 320 16 8840
NRS30-6B1018-L0 100790003 3 1017,876 63,617 127,235 29 29 26 108 8 14000
NRS30-6B2036-L0 100790011 3 2035,752 63,617 127,235 29 29 26 216 16 14000
NRS40-6B1005-L0 100790005 4 1005,310 62,832 125,664 39 39 35 80 8 22400
NRS40-6B2011-L0 100790017 4 2010,619 62,832 125,664 39 39 35 160 16 22400
NRS50-6B1005-L0 100790007 5 1005,310 62,832 125,664 49 39 34 64 8 31170
NRS50-6B2011-L0 100790019 5 2010,619 62,832 125,664 49 39 34 128 16 31170

下载 3D 数据 Neugart Rack System

登录 Tec Data Finder,进入下载区,下载齿条的尺寸表和 STEP 文件。

Downloads

小齿轮齿条产品目录
产品目录:小齿轮和齿条




安装好的小齿轮

Neugart 齿轮预先安装在减速机上,并用螺钉固 定。这样,这个由减速机与齿轮构成的紧凑单元可以快速地组 装在设备里,由此节省了额外的安装工作。

安装好的小齿轮
pinion range Neugart

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin