Wird geladen ...
Zahnstangen

Zahnstangen

Neugart Rack System – präzise, langlebig und leistungsstark

Präzisionszahnstangen für höchste Ansprüche

Flexible Systemlösungen aus einer Hand

Neugart bietet Zahnstangen von höchster Qualität mit gerader oder schräger Verzahnung, gefertigt mit präziser Genauigkeit. Unsere Standardzahnstangen bestehen aus induktivgehärtetem Vergütungsstahl, decken einen Modulbereich von 1,5 bis 5 mm ab und entsprechen der Qualitätsstufe 6.

Zur Optimierung der mechanischen Eigenschaften werden die Zahnstangen wärmebehandelt und geschliffen. Die Standardausführungen sind in Langen von 1000 mm und 2000 mm erhältlich. Auf Wunsch können auch kundenspezifische Längen realisiert werden. 

Dank dieser Flexibilität stellt Neugart die geeignete Zahnstange für unterschiedlichste Anwendungen bereit – präzise, langlebig und leistungsstark. 

DOWNLOADS

 

Zahnstangen

Produktcode

Artikel-Nr. m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z

Anzahl
Bohrungen

Maximale
Vorschubkraft
    mm   N
NRS15-6B1000-R1 100789973 1.5 1000 62,5 125 19 19 17.5 200 8 4520
NRS20-6B1000-R1 100777056 2 1000 62,5 125 24 24 22 150 8 10930
NRS20-6B2000-R1 100777057 2 2000 62,5 125 24 24 22 300 16 10930
NRS30-6B1000-R1 100789982 3 1000 62,5 125 29 29 26 100 8 17270
NRS30-6B2000-R1 100789984 3 2000 62,5 125 29 29 26 200 16 17270
NRS40-6B1000-R1 100789986 4 1000 62,5 125 39 39 35 75 8 30510
NRS40-6B2000-R1 100789988 4 2000 62,5 125 39 39 35 150 16 30510

Produktcode

Artikel-Nr. m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z

Anzahl
Bohrungen

Maximale
Vorschubkraft
    mm   N
NRS15-6B1000-R1 100789973 1.5 1000 62,5 125 19 19 17.5 200 8 4520
NRS20-6B1000-R1 100777056 2 1000 62,5 125 24 24 22 150 8 10930
NRS20-6B2000-R1 100777057 2 2000 62,5 125 24 24 22 300 16 10930
NRS30-6B1000-R1 100789982 3 1000 62,5 125 29 29 26 100 8 17270
NRS30-6B2000-R1 100789984 3 2000 62,5 125 29 29 26 200 16 17270
NRS40-6B1000-R1 100789986 4 1000 62,5 125 39 39 35 75 8 30510
NRS40-6B2000-R1 100789988 4 2000 62,5 125 39 39 35 150 16 30510

Produktcode

Artikel-Nr. m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z

Anzahl
Bohrungen

Maximale
Vorschubkraft
    mm   N
NRS15-6B1018-L0 100789990 1.5 1017,876 63,617 127,235 19 19 17.5 216 8 2860
NRS20-6B1005-L0 100789992 2 1005,310 62,832 125,664 24 24 22 160 8 8840
NRS20-6B2011-L0 100790009 2 2010,619 62,832 125,664 24 24 22 320 16 8840
NRS30-6B1018-L0 100790003 3 1017,876 63,617 127,235 29 29 26 108 8 14000
NRS30-6B2036-L0 100790011 3 2035,752 63,617 127,235 29 29 26 216 16 14000
NRS40-6B1005-L0 100790005 4 1005,310 62,832 125,664 39 39 35 80 8 22400
NRS40-6B2011-L0 100790017 4 2010,619 62,832 125,664 39 39 35 160 16 22400
NRS50-6B1005-L0 100790007 5 1005,310 62,832 125,664 49 39 34 64 8 31170
NRS50-6B2011-L0 100790019 5 2010,619 62,832 125,664 49 39 34 128 16 31170

Produktcode

Artikel-Nr. m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z

Anzahl
Bohrungen

Maximale
Vorschubkraft
    mm   N
NRS15-6B1018-L0 100789990 1.5 1017,876 63,617 127,235 19 19 17.5 216 8 2860
NRS20-6B1005-L0 100789992 2 1005,310 62,832 125,664 24 24 22 160 8 8840
NRS20-6B2011-L0 100790009 2 2010,619 62,832 125,664 24 24 22 320 16 8840
NRS30-6B1018-L0 100790003 3 1017,876 63,617 127,235 29 29 26 108 8 14000
NRS30-6B2036-L0 100790011 3 2035,752 63,617 127,235 29 29 26 216 16 14000
NRS40-6B1005-L0 100790005 4 1005,310 62,832 125,664 39 39 35 80 8 22400
NRS40-6B2011-L0 100790017 4 2010,619 62,832 125,664 39 39 35 160 16 22400
NRS50-6B1005-L0 100790007 5 1005,310 62,832 125,664 49 39 34 64 8 31170
NRS50-6B2011-L0 100790019 5 2010,619 62,832 125,664 49 39 34 128 16 31170

Download 3D-Daten Neugart Rack System

Melden Sie sich beim Tec Data Finder an, um Zugriff auf den Downloadbereich zu erhalten und Maßblätter sowie STEP-Dateien der Zahnstangen herunterzuladen.

Downloads

Ritzel-Zahnstange Produktkatalog
Katalog-Kapitel: Ritzel-Zahnstangen




Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL
Ritzel Sortiment Neugart

 

Konfigurieren Sie das passende Planetengetriebe mit montiertem Ritzel zu Ihrer Zahnstange.

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

KONFIGURIEREN

Sie haben Fragen zu unseren Ritzel-Zahnstange-Systemen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram