Loading ...
Crémaillères

Crémaillères

Neugart Rack System : précis, durable et performant

Crémaillères de précision pour les exigences les plus élevées

Solutions système flexibles d'un seul fournisseur

Neugart propose des crémaillères de très haute qualité à denture droite ou hélicoïdale, fabriquées avec une grande précision. Nos crémaillères standard sont en acier trempé par induction, couvrent une plage modulaire de 1,5 à 5 mm et correspondent au niveau de qualité 6.

Afin d'optimiser leurs caractéristiques mécaniques, les crémaillères sont traitées thermiquement et rectifiées. Les modèles standard sont disponibles en longueurs de 1 000 mm et 2 000 mm. Des longueurs spécifiques au client peuvent également être réalisées sur demande.

Grâce à cette flexibilité, Neugart fournit la crémaillère adaptée pour une grande variété d'applications – précise, durable et performante.

TÉLÉCHARGEMENTS

 

Crémaillères

Code produit

Numéro d'article

m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z

Nombre
de trous

Force
d'avance max.
    mm   N
NRS15-6B1000-R1 100789973 1.5 1000 62,5 125 19 19 17.5 200 8 4520
NRS20-6B1000-R1 100777056 2 1000 62,5 125 24 24 22 150 8 10930
NRS20-6B2000-R1 100777057 2 2000 62,5 125 24 24 22 300 16 10930
NRS30-6B1000-R1 100789982 3 1000 62,5 125 29 29 26 100 8 17270
NRS30-6B2000-R1 100789984 3 2000 62,5 125 29 29 26 200 16 17270
NRS40-6B1000-R1 100789986 4 1000 62,5 125 39 39 35 75 8 30510
NRS40-6B2000-R1 100789988 4 2000 62,5 125 39 39 35 150 16 30510

Code produit

Numéro d'article m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z Nombre
de trous
Force
d'avance max.
    mm   N
NRS15-6B1000-R1 100789973 1.5 1000 62,5 125 19 19 17.5 200 8 4520
NRS20-6B1000-R1 100777056 2 1000 62,5 125 24 24 22 150 8 10930
NRS20-6B2000-R1 100777057 2 2000 62,5 125 24 24 22 300 16 10930
NRS30-6B1000-R1 100789982 3 1000 62,5 125 29 29 26 100 8 17270
NRS30-6B2000-R1 100789984 3 2000 62,5 125 29 29 26 200 16 17270
NRS40-6B1000-R1 100789986 4 1000 62,5 125 39 39 35 75 8 30510
NRS40-6B2000-R1 100789988 4 2000 62,5 125 39 39 35 150 16 30510

Code produit

Numéro d'article

m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z

Nombre
de trous

Force
d'avance max.
    mm   N
NRS15-6B1018-L0 100789990 1.5 1017,876 63,617 127,235 19 19 17.5 216 8 2860
NRS20-6B1005-L0 100789992 2 1005,310 62,832 125,664 24 24 22 160 8 8840
NRS20-6B2011-L0 100790009 2 2010,619 62,832 125,664 24 24 22 320 16 8840
NRS30-6B1018-L0 100790003 3 1017,876 63,617 127,235 29 29 26 108 8 14000
NRS30-6B2036-L0 100790011 3 2035,752 63,617 127,235 29 29 26 216 16 14000
NRS40-6B1005-L0 100790005 4 1005,310 62,832 125,664 39 39 35 80 8 22400
NRS40-6B2011-L0 100790017 4 2010,619 62,832 125,664 39 39 35 160 16 22400
NRS50-6B1005-L0 100790007 5 1005,310 62,832 125,664 49 39 34 64 8 31170
NRS50-6B2011-L0 100790019 5 2010,619 62,832 125,664 49 39 34 128 16 31170

Product code

Article No. m  LR1  LR3  LR4 BR HR1  h0 z Number
of mounting
holes
Max.
feed force
    mm   N
NRS15-6B1018-L0 100789990 1.5 1017,876 63,617 127,235 19 19 17.5 216 8 2860
NRS20-6B1005-L0 100789992 2 1005,310 62,832 125,664 24 24 22 160 8 8840
NRS20-6B2011-L0 100790009 2 2010,619 62,832 125,664 24 24 22 320 16 8840
NRS30-6B1018-L0 100790003 3 1017,876 63,617 127,235 29 29 26 108 8 14000
NRS30-6B2036-L0 100790011 3 2035,752 63,617 127,235 29 29 26 216 16 14000
NRS40-6B1005-L0 100790005 4 1005,310 62,832 125,664 39 39 35 80 8 22400
NRS40-6B2011-L0 100790017 4 2010,619 62,832 125,664 39 39 35 160 16 22400
NRS50-6B1005-L0 100790007 5 1005,310 62,832 125,664 49 39 34 64 8 31170
NRS50-6B2011-L0 100790019 5 2010,619 62,832 125,664 49 39 34 128 16 31170

Télécharger les données 3D Neugart Rack System

Connectez-vous sur Tec Data Finder pour accéder à la zone de téléchargement et télécharger les feuilles techniques et les fichiers STEP des crémaillères.

Downloads

Catalogue de Produits Pignon-Crémaillère
Chapitre du catalogue : Pignons et crémaillères




Réducteur-pignon

Le pignon Neugart est pré-monté sur le réducteur et fixé à l‘aide de vis. Ainsi, l‘unité compacte composée du réducteur et du pignon peut être montée rapidement dans l‘application, ce qui réduit encore le temps de montage.

réducteur-pignon
pinion range Neugart

 

Configurez le réducteur planétaire approprié avec pignon monté pour votre crémaillère

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER

Vous avez des questions sur nos systèmes à pignon et crémaillère?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !