Wird geladen ...
Getriebe für Fahrerlose Transportsysteme
  • Startseite
  • Getriebe für Fahrerlose Transportsysteme

Getriebe für Fahrerlose Transportsysteme

Kompakte, leistungsstarke und zuverlässige Getriebe für Fahrerlose Transportsysteme. Entdecken Sie Antriebslösungen für AGVs, AMRs und weitere Anwendungen in der modernen Intralogistik.

Passende Getriebe entdecken

Die Bedeutung des richtigen Getriebes für Fahrerlose Transportsysteme

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) sind aus modernen Produktions- und Logistikumgebungen nicht mehr wegzudenken. Sie übernehmen den automatisierten Materialtransport zwischen Wareneingang, Lager, Produktion und Versand und tragen dazu bei, Prozesse effizienter, sicherer und wirtschaftlicher zu gestalten.

Ob Automated Guided Vehicles (AGVs) oder Autonomous Mobile Robots (AMRs): Die Anforderungen an die Antriebstechnik sind hoch. Die Fahrzeuge müssen schwere Lasten bewegen, präzise navigieren und häufig rund um die Uhr zuverlässig verfügbar sein. Gleichzeitig stehen Konstrukteure vor der Herausforderung, möglichst viele Funktionen auf engem Bauraum unterzubringen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei das Getriebe. Es beeinflusst Drehmoment, Wirkungsgrad, Energieverbrauch, Positioniergenauigkeit und Lebensdauer des gesamten Fahrzeugs. Insbesondere in batteriegestützten Anwendungen trägt ein effizientes Getriebe zu längeren Betriebszeiten und geringeren Betriebskosten bei.

Neugart entwickelt und produziert seit Jahrzehnten Präzisionsgetriebe für industrielle Anwendungen. Mit speziell für Fahrerlose Transportsysteme entwickelten Lösungen wie dem NGV bietet Neugart Getriebe, die auf die besonderen Anforderungen von AGVs, AMRs und weiteren mobilen Robotersystemen ausgelegt sind. Die Kombination aus hoher Tragfähigkeit, kompakter Bauweise und hoher Effizienz unterstützt Hersteller und Integratoren bei der Entwicklung leistungsfähiger und zuverlässiger FTS-Anwendungen.

Technische Anforderungen an Getriebe für Fahrerlose Transportsysteme

Kompakte Bauweise für maximale Raumausnutzung

Der verfügbare Bauraum in Fahrerlosen Transportsystemen ist begrenzt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Batteriekapazität, Nutzlast und Zusatzfunktionen. Kompakte Getriebe ermöglichen eine platzsparende Integration in das Fahrzeug und schaffen Spielraum für weitere Komponenten. Die speziell für FTS entwickelten Getriebelösungen von Neugart kombinieren hohe Leistungsdichte mit geringer Einbaulänge.

Hohe Radiallasten sicher aufnehmen

Das Gewicht des Fahrzeugs sowie die transportierte Nutzlast wirken unmittelbar auf das Antriebssystem. Entsprechend müssen Getriebe hohe Radiallasten dauerhaft aufnehmen können. Besonders bei Fahranwendungen sind robuste Lagerkonzepte entscheidend, um eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit sicherzustellen. Das NGV verfügt über vorgespannte doppelte Schrägrollenlager, die speziell auf solche Belastungen ausgelegt sind.

Hoher Wirkungsgrad für längere Batterielaufzeiten

Da viele AGVs und AMRs batteriebetrieben sind, hat der Wirkungsgrad direkten Einfluss auf die verfügbare Betriebszeit. Effiziente Planetengetriebe reduzieren Energieverluste und Wärmeentwicklung und tragen so zu längeren Einsatzzeiten zwischen den Ladezyklen bei. Das NGV erreicht Wirkungsgrade von bis zu 97 %.

Zuverlässigkeit im 24/7-Betrieb

Fahrerlose Transportsysteme befinden sich häufig im Dauereinsatz. Wartungsfreie Getriebe mit Lebensdauerschmierung minimieren Stillstände und reduzieren Wartungskosten. Die NGV-Serie ist für einen zuverlässigen Dauerbetrieb ausgelegt und besitzt eine Lebensdauerschmierung.

Reduzierung des Bauraums
Hohe Tragfähigkeit
Getriebe hohe Effizienz und Zuverlässigkeit

Welche Getriebetypen eignen sich für Fahrerlose Transportsysteme?

Planetengetriebe

Planetengetriebe zählen zu den am häufigsten eingesetzten Getriebearten in AGVs und AMRs. Sie bieten:

  • hohe Leistungsdichte
  • kompakte Bauweise
  • hohen Wirkungsgrad
  • gute Positioniergenauigkeit
  • geringe Geräuschentwicklung

Insbesondere für Fahrantriebe in der Intralogistik haben sich Planetengetriebe etabliert.

Zykloidgetriebe

Zykloidgetriebe werden häufig eingesetzt, wenn besonders hohe Stoßbelastungen oder maximale Steifigkeit gefordert sind. Sie bieten Vorteile in speziellen Anwendungen, sind jedoch oft größer, schwerer und konstruktiv aufwendiger als vergleichbare Planetengetriebe.

NGV: Das Getriebe für FTS, AGVs und AMRs

Mit dem NGV bietet Neugart ein speziell für industrielle Flurförderfahrzeuge und Fahrerlose Transportsysteme entwickeltes Planetengetriebe an. 

Besondere Merkmale:

  • kompakte Bauform
  • direkte Montage am Fahrzeugchassis
  • vorgespannte doppelte Schrägrollenlager
  • hohe radiale Tragfähigkeit
  • wartungsfreie Lebensdauerschmierung
  • hohe Energieeffizienz
  • kompatibel mit nahezu allen Motoren

Mehr über typische Einsatzbereiche sowie Anforderungen von AGVs und AMRs erfahren Sie auf unserer Seite zu Getrieben für AGVs & AMRs in der Lagerautomatisierung.

NGV Getriebe

 

NGV Getriebe für Fahrerlose Transportsysteme

Ein Partner, alle Möglichkeiten

Von wirtschaftlichen Standardlösungen bis hin zu applikationsspezifischen Getrieben für besonders anspruchsvolle Anforderungen: Wir bieten für jeden Einsatzzweck die passende Lösung.

Und falls Sie dennoch nicht fündig werden, wir entwickeln auch kundenspezifische Getriebe. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns besonders wichtig. Gemeinsam entwickeln, konstruieren und fertigen wir die optimale Lösung für Ihr AGV‑ oder AMR‑System.

Neugart Calculation Program: Antriebsauslegung leicht gemacht

Die Auslegung eines Getriebes für Fahrerlose Transportsysteme erfordert ein präzises Zusammenspiel aus mechanischen, bauraumbezogenen und leistungsrelevanten Anforderungen. Entscheidend sind unter anderem:

  • Fahrzeuggewicht
  • Nutzlast
  • erforderliches Drehmoment
  • Fahrgeschwindigkeit
  • Radial- und Axiallasten
  • verfügbarer Einbauraum
  • Energie- und Batteriekonzept

Mit dem Neugart Calculation Program (NCP) können verschiedene Motor-Getriebe-Kombinationen schnell und zuverlässig ausgelegt werden. Neben einer umfangreichen Motordatenbank unterstützen vordefinierte Applikationen und Zyklen bei der Auswahl der passenden Antriebslösung. Dynamikdaten und Belastungen werden grafisch dargestellt, wodurch frühzeitig erkennbar wird, ob eine Konfiguration die Anforderungen der Anwendung erfüllt. Das NCP unterstützt zudem dabei, die Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit des Antriebssystems zu optimieren.

IN WENIGEN MINUTEN ZUR PASSENDEN LÖSUNG

Warum Neugart?

Mit speziell entwickelten Lösungen wie dem NGV sowie einem breiten Portfolio an Planeten- und Winkelgetrieben unterstützt Neugart Hersteller und Integratoren bei der Umsetzung leistungsfähiger FTS-, AGV- und AMR-Konzepte. Die Kombination aus technischer Beratung, Auslegungswerkzeugen und langjähriger Erfahrung ermöglicht die Entwicklung zuverlässiger Antriebslösungen für moderne Intralogistik-Anwendungen.

Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Sie bei der Auslegung Ihrer Antriebslösung. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle technische Beratung.

Beratung anfordern

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram