Wird geladen ...
Applikationsspezifisches Planetengetriebe

NGV

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

Fahrerlose Transportsysteme haben spezielle Anforderungen an die Antriebstechnik. Diese sind unter Anderem hohe Radiallasten, platzsparendes Design, 24/7 Einsatz und Energieeffizienz. Unser NGV Planetengetriebe erfüllt, mit seinem speziellen Abtriebslagerkonzept und der Möglichkeit zur direkten Montage am Fahrzeugchassis, genau diese Anforderungen.

Features

  • Applikationsspezifisches Getriebe
  • Koaxialgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Vorgespannte Schrägrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Runder, extra großer Abtriebsflansch
  • Extra langer Zentrierbund am Abtrieb
  • Getriebe sehr kurz bauend
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

      NGV064 NGV090 NGV110
Max. dynamische Traglast   kg 350 675 1075
Maximale Geschwindigkeit v m/s 2
Positioniergenauigkeit   mm 0.3 0.4 0.4
Gesamtgewicht   kg 3.9 7.7 16.4
      NGV064 NGV090 NGV110
Max. dynamische Traglast   lbs 772 1488 2370
Maximale Geschwindigkeit v in/s 78.7
Positioniergenauigkeit   in 0.012 0.016 0.016
Gesamtgewicht   lbs 8.6 17.0 36.2
      NGV Rad 160 NGV Rad 200 NGV Rad 250
Angaben des Radherstellers Fa. Blickle
Gewicht m kg ca. 2.3 ca. 3.7 ca. 7.6
Massenträgheit Jr kgcm2 74 203 644
Rollwiderstand    N 65 95 165
Reibkoeffizient (Haftreibung)   µ > 0.25
Bodenschonung
(entspricht der Flächenpressung des Rades)
  N/mm2 8.0
Temperaturbereich     -30°C bis +70°C, kurzzeitig bis +90°C.
Bei Umgebungstemperaturen über +40°C verringert sich die Tragfähigkeit.
Laufbelag     Blickle Besthane®
Farbe Laufbelag     Braun
Belagshärte     92° Shore A
Radkörper     Grauguss
Farbe Radkörper     Silber
Korrosionsschutz     Radkörper lackiert
Laufbelags Eigenschaften (lt. Belagshersteller)     Geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit,
bodenschonend, sehr abriebsfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit,
spurlos, kontaktverfärbungsfrei.
      NGV Rad 160 NGV Rad 200 NGV Rad 250
Angaben des Radherstellers Fa. Blickle
Gewicht m lbm ca. 5.1 ca. 8.2 ca. 16.8
Massenträgheit Jr lbf.in.s2 10-4 16.636 45.636 114.777
Rollwiderstand    lbf 14.6 21.4 37.1
Reibkoeffizient (Haftreibung)   µ > 0.25
Bodenschonung
(entspricht der Flächenpressung des Rades)
  lbf/in2 113.786
Temperaturbereich     -22°F bis +158°F, kurzzeitig bis +194°F.
Bei Umgebungstemperaturen über +104°F verringert sich die Tragfähigkeit.
Laufbelag     Blickle Besthane®
Farbe Laufbelag     Braun
Belagshärte     92° Shore A
Radkörper     Grauguss
Farbe Radkörper     Silber
Korrosionsschutz     Radkörper lackiert
Laufbelags Eigenschaften (lt. Belagshersteller)     Geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit,
bodenschonend, sehr abriebsfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit,
spurlos, kontaktverfärbungsfrei.
      NGV064  NGV090  NGV110
Übersetzungen i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
Wirkungsgrad bei Vollast ƞ % ≥ 95
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C -25 / 90
Schutzart     IP65 (am Abtrieb)
Standardverdrehspiel jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
Verdrehsteifigkeit  cg Nm/arcmin 7.3 - 11.5 19.5 - 38.5 52 - 95
Getriebegewicht mG kg 1.6 - 1.7 4.0 8.5 - 8.7
Laufgeräusch  Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
Übersetzungen i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
Wirkungsgrad bei Vollast ƞ % ≥ 95
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °F -13 / 194
Schutzart     IP65 (am Abtrieb)
Standardverdrehspiel jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
Verdrehsteifigkeit  cg lbf.in/arcmin 65 - 102 173 - 341 460 - 841
Getriebegewicht mG lbm 3.6 - 3.7 8.8 18.8 - 19.2
Laufgeräusch  Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
Radialkraft für 20.000h / Radialkraft für 30.000h Fr20,000h / Fr30.000h N 2000 - 2300 3650 - 4100 4550 - 5150
Axialkraft für 20.000h / Axialkraft für 30.000h Fa20.000h / Fa30,000h N 2500 - 2850 4800 - 5450 5600 - 6450
      NGV064  NGV090  NGV110
Radialkraft für 20.000h / Radialkraft für 30.000h Fr20,000h / Fr30.000h lbf 450 - 517 821 - 922 1023 - 1158
Axialkraft für 20.000h / Axialkraft für 30.000h Fa20.000h / Fa30,000h lbf 562 - 641 1079 - 1225 1259 - 1450
      NGV064  NGV090  NGV110
Massenträgheitsmoment  Jg kgcm2 0.066 - 0.132 0.367 - 0.667 1.416 - 2.432
      NGV064  NGV090  NGV110
Massenträgheitsmoment  Jg lbf.in.s2 10-4 0.939 - 1.877 5.220 - 9.487 20.140 - 34.591
      NGV064  NGV090  NGV110
Nenn-Abtriebsdrehmoment T2N Nm 18 - 44 50 - 130 120 - 260
Max. Abtriebsdrehmoment T2Max Nm 29 - 70 80 - 208 192 - 416
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm 80 - 88 190 - 260 380 - 500
      NGV064  NGV090  NGV110
Nenn-Abtriebsdrehmoment T2N lbf.in 159 - 389 443 - 1151 1062 - 1859
Max. Abtriebsdrehmoment T2Max Nm 257 - 620 708 - 1841 1699 - 3399
Not-Aus Drehmoment T2Stop lbf.in 708 - 779 1682 - 2301 3363 - 4425
      NGV064  NGV090  NGV110
Mittlere thermische Antriebsdrehzahl bei T2N und S1 n1n min-1 4500 4000 3300 - 3500
Max. mechanische Antriebsdrehzahl N1Limit min-1 7500 7000 6500
      NGV064  NGV090  NGV110
Mittlere thermische Antriebsdrehzahl bei T2N und S1 n1n rpm 4500 4000 3300 - 3500
Max. mechanische Antriebsdrehzahl N1Limit rpm 7500 7000 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Flansch-Abtriebswelle (ISO 9409-1)

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch
      NGV064 NGV090 NGV110
Raddurchmesser D50 mm 160 200 250
Min. Gesamtlänge L50 98.5 130.5 158.0
Abstand Flansch zur Radaußenkante L51 58.0 72.0 94.0
Abstand Flansch zur Radinnenkante L52 8.0 12.0 14.0
      NGV064 NGV090 NGV110
Raddurchmesser D50 in 6.299 7.874 9.843
Min. Gesamtlänge L50 3.878 5.138 6.22
Abstand Flansch zur Radaußenkante L51 2.283 2.835 3.701
Abstand Flansch zur Radinnenkante L52 0.315 0.472 0.551
      NGV064 NGV090 NGV110
Zentrierdurchmesser Abtriebswelle D10 mm 20 31,5 40
Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle D11 31,5 50 63
Zentrierbunddurchmesser Abtriebswelle D12 40 63 80
Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch D13 70 94 120
Flaschdurchmesser Abtrieb D14 92 120 158
Montagebohrung Abtrieb D16 Ø 5,4 8x45° Ø 6,6 8x45° Ø 9 8x45°
Lochkreisdurchmesser Abtriebsflansch D17 82 108 142
Min. Gesamtlänge L1 84,5 118 144
Flanschdicke Abtrieb L8 6 8 10
Zentriertiefe Abtriebswelle L10 4 6 6
Zentrierbundtiefe Abtriebswelle L11 3 6 6,5
Zentrierbundtiefe Abtriebsflansch L12 10 15 21
Abtriebsflanschlänge L13 44 59,5 80
Durchmesser Spannsystem am Antrieb D26 11 19 24
14 24 35
19 - -
Durchmesser Motorwelle j6/k6* D20 5 - 19 8 - 24 11-35
Zul. Motorwellenlänge L20 * Die Maße variieren je nach Motor-/Getriebeflansch.
Die motorspezifischen Antriebsflansch-Geometrien können im Tec Data Finder
für jeden Motor gezielt abgerufen werden - www.neugart.com
Zentrierbunddurchmesser Antrieb D21
Anzahl x Gewinde x Tiefe G2 8 x M5x7 8 x M6x10 12 x M6x12
Anzahl x Gewinde G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      NGV064 NGV090 NGV110
Zentrierdurchmesser Abtriebswelle D10 in 0.787 1.240 1.575
Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle D11 1.240 1.969 2.480
Zentrierbunddurchmesser Abtriebswelle D12 1.575 2.480 3.150
Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch D13 2.756 3.701 4.724
Flaschdurchmesser Abtrieb D14 3.622 4.724 6.220
Montagebohrung Abtrieb D16 Ø 0.21 8x45° Ø 0.26 8x45° Ø 0.35 8x45°
Lochkreisdurchmesser Abtriebsflansch D17 3.328 4.252 5.591
Min. Gesamtlänge L1 3.327 4.646 5.669
Flanschdicke Abtrieb L8 0.236 0.315 0.394
Zentriertiefe Abtriebswelle L10 0.157 0.315 0.394
Zentrierbundtiefe Abtriebswelle L11 0.157 0.236 0.256
Zentrierbundtiefe Abtriebsflansch L12 0.394 0.591 0.827
Abtriebsflanschlänge L13 1.732 2.343 3.150
Durchmesser Spannsystem am Antrieb D26 0.433 0.748 0.945
0.551 0.945 1.378
0.748 - -
Durchmesser Motorwelle j6/k6* D20 0.197 - 0.748 0.315 - 0.945 0.433 - 1.378
Zul. Motorwellenlänge L20 * Die Maße variieren je nach Motor-/Getriebeflansch.
Die motorspezifischen Antriebsflansch-Geometrien können im Tec Data Finder
für jeden Motor gezielt abgerufen werden - www.neugart.com
Zentrierbunddurchmesser Antrieb D21
Anzahl x Gewinde x Tiefe G2 8 x M5x0.27 8 x M6x0.39 8 x M6x0.47
Anzahl x Gewinde G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      NGV Rad 160 NGV Rad 200 NGV Rad 250
Aussendurchmesser Rad D50 mm 160 200 250
Breite Rad W2 50 60 80
Innendurchmesser Felge W3 114 155 183
Aussendurchmesser Zentrierbund W4 20 31.5 40
Felgentiefe W5 36 47.5 66
Lochkreisdurchmesser Verschraubung W6 31.5 50 63
Durchmesser Verschraubung Kopf W7 8 x Ø 10 8 x Ø 11 12 x Ø 11
Durchmesser Verschraubung W8 8 x Ø 5.5 8 x Ø 6.6 12 x Ø 6.6
      NGV Rad 160 NGV Rad 200 NGV Rad 250
Aussendurchmesser Rad D50 in 6.299 7.874 9.843
Breite Rad W2 1.969 2.362 3.150
Innendurchmesser Felge W3 4.488 6.102 7.205
Aussendurchmesser Zentrierbund W4 0.787 1.240 1.575
Felgentiefe W5 1.417 1.870 2.598
Lochkreisdurchmesser Verschraubung W6 1.240 1.969 2.480
Durchmesser Verschraubung Kopf W7 8 x Ø 0.394 8 x Ø 0.433 12 x Ø 0.472
Durchmesser Verschraubung W8 8 x Ø 0.217 8 x Ø 0.260 12 x Ø 0.260

NGV Rad

Speziell für eine Nutzung am NGV-Getriebe ist das NGV-Rad entwickelt worden. Diese Kombination aus Rad und Getriebe ist perfekt aufeinander abgestimmt und entfaltet die volle Tragkraft des Getriebes. Erhältlich in drei Baugrößen: für jede Getriebebaugröße gibt es ein passendes Rad. Der Laufbelag aus Polyurethan ist universell, leistungsstark und langlebig.

NGV Rad
ngv wheel

Downloads

NGV Produktbroschüre
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: NGV

 

Konfigurieren Sie hier Ihr NGV Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes NGV Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLFE WPLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1200-5200 N
Axialkraft
270-1169 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLFE PLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1000-5200 N
Axialkraft
225-1169 N
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WGN WGN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-320 Nm
Zyklusdrehmoment
195-2832 lbf in
Radialkraft
2700-10000 N
Radialkraft
607-2248 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
5 arcmin
Verdrehspiel
5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!