Anwendungsspezifische Getriebe für die Lagerautomatisierung
AGVs und AMRs sind wichtige Anwendungsbereiche moderner Fahrerloser Transportsysteme. Sie sind kontinuierlich im Einsatz, transportieren schwere Lasten und müssen sich präzise in stark frequentierten Arbeitsbereichen bewegen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigen sie ein Getriebe, das speziell für diese Einsatzbedingungen ausgelegt ist.
Getriebe sind dabei weit mehr als nur eine einzelne Komponente. Sie sorgen dafür, dass AGVs und AMRs mit Kraft, Genauigkeit und Zuverlässigkeit arbeiten. Bei Neugart entwickeln wir applikationsspezifische Getriebelösungen mit folgenden, für die Lagerautomatisierung entscheidenden Leistungsmerkmalen:
Kompakt und leicht
In mobilen Robotern wie AGVs und AMRs ist Bauraum besonders wertvoll. Jeder eingesparte Millimeter kann beispielsweise für größere Batterien und längere Laufzeiten genutzt werden. Die Getriebelösungen von Neugart vereinen hohe Leistungsdichte mit kompakter, platzsparender Bauweise.
Das Ergebnis: einfache Integration, verbesserte Energieeffizienz und hohe Flexibilität – ohne Kompromisse bei der Performance.
Hohes Drehmoment bei präziser Genauigkeit
Hohe Leistung bedeutet nicht automatisch geringere Präzision. Unsere Getriebe verteilen die Kräfte effizient über Planetenstufen und ermöglichen dadurch hohe Drehmomente . Wichtig für das sichere Beschleunigen und Abbremsen schwerer Lasten – bei gleichzeitig präziser Regelbarkeit.
Das Resultat sind langlebige, leistungsfähige Systeme für die Lager- und Intralogistikautomation, die auch anspruchsvolle Transport- und Handhabungsaufgaben zuverlässig erfüllen.
Energieeffizient
AGVs und AMRs sind in der Regel batteriebetrieben – daher ist Energieeffizienz ein entscheidender Faktor. Schließlich soll ein Fahrzeug seine Aufgabe nicht mitten im Einsatz abbrechen müssen.
Mit einem hohen Wirkungsgrad reduzieren die Planetengetriebe von Neugart Energieverluste und Wärmeentwicklung. Das verlängert die Batterielaufzeit und erhöht zugleich die Zuverlässigkeit. So bleibt Ihre Lagerautomatisierung leistungsfähig und effizient.
Warum Neugart für Getriebe in AGVs und AMRs?
Neugart verfügt über fast 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Präzisionsgetriebetechnik für spezialisierte Anwendungen wie zum Beispiel fahrerlose Transportsysteme und mobile Robotik.
Als familiengeführtes Unternehmen mit weltweitem Vertriebsnetz verbinden wir individuelle Betreuung mit fundierter technischer Expertise. Wir möchten Ihre Anforderungen im Detail verstehen, um für jede Automatisierungsanwendung die passende Getriebelösung zu finden.
Das richtige Getriebe für jeden Roboter: Planeten‑ und Winkelgetriebelösungen für AGVs und AMRs
AGVs und AMRs gibt es in den unterschiedlichsten Bauformen und Größen – deshalb ist auch unser Getriebeportfolio so vielseitig. Hier ein Überblick über die gängigsten Getriebetypen, die in der Lagerautomatisierung zum Einsatz kommen:
Planetengetriebe
Als erste Wahl für die meisten AGVs und AMRs bieten wir mit dem NGV ein hochwertiges Planetengetriebe, die ideal für Anwendungen in der Lagerautomatisierung geeignet ist. Dieser Getriebetyp erfüllt genau die Anforderungen von 24/7‑Automatisierungssystemen. Er kombiniert hohes Drehmoment auf kleinem Bauraum mit ruhigem Lauf, langer Lebensdauer und hoher Effizienz.
Unser koaxiales NGV‑Getriebe wurde speziell für fahrerlose Transportsysteme entwickelt und verfügt über folgende Merkmale:
- Hoch belastbare Schrägkugellager
- Direkte Montage am Fahrzeugchassis
- Platzsparende, kurze Bauform
- Radialwellendichtring
- Besonders langer Zentrierbund
- Gleichläufige Drehrichtung
Die wartungsfreie, hocheffiziente Konstruktion gewährleistet einen zuverlässigen Rund-um-die-Uhr‑Betrieb. Gleichzeitig sorgt die Kompatibilität mit nahezu allen Motortypen für maximale Flexibilität.
Die perfekte Kombination: Das NGV‑Rad wurde speziell für den Einsatz mit dem NGV‑Getriebe entwickelt. Es ist in drei Größen erhältlich und jeweils mit einem robusten Polyurethan‑Lauffläche ausgestattet. Diese Kombination ist universell einsetzbar und besonders leistungsstark.
Winkelgetriebe
Begrenzter Bauraum? Kein Problem. Unsere Winkelgetriebelösungen sind genau für solche Anwendungen konzipiert. Sie ermöglichen flexible Antriebskonzepte und lassen sich selbst in sehr kompakte Bauformen integrieren – etwa bei flachen, niedrig bauenden Robotern, die unter Regalen oder durch enge Gänge navigieren.
Wählen Sie zwischen Kegelrad‑ oder Hypoid‑Winkelgetrieben mit 90°‑Umlenkung, um auch bei beengten Platzverhältnissen eine hohe Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
Ein Partner, alle Möglichkeiten
Von wirtschaftlichen Standardlösungen bis hin zu applikationsspezifischen Getrieben für besonders anspruchsvolle Anforderungen: Wir bieten für jeden Einsatzzweck die passende Lösung.
Und falls Sie dennoch nicht fündig werden, wir entwickeln auch kundenspezifische Getriebe. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns besonders wichtig. Gemeinsam entwickeln, konstruieren und fertigen wir die optimale Lösung für Ihr AGV‑ oder AMR‑System.
Neugart Calculation Program: Antriebsauslegung leicht gemacht
Die Auswahl des richtigen Getriebes für AGVs oder AMRs erfordert ein präzises Zusammenspiel aus mechanischen, bauraumbezogenen und leistungsrelevanten Anforderungen. Mit dem Neugart Calculation Program (NCP) wird dieser Prozess deutlich vereinfacht.
Geben Sie einfach Ihre Applikationsdaten ein – von Motorparametern über Lastdaten bis hin zu erforderlichem Drehmoment, Drehzahl und Einbausituation. Das NCP ermittelt automatisch die optimalen Getriebe‑Motor‑Kombination für Ihren Antrieb. Verschiedene Optionen lassen sich in Echtzeit vergleichen – für maximale Kompatibilität und Wirtschaftlichkeit.
- Kompatible Getriebe in Sekunden identifizieren
- Mechanische Passgenauigkeit sicherstellen
- Leistung für Langlebigkeit und Effizienz optimieren
- Entwicklungszeit sparen und Risiken reduzieren
Die Lagerautomatisierung ist dynamisch – deshalb haben wir ein Tool entwickelt, das Schritt hält. Optimieren Sie den Getriebeauslegungsprozess und bringen Sie leistungsfähigere Maschinen schneller in den Einsatz – mit der Sicherheit, für jede Aufgabe das richtige Getriebe gewählt zu haben.
FAQs: Getriebe für mobile Roboter und fahrerlose Transportsysteme
Für mobile Roboter wie AGVs und AMRs sind Planetengetriebe aufgrund ihrer Kombination aus kompakter Bauweise, hohem Drehmoment und hohem Wirkungsgrad häufig die beste Wahl. Je nach Anwendung können jedoch auch Winkel‑ oder Servogetriebe Vorteile bieten – etwa größere Bauraumflexibilität. Neugart bietet all diese Getriebetypen, gezielt optimiert für Robotikanwendungen.
Nicht unbedingt. Jedes Robotersystem stellt unterschiedliche Anforderungen an Last, Drehzahl und Kraftübertragung. Deshalb sind Neugart‑Getriebe in verschiedenen Ausführungen erhältlich – oder werden bei besonderen konstruktiven Anforderungen Ihres AGVs oder AMRs individuell entwickelt.
Ein Getriebe hat direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Antriebs, da es die Motorleistung in nutzbares Drehmoment und geeignete Drehzahlen umwandelt. Neugart‑Getriebe erreichen hohe Wirkungsgrade und minimieren damit Leistungsverluste – ein entscheidender Vorteil insbesondere für batteriegetriebene AGVs und AMRs.
Ja, selbstverständlich. Das Team von Neugart unterstützt Sie nicht nur mit hochwertigen Getrieben, sondern auch mit umfassender Beratung. Mit Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Getriebekomponenten seit 1928 begleiten unsere Ingenieur:innen Sie bei der Auswahl oder Konfiguration der optimalen Antriebslösung für Ihre Anwendung.
Sprechen Sie mit unseren Expert:innen über Ihr Projekt oder finden Sie Ihr ideales Getriebe direkt mit unserem Auslegungs‑ und Berechnungsprogramm.
Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden