Wird geladen ...
Kegelradgetriebe Hersteller – hochwertige Kegelradgetriebe für industrielle Anwendungen

Kegelradgetriebe Hersteller

Kegelradgetriebe ermöglichen eine präzise Umlenkung von Drehmoment und Drehbewegung um 90°. Als Hersteller von Kegelradgetrieben entwickelt und fertigt Neugart robuste und langlebige Lösungen für die industrielle Automatisierung, den Maschinen- und Anlagenbau sowie zahlreiche weitere Branchen.

Dank kompakter Bauweise, hoher Leistungsdichte und vielseitiger Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich die Getriebe flexibel in unterschiedlichste Antriebskonzepte integrieren.

Neben den technischen Leistungsdaten sind bei der Wahl eines Kegelradgetriebe-Herstellers auch Qualität, Engineering-Kompetenz und langfristige Serviceleistungen entscheidende Auswahlkriterien.

Passendes Kegelradgetriebe finden

Was ist ein Kegelradgetriebe?

Ein Kegelradgetriebe ist ein Winkelgetriebe, das die Drehbewegung zwischen zwei sich kreuzenden Wellen überträgt. In den meisten Anwendungen erfolgt die Kraftübertragung im 90°-Winkel. Dadurch eignen sich Kegelradgetriebe besonders für Maschinen und Anlagen, bei denen eine koaxiale Anordnung von Motor und Abtrieb nicht möglich oder nicht sinnvoll ist.

Im Vergleich zu anderen Winkelgetrieben bieten moderne Kegelradgetriebe einen hohen Wirkungsgrad, eine kompakte Bauweise und eine zuverlässige Drehmomentübertragung. Durch unterschiedliche Übersetzungen, Wellenausführungen und Baugrößen lassen sie sich an zahlreiche Anwendungen anpassen.

Die Vorteile moderner Kegelradgetriebe

Hoher Wirkungsgrad

Ein wesentliches Merkmal hochwertiger Kegelradgetriebe ist ihr hoher Wirkungsgrad. Durch präzise gefertigte Verzahnungen und optimierte Lagerkonzepte werden Reibungsverluste minimiert. Dies reduziert die Verlustleistung und verbessert die Energieeffizienz der gesamten Maschine.

Kompakte Bauweise und hohe Leistungsdichte

Kegelradgetriebe ermöglichen die Übertragung hoher Drehmomente auf kleinem Bauraum. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen mit begrenzten Einbauverhältnissen.

Hohe Präzision bei geringem Drehspiel

Für Positionieraufgaben in der Automatisierung und Robotik ist ein geringes Drehspiel entscheidend. Hochwertige Kegelradgetriebe ermöglichen eine präzise Kraftübertragung und tragen zu einer hohen Wiederholgenauigkeit bei.

Kegelradgetriebe mit kompakter Bauweise, hohem Drehmoment und langer Lebensdauer
Hypoidverzahnte Winkelstufe

Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit

Robuste Gehäuse, hochwertige Werkstoffe und präzise Fertigungsprozesse sorgen für eine hohe Betriebssicherheit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Flexible Konfigurationsmöglichkeiten

Je nach Anwendung stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

  • Vollwelle
  • Hohlwelle
  • unterschiedliche Übersetzungen
  • verschiedene Flansche
  • individuelle Motoradapter

Typische Einsatzbereiche für Kegelradgetriebe

Kegelradgetriebe werden in zahlreichen Branchen eingesetzt:

  • Automatisierung und Robotik
  • Werkzeugmaschinen
  • Verpackungstechnik
  • Fördertechnik und Intralogistik
  • Lebensmittelindustrie
  • Sondermaschinenbau
  • Bau- und Landmaschinen

Besonders dort, wo eine präzise 90°-Kraftumlenkung bei begrenztem Bauraum erforderlich ist, spielen Kegelradgetriebe ihre Vorteile aus.

Edelstahl-Antriebe

Die passende Kegelradgetriebe-Lösung für Ihre Anforderungen

Economy-Getriebe

Wenn Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht, ohne Kompromisse bei Leistung und Zuverlässigkeit einzugehen, bieten unsere Economy-Getriebe eine passende Lösung. Sie kombinieren eine Kegelrad-Winkelstufe mit einer Planetenstufe und ermöglichen eine zuverlässige Drehmomentübertragung in kompakter Bauform.
Unsere Economy Line

Präzisionsgetriebe

Für Anwendungen mit höheren Anforderungen an Genauigkeit, Dynamik und Leistungsfähigkeit umfasst unsere Precision Line Winkelgetriebe mit Hypoid- oder Schrägverzahnung. Diese zeichnen sich durch eine hohe Leistungsdichte, einen ruhigen Lauf und ein geringes Drehspiel aus und eignen sich besonders für präzise Positionieraufgaben.
Unsere Precision Line

Applikationsspezifische Getriebe

Nicht jede Anwendung lässt sich mit einem Standardgetriebe optimal abdecken. Deshalb entwickeln wir Getriebelösungen, die auf die spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Branchen zugeschnitten sind. Dazu gehören beispielsweise hygienegerechte Ausführungen, erhöhte Belastbarkeit oder spezielle Integrationslösungen für außergewöhnliche Einbausituationen.
Mehr erfahren

Sondergetriebe

Für Anwendungen mit besonderen technischen Anforderungen entwickeln wir individuelle Getriebelösungen auf Basis unserer bewährten Technologien. Unsere Ingenieure passen Kegelradstufen, Gehäuse, Schnittstellen und weitere Komponenten gezielt an Ihre Anforderungen hinsichtlich Drehmoment, Bauraum und Integration an. So entsteht eine Lösung, die exakt zu Ihrer Anwendung passt.
Mehr erfahren

Warum Neugart als Kegelradgetriebe Hersteller?

Mit fast 100 Jahren Erfahrung in der Getriebetechnik steht Neugart für Qualität, Zuverlässigkeit und technische Kompetenz in industriellen Antriebslösungen.

Spezialist für Getriebe
Unser Fokus liegt auf der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Getriebe. Diese Spezialisierung ermöglicht eine hohe technische Kompetenz und kontinuierliche Produktoptimierung.

Qualität und Fertigungskompetenz
Zuverlässige Kegelradgetriebe entstehen durch präzise Fertigungsprozesse und konsequente Qualitätssicherung. Mit fast 100 Jahren Erfahrung in der Getriebetechnik und hohen Qualitätsstandards steht Neugart für langlebige und leistungsfähige Getriebelösungen. Zertifizierungen wie ISO 9001 unterstreichen unseren Anspruch an Qualität und Prozesssicherheit.

Einfache Integration
Standardisierte Schnittstellen, modulare Konzepte und digitale Engineering-Tools unterstützen eine schnelle Integration in bestehende Maschinenkonzepte.

Unterstützung während des gesamten Projekts
Von der ersten Auslegung bis zum After-Sales-Service begleiten wir unsere Kunden mit technischer Beratung und digitalen Planungshilfen. Neben technischer Beratung unterstützen wir unsere Kunden mit digitalen Tools, Expresslieferungen und einem weltweiten Serviceangebot.

Individuelle Lösungen
Neben Standardprodukten entwickeln wir auch applikationsspezifische und kundenspezifische Getriebelösungen für besondere Anforderungen.

Entdecken Sie unsere Getriebe

 

So finden Sie das passende Kegelradgetriebe für Ihre Anwendung

Die Auswahl des richtigen Kegelradgetriebes hängt von zahlreichen Faktoren ab, darunter Bauraum, Drehmoment, Übersetzung, Verdrehspiel und Umgebungsbedingungen. Wenn die Vielzahl an verfügbaren Optionen die Entscheidung erschwert, unterstützt Neugart Sie mit digitalen Engineering-Tools und technischer Beratung.

Product Filter

Starten Sie mit einer schnellen Vorauswahl. Mit dem Product Filter können Sie passende Getriebe anhand grundlegender Kriterien wie Baugröße, Drehmoment, Übersetzung oder Wellenausführung eingrenzen. So erhalten Sie innerhalb weniger Klicks einen Überblick über geeignete Kegelradgetriebe für Ihre Anwendung.

Product Filter

Tec Data Finder (TDF)

Für eine detailliertere Auswahl bietet der Tec Data Finder umfangreiche technische Vergleichsmöglichkeiten. Geben Sie beispielsweise Drehmoment, Übersetzung oder weitere Leistungsparameter ein und erhalten Sie passende Lösungen für Ihre Anforderungen. Zusätzlich stehen CAD-Daten, Datenblätter und technische Informationen direkt zum Download bereit.

Tec Data Finder

Neugart Calculation Program (NCP)

Wenn Sie das gesamte Antriebssystem auslegen möchten, unterstützt Sie das Neugart Calculation Program. Mit dem NCP können Motor, Getriebe und Last gemeinsam betrachtet und simuliert werden. So lässt sich bereits in der Planungsphase prüfen, ob die ausgewählte Lösung unter realen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeitet.

Neugart Calculation Program

TDF Tablet Phone

FAQ zu Kegelradgetrieben

Ein Kegelradgetriebe ist ein Winkelgetriebe zur Übertragung von Drehmoment und Drehbewegung zwischen sich kreuzenden Wellen.

Kegelradgetriebe ermöglichen die Kraftübertragung über einen Winkel von 90°. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, hohe Leistungsdichte, einen hohen Wirkungsgrad und vielseitige Integrationsmöglichkeiten aus.

Ja. Viele Hersteller bieten Anpassungen bei Übersetzungen, Wellen, Flanschen oder Gehäusen an.

Wichtige Kriterien sind Fertigungsqualität, Wirkungsgrad, Drehspiel, Zertifizierungen und Lebensdauer.

Die Kosten eines Kegelradgetriebes hängen unter anderem von Baugröße, Drehmoment, Übersetzung, Stückzahl sowie dem gewünschten Individualisierungsgrad ab. Auch Lieferzeiten variieren je nach Produktserie und Ausführung. Standardisierte Lösungen sind häufig schneller verfügbar als kundenspezifische Sonderausführungen.

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram