Wird geladen ...
– Economy-Planetengetriebe

PLE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

PLE Planetengetriebe
Das PLE ist besonders leicht, leistungsstark und durch sein reibungsarmes Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet.
PLE Koaxialgetriebe
Das PLE ist besonders leicht, leistungsstark und durch sein reibungsarmes Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet.
PLE Economy Line
Das PLE ist besonders leicht, leistungsstark und durch sein reibungsarmes Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet.
Getriebe mit rundem Abtriebsflansch
Das PLE ist besonders leicht, leistungsstark und durch sein reibungsarmes Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet.
PLE web rotation

Das PLE ist unser Preis-Leistungs-Wunder. Es ist besonders leicht, leistungsstark und dank seines reibungsarmen Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung dennoch für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet. Ein echtes Kraftpaket zu einem attraktiven und fairen Preis.

Features

  • Economy Line
  • Koaxialgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Reibungsarme Rillenkugellager
  • Runder Abtriebsflansch
  • Hohe Übersetzungsvielfalt i=3 bis i=512
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
Wirkungsgrad η % % 92 - 98 92 - 98
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP54 IP54
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <9 <6 - <9
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 8 2.0 - 2.5 18 - 22 7.2 - 9.8 64 - 87 15.5 - 20.5 137 - 181 57.5 - 72.0 509 - 637
Getriebegewicht m kg lbm 0.4 - 0.5 0.8 - 1.2 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 2.1 - 3.2 4.7 - 7.0 5.8 - 9.5 12.7 - 21.0 17.3 - 23.5 38.2 - 51.7
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 200 45 700 157 1000 225 2000 450 5000 1124
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 240 54 800 180 1450 326 3800 854 11000 2473
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 6 49 25 220 41 364 115 1018 474 4191
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.033 0.195 - 0.292 0.085 - 0.149 0.752 - 1.319 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.05 0.10 - 0.15 1 - 1 0.15 - 0.35 1 - 3 0.45 - 1.05 4 - 9 0.80 - 2.90 7 - 26
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 450 - 720 3983 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 - - 3
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 84 283 - 743 80 - 165 708 - 1460 340 - 380 3009 - 3363 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 380 - 680 3363 - 6019 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 - - 3
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1150 - 1700 1150 - 1700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1150 - 3000 1150 - 3000 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 - - 3
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
Gehäusedurchmesser D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
Gesamtlänge L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
106.5 4.193 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.5 6.634 231.5 9.114 - - 3
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

Downloads

Produktkatalog: PLE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PLE

 

Konfigurieren Sie Ihr PLE-Getriebe hier

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PLE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

WPLE WPLE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
40-2301 lbf in
Radialkraft
200-2000 N
Radialkraft
45-450 N
Axialkraft
240-3800 N
Axialkraft
54-854 N
Verdrehspiel
11-28 arcmin
Verdrehspiel
11-28 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLQE PLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
520-4000 N
Radialkraft
117-899 N
Axialkraft
620-3800 N
Axialkraft
139-854 N
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PLPE PLPE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-460 Nm
Zyklusdrehmoment
44-4071 lbf in
Radialkraft
1300-8400 N
Radialkraft
292-1888 N
Axialkraft
1000-11000 N
Axialkraft
225-2473 N
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Verdrehspiel
6-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLFE PLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1000-5200 N
Axialkraft
225-1169 N
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
HLAE HLAE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-171 Nm
Zyklusdrehmoment
133-1513 lbf in
Radialkraft
1000-5000 N
Radialkraft
225-1124 N
Axialkraft
1200-3800 N
Axialkraft
270-854 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP69K
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSBNpro PSBNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-830 Nm
Zyklusdrehmoment
119-7346 lbf in
Radialkraft
830-9500 N
Radialkraft
187-2136 N
Axialkraft
800-9600 N
Axialkraft
180-2158 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram