Skalierbare Performance für Pick-and-Place-Applikationen
Wir entwickeln Präzisionsgetriebe, die exakt auf die Anforderungen von Delta-Robotern (2- und 3-Achs-Delta-Roboter) zugeschnitten sind. Hohe Dynamik mit sehr schnellen Richtungswechseln, ein geringes Verdrehspiel, hohe Drehmomente und eine besonders beanspruchte Abtriebsdichtung – genau hier setzt unsere Getriebelösung an. Unser Dichtungskonzept ist auf den oszillierenden Betrieb der Abtriebswelle ausgelegt und minimiert das Risiko von Leckagen– ein entscheidender Faktor in Anwendungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Zudem sorgt eine hohe Verdrehsteifigkeit dafür, dass Pick-and-Place-Bewegungen schnell und präzise umgesetzt werden. Das steigert die Taktzahl und die Prozesssicherheit.
FAQ - Häufig gestellte Fragen zu Robotergetrieben
Robotersysteme und Industrieroboter nutzen verschiedene Getriebetechnologien. Zu den am häufigsten verwendeten Typen gehören Planetengetriebe, Wellengetriebe und Zykloidgetriebe. Welches davon zum Einsatz kommt, hängt von den Bewegungsanforderungen, der Belastbarkeit und der erforderlichen Präzision ab.
Wellengetriebe werden oft dort eingesetzt, wo extrem kompakte Bauformen und sehr geringes Spiel erforderlich sind. Zykloidgetriebe sind bekannt für ihre Langlebigkeit und ihre Fähigkeit, hohe Stoßbelastungen zu bewältigen. Planetengetriebe sind in der Robotik weit verbreitet, da sie ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Drehmomentdichte, Präzision und mechanischer Robustheit bieten.
Das Robotergetriebe-Portfolio von Neugart konzentriert sich auf Präzisionsplanetengetriebe, die sich besonders gut für hochdynamische Anwendungen wie Delta-Roboter und automatisierte Bestückungssysteme eignen.
Das Getriebe verbindet den Motor mit der Roboterachse, überträgt das Drehmoment und regelt dabei Drehzahl und Position. Die beiden wichtigen Eigenschaften, die die Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit seiner Leistung beeinflussen, sind:
Lost Motion: Das geringe Winkel-Spiel zwischen den Zahnradzähnen. Ein geringeres Spiel verbessert die Positioniergenauigkeit und verringert die Verzögerung, wenn der Roboter die Richtung wechselt.
Torsionssteifigkeit: Der Widerstand des Getriebes gegen Verdrehung unter Last. Eine höhere Torsionssteifigkeit verbessert die Bewegungssteuerung und sorgt dafür, dass die Abtriebswelle der vorgegebenen Motorposition präziser folgt.
Präzisions-Robotergetriebe minimieren das Spiel und gewährleisten eine hohe Torsionssteifigkeit. Auf diese Weise tragen sie dazu bei, eine gleichbleibende Positioniergenauigkeit und reproduzierbare Bewegungen zu gewährleisten, selbst in schnellen Automatisierungsprozessen mit vielen wiederholten Zyklen.
Planetengetriebe finden in der Robotik breite Anwendung, da sie kompakte Bauweise, hohe Drehmomentübertragung und zuverlässige Präzision vereinen. Ihre lastverteilende Zahnradanordnung ermöglicht hohe Drehmomente bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer effizienten Kraftübertragung auf kleiner Stellfläche.
In der Robotik und Automatisierung werden Planetengetriebe häufig eingesetzt in:
- Delta-Robotern für schnelle Pick-and-Place-Anwendungen
- SCARA-Robotern (Selective Compliance Assembly Robot Arm), die in Montage- und Verpackungsprozessen eingesetzt werden
- Automatisierte Handhabungs-, Verpackungs- und Produktionssysteme
Die Präzisions-Planetengetriebe von Neugart sind speziell für hochdynamische Delta-Roboteranwendungen optimiert, bei denen schnelle Richtungswechsel, geringes Spiel und hohe Torsionssteifigkeit für schnelle und präzise Roboterbewegungen unerlässlich sind.
Roboterautomatisierung erfordert Präzision und Genauigkeit, auch wenn die Bewegung mehrfach wiederholt wird. Spiel ist das geringe Winkelversatz zwischen den Zahnradzähnen. Wenn hier Spiel vorhanden ist, beeinträchtigt dies die Positioniergenauigkeit und verursacht eine Verzögerung beim Richtungswechsel. Geringeres Spiel reduziert Positionierfehler, insbesondere bei schnellen Richtungswechseln.
Ebenso muss das Getriebe unter Last einer Verdrehung widerstehen. Die Torsionssteifigkeit bezeichnet die Widerstandsfähigkeit eines Getriebes gegen Torsionsverformung. Ein steiferes Getriebe verbessert die Bewegungsgenauigkeit, das Ansprechverhalten und die allgemeine Stabilität des Antriebsstrangs.
Ja. Obwohl unsere Produkte häufig in Delta-Robotern zum Einsatz kommen, lassen sie sich auch in eine Vielzahl anderer Systeme integrieren – darunter AGVs und AMRs , Gelenkarme, SCARA-Roboter und kollaborative Roboter –, sofern die Getriebespezifikationen (Drehmoment, Steifigkeit und Befestigungsschnittstellen) den Anwendungsanforderungen entsprechen.
Ja, das tun wir, ebenso wie technische Beratung, um sicherzustellen, dass Ihre Getriebe optimal auf Ihre spezifischen Konstruktionen und Leistungsziele abgestimmt sind.
Der maßgeschneiderte Support kann Folgendes umfassen:
- Maßgeschneiderte Übersetzungsverhältnisse
- Anpassungen an Befestigung und Schnittstellen
- Leistungsoptimierung für bestimmte Lasten oder Bewegungsprofile
- Gemeinsame technische Entwicklung während der Konstruktionsphase
NDF für maximale Präzision und Dynamik, NDFC für das effiziente Systemdesign
Mit der NDF-Baureihe und den Baugrößen NDF090 und NDF110 adressieren wir maximale Präzision und Dynamik, um hohe Lasten schnell zu bewegen und punktgenau zu positionieren.
Ergänzend positioniert sich die NDFC-Baureihe als wirtschaftliche Getriebelösung, wenn die effiziente Gesamtauslegung im Vordergrund steht. Die Baugrößen NDFC064, NDFC090 und NDFC110 bieten zahlreiche Übersetzungen und ein wählbares Verdrehspiel zwischen < 1 und < 5 arcmin. Selbstverständlich übernehmen wir die bewährten Kernmerkmale wie das spezielle Dichtungskonzept und das dynamische Antriebssystem vom NDF.
So erhalten Hersteller und Systemintegratoren skalierbare Lösungen für unterschiedliche Delta-Roboterausprägungen aus einer Hand – von kostenoptimiert bis high-performance.
Unsere Roboter-Getriebe
Jetzt Broschüre zu NDF- und NDFC-Getrieben anfordern!
Möchten Sie mehr über unsere NDF und NDFC-Getriebe für Delta Roboter erfahren?
Fordern Sie jetzt kostenlos unsere Informationsbroschüre an und erfahren Sie mehr über die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. Unsere Expert:innen beraten Sie gerne!
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich!
Herr Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168
Bleiben wir in Verbindung
Newsletter abonnieren
Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.
Zum Newsletter anmelden