Wird geladen ...
Servo-Planetengetriebe

Servo-Planetengetriebe

Servo-Planetengetriebe verbinden hohe Präzision, Dynamik und Leistungsdichte in einer kompakten Bauform. Sie ermöglichen exakte Positionieraufgaben in Robotik, Werkzeugmaschinen, Verpackungsanlagen und vielen weiteren Anwendungen der modernen Antriebstechnik.

Das passende Getriebe finden
servo-planetengetriebe pro serie

Warum Präzision im Antriebsstrang entscheidend ist

Moderne Automatisierungsanlagen, Roboter und Werkzeugmaschinen stellen hohe Anforderungen an die Antriebstechnik. Neben Leistung und Dynamik sind vor allem präzise Positionierung, hohe Wiederholgenauigkeit und ein zuverlässiger Betrieb entscheidend. Servo-Planetengetriebe übernehmen dabei eine zentrale Rolle: Sie wandeln die hohe Drehzahl des Servomotors in das für die Anwendung erforderliche Drehmoment um und sorgen gleichzeitig für eine präzise Bewegungsübertragung. Dadurch entstehen leistungsfähige Servoantriebe für anspruchsvolle dynamische Anwendungen.

Das Funktionsprinzip des Servo-Planetengetriebes

Ein Servo-Planetengetriebe besteht aus dem Sonnenrad, mehreren Planetenrädern, dem Hohlrad sowie dem Planetenträger. Das Sonnenrad leitet die Bewegung in das Getriebe ein, während die Planetenräder die Kraft gleichmäßig verteilen. Der Planetenträger nimmt das Drehmoment auf und überträgt es auf die Abtriebswelle. Durch diese Bauweise wird die Drehzahl reduziert und gleichzeitig das Drehmoment erhöht. Ein- und Abtriebswelle liegen koaxial, wodurch Servo-Planetengetriebe besonders kompakt, leistungsfähig und effizient sind.

Dank der koaxialen Anordnung von Ein- und Ausgangswelle lassen sich Servo-Planetengetriebe platzsparend in Maschinen und Anlagen integrieren. Über das Übersetzungsverhältnis wird die hohe Drehzahl des Servomotors reduziert und das verfügbare Drehmoment erhöht. Dadurch entsteht eine leistungsfähige und präzise Antriebslösung für Anwendungen in Robotik, Werkzeugmaschinen, Verpackungstechnik und Automatisierung.

Technische Merkmale von Servo-Planetengetrieben

Bei der Auswahl eines Servo-Planetengetriebes spielen verschiedene technische Kennwerte eine entscheidende Rolle. Dazu gehören insbesondere das Drehmoment, das Verdrehspiel, das Übersetzungsverhältnis und der Wirkungsgrad.

Drehmoment beschreibt die Kraft, die das Getriebe auf die Anwendung übertragen kann. Durch die Übersetzung wird das Drehmoment des Servomotors erhöht und an die jeweiligen Anforderungen angepasst.

Verdrehspiel bezeichnet die Winkelabweichung zwischen Ein- und Ausgang. Ein geringes Verdrehspiel ermöglicht eine hohe Positioniergenauigkeit und verbessert die Wiederholgenauigkeit des gesamten Servoantriebs.

Das Übersetzungsverhältnis bestimmt die Beziehung zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl. Je nach Anwendung kann dadurch die gewünschte Kombination aus Dynamik, Geschwindigkeit und Kraftübertragung realisiert werden.

Ein hoher Wirkungsgrad minimiert Energieverluste und trägt zu einem effizienten Betrieb des Antriebssystems bei. In Verbindung mit hoher Torsionssteifigkeit und kompakter Bauweise entstehen leistungsfähige Lösungen für anspruchsvolle Servoanwendungen.

Die Vorteile von Servo-Planetengetrieben

Das Neugart Portfolio für Servoanwendungen

Für nahezu jede Servoanwendung bietet Neugart das passende Getriebe. Das Portfolio reicht von wirtschaftlichen Lösungen für Standardaufgaben bis hin zu hochpräzisen Getrieben für anspruchsvolle Positionier- und Bewegungsaufgaben.

Economy Line

Diese Getriebe bieten zuverlässige Leistung bei kompakten Abmessungen und niedrigen Kosten. Sie eignen sich ideal für preisbewusste Servoanwendungen, bei denen dennoch Langlebigkeit und Präzision gefragt sind. 

ECONOMY LINE ENTDECKEN

Precision Line

Entwickelt für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Torsionssteifigkeit, Verdrehspiel und Präzision. Diese Hochleistungs‑Getriebe bieten hohe Schutzarten, verbesserte Belastbarkeit und flexible Getriebeoptionen. Für hochdynamische Achsen und besonders anspruchsvolle Anwendungen ergänzt die pro-Serie das Portfolio um leistungsstarke Getriebelösungen mit maximaler Präzision und Performance.

PRECISION LINE ENTDECKEN

Applikationsspezifische Getriebe

Für spezielle Anwendungen bietet Neugart applikationsspezifische Getriebe, die gezielt auf besondere Anforderungen abgestimmt sind, beispielsweise für Delta-Roboter, AGV- und AMR-Systeme, hygienische Produktionsumgebungen, korrosive Einsatzbereiche oder Reinraumanwendungen.

applikationsspezifische getriebe entdecken

Sondergetriebe

Für spezielle Anforderungen entwickelt Neugart individuelle Getriebelösungen und kundenspezifische Anpassungen, die exakt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind.

Mehr über Individualgetriebe erfahren

PLE Getriebe
PSBN Getriebe
application specific gearbox
Individualgetriebe

Servo-Planetengetriebe für verschiedene Anwendungen

Planetengetriebe kommen überall dort zum Einsatz, wo Präzision und Leistung entscheidend sind: 

Automatisierung und Robotik
Roboterarme, automatisierte Montagelinien und Positioniersysteme.

Maschinen‑ und Anlagenbau
Korrosionsbeständige Sonderausführungen für Mischen, Fördern und Verpacken.

Förder‑ und Handhabungstechnik
CNC‑Spindeln, Kugelgewindetriebe, Rundschalttische und 3D‑Druckmaschinen.

Material Handling
Fördersysteme, Rollenbahnen, Riemen und Positionierplattformen.

Präzisionsinstrumente
Laseranlagen, Medizintechnik und Sicherheitssysteme.

Defense-Anwendungen
Zuverlässige und präzise Antriebslösungen für Verteidigungssysteme, die unter anspruchsvollen Bedingungen eingesetzt werden.

Warum Servo-Planetengetriebe von Neugart?

Seit Jahrzehnten entwickelt und produziert Neugart hochwertige Getriebelösungen für unterschiedlichste Branchen und Anwendungen. Kunden weltweit vertrauen auf die Kombination aus technischer Kompetenz, hoher Fertigungsqualität und umfangreicher Beratung.

Neben einem breiten Portfolio an Planeten-, Winkel- und Sondergetrieben profitieren Sie von digitalen Auslegungstools, umfassenden technischen Dokumentationen sowie einem erfahrenen Expertenteam, das Sie von der Auswahl bis zur Umsetzung Ihrer Antriebslösung unterstützt.

Ob Standardanwendung oder individuelle Sonderlösung: Neugart bietet zuverlässige Servo-Planetengetriebe für präzise und leistungsfähige Servoantriebe.

Beratung anfordern
Getriebe mit rundem Abtriebsflansch

Konfigurieren Sie ein Planetengetriebe für Ihren Servomotor

Bei Ihrem Servosystem ist Kompatibilität entscheidend. Sie benötigen ein Getriebe, das wie angegossen zu Ihrem Motor passt – und wir helfen Ihnen dabei, die perfekte Lösung zu finden.

Mit dem Tec Data Finder von Neugart können Sie Ihren Servomotor genau auswählen und automatisch das passende Getriebe aus unserem umfangreichen Sortiment konfigurieren (oder umgekehrt). Keine manuellen Messungen mehr und kein mühsames Durchforsten von Datenblättern. Sie können sicher sein, dass Sie mit nur wenigen Klicks das richtige Teil für Ihre Anforderungen finden.

Darüber hinaus können Sie Produktvergleiche auf einen Blick einsehen, technische Datenblätter oder CAD-Modelle herunterladen und direkt eine Angebotsanfrage stellen.

TEC DATA FINDER

Haben Sie Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram