Wird geladen ...
präzisionsgetriebe pro-serie

Präzisionsgetriebe - pro-Serie

Ausgelegt für hohe Drehmomente, dynamische Anwendungen und maximale Präzision.

Entdecken Sie die pro-Serie

Präzisionsgetriebe für dynamische Industrieanwendungen

Was die pro-Serie einzigartig macht

Präzisionsgetriebe mit hohem Drehmoment sind entscheidend für eine exakte Bewegungssteuerung, eine stabile Drehmomentübertragung und eine konstante Prozessqualität in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Mit den Präzisionsgetrieben der pro-Serie erweitert Neugart sein Portfolio um eine neue Leistungsklasse für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Präzision und Performance.

Als  Präzisionsgetriebe der neuesten Generation kombinieren die pro‑Getriebe modernste Verzahnungstechnologie, optimierte Werkstoffe und verfeinerte Fertigungsprozesse. Das Ergebnis sind eine hohe Drehmomentdichte, eine exzellente Positionier‑ und Wiederholgenauigkeit sowie ein besonders ruhiger Lauf – auch bei häufigen Last‑ und Richtungswechseln. Innerhalb der der Neugart-Produktfamilie definiert die pro-Serie ein neues Leistungsniveau.

Leistungsmerkmale der pro-Serie

  • Hohes Zyklusdrehmoment für dynamische Anwendungen
  • Zuverlässige Performance bei häufigen Lastumkehrungen
  • Schrägverzahnung für kontinuierlichen Zahneingriff und hervorragenden Gleichlauf
  • Besonders ruhiger Lauf
  • Sehr geringe Geräuschentwicklung – auch unter hoher Last

Auswahl des passenden pro-Präzisionsgetriebes mit hohem Drehmoment

PSNpro – Hochpräzises Koaxialgetriebe

Das PSNpro Präzisionsgetriebe ist ein hochpräzises Koaxialgetriebe für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Positioniergenauigkeit, gleichmäßige Kraftübertragung und maximale Betriebssicherheit.
Optimierte Schrägverzahnung und neue Werkstoffspezifikationen ermöglichen eine deutlich höhere Drehmomentdichte und hervorragende Synchronität – selbst bei schnellen Taktbewegungen oder häufigen Lastwechseln.

Dank des steifen, vorgespannten Kegelrollenlagersystems bietet das PSNpro eine außergewöhnliche Steifigkeit und Zuverlässigkeit in Automatisierungs‑, Robotik‑ und Werkzeugmaschinenanwendungen. Die Kombination aus robuster Mechanik, hoher Wiederholgenauigkeit und ruhigem Lauf macht es zur idealen Lösung für präzise Bewegungsaufgaben.

PSNpro entdecken

PSBNpro –Präzisionsgetriebe für hohe Drehzahlen

Das PSBNpro Präzisionsgetriebe wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen ein besonders ruhiger Lauf, geringe Geräuschentwicklung und konstante Synchronität bei hohen Drehzahlen entscheidend sind. Als Hochpräzisionsgetriebe mit optimierter Massenträgheit und moderner Schrägverzahnung gewährleistet es eine stabile Bewegungssteuerung auch bei hohen Drehzahlen und dynamischen Betriebsbedingungen.

Die optimierte Verzahnung reduziert Vibrationen, Reibung und Wärmeentwicklung und sorgt für einen leisen, zuverlässigen Dauerbetrieb. Das PSBNpro ist die ideale Lösung für Handhabungssysteme, schnell taktende Automatisierungsachsen und hochdynamische Bewegungssysteme.

psbnpro entdecken

PSFNpro – Kompaktes Flansch‑Präzisionsgetriebe

Das PSFNpro Präzisionsgetriebe ist ein kompaktes Hochpräzisions‑Flanschgetriebe mit beeindruckender Drehmomentleistung bei minimalem Bauraum.
Die standardisierte Flanschschnittstelle und kurze Einbaulänge bieten maximale Flexibilität bei beengten Platzverhältnissen, während die optimierte Verzahnung eine effiziente Kraftübertragung und präzise Bewegungsführung sicherstellt. Das spezielle Abtriebslagerkonzept hält selbst hohen Radialkräften zuverlässig stand.

Trotz seiner kompakten Bauweise erreicht das PSFNpro eine sehr hohe Leistungsdichte. Die hohe Verdrehsteifigkeit sorgt für eine stabile Positioniergenauigkeit, ideal für Robotik, Verpackungsmaschinen und Automatisierungsmodule mit höchsten Positionieranforderungen.

psfnpro entdecken

Anwendungsbereiche der pro-Serie Präzisionsgetriebe

Automatisierung und Maschinenbau

Robotik und hochdynamische Servoachsen

Holzbearbeitungsmaschinen mit reduzierten Schwingungen

Lineartechnik

Verpackungs, Logistik und Handhabungssysteme

Anwendungen mit häufigen Last und Richtungswechseln

Defense-Anwendungen

Unsere pro-Getriebe

... Erweitere Eigenschaften anzeigen
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Downloads

Produktkatalog: PSNpro
Produktkatalog: PSBNpro
Produktkatalog: PSFNpro

So finden wir das passende pro‑Getriebe für Ihre Anwendung

Tec Data Finder (TDF)

Für detaillierte Anforderungen bietet der Tec Data Finder konkrete Empfehlungen auf Basis zentraler Auslegungskriterien wie Drehmoment, Übersetzung, Verdrehspiel und Lastprofil. Technische Datenblätter, CAD‑Daten und Vergleichstabellen stehen direkt zum Download bereit und unterstützen eine schnelle Vorauswahl des passenden Präzisionsgetriebes. Darüber hinaus ermöglicht der Tec Data Finder die direkte Anfrage eines individuellen Angebots auf Basis der gewählten Konfiguration.

Tec Data Finder

Neugart Calculation Program (NCP)

Für die vollständige Auslegung des Antriebsstrangs ermöglicht das Neugart Calculation Program eine realitätsnahe Simulation von Motor, Getriebe und Last. Betriebsbedingungen, Dynamik und Lastkollektive werden detailliert abgebildet, um eine sichere und belastbare Auslegung für den späteren Einsatz zu gewährleisten.

Neugart Calculation Program

TDF Tablet Phone

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram