Zurück zur Übersicht

High-Density-Joint-Actuator für den AutomationsBest Award 2026 nominiert

Der gemeinsam von Neugart und Synapticon entwickelte High-Density-Joint-Actuator wurde für den AutomationsBest Award 2026 des Wiley Verlags nominiert.

Die Auszeichnung würdigt innovative Technologien mit besonderer Relevanz für die industrielle Automatisierung. Mit der Nominierung zählt der Joint-Actuator zu den vielversprechenden Entwicklungen im Bereich der humanoiden Robotik.

Speziell für die Anforderungen humanoider Roboter entwickelt, vereint der Aktuator Präzisionsgetriebe, Motor, Leistungselektronik, Encoder sowie Sicherheitsfunktionen in einer kompakten Einheit. Mit einer Leistungsdichte von bis zu 200 Nm/kg setzt die Lösung neue Maßstäbe für die Integration leistungsstarker Gelenkantriebe.

Die modulare Plattform ist für unterschiedliche Gelenkgrößen ausgelegt und wird bereits in Pilotprojekten für Knie-, Schulter- und Handgelenke eingesetzt. Damit schafft sie die Grundlage für die nächste Generation industriell nutzbarer humanoider Roboter.

Neugart freut sich über die Nominierung für den automations Best Award 2026 und lädt alle Interessierten ein, den High-Density-Joint-Actuator mit ihrer Stimme zu unterstützen.

Jetzt abstimmen und den High-Density-Joint-Actuator beim automations Best Award 2026 unterstützen.

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram