Retour à l'aperçu

High-Density Joint Actuator nommé pour l’AutomationsBest Award 2026

L’actionneur articulaire, développé conjointement par Neugart et Synapticon, a été nommé pour l’AutomationsBest Award 2026 organisé par Wiley.

Cette distinction récompense les technologies innovantes présentant une importance particulière pour l’automatisation industrielle. Grâce à cette nomination, l’actionneur articulaire figure parmi les développements les plus prometteurs dans le domaine de la robotique humanoïde.

Spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des robots humanoïdes, l’actionneur intègre un réducteur de précision, un moteur, une électronique de puissance, un codeur ainsi que des fonctions de sécurité au sein d’une unité compacte. Avec une densité de puissance pouvant atteindre 200 Nm/kg, cette solution établit de nouvelles références en matière d’intégration d’entraînements articulaires hautes performances.

La plateforme modulaire est conçue pour différentes tailles d’articulations et est déjà utilisée dans des projets pilotes pour les articulations du genou, de l’épaule et du poignet. Elle constitue ainsi la base de la prochaine génération de robots humanoïdes destinés à un usage industriel.

Neugart est fière de cette nomination et invite toutes les personnes intéressées à soutenir le High-Density Joint Actuator en votant pour l’automations Best Award 2026.

Votez dès maintenant et soutenez le High-Density Joint Actuator.

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin