Volver a la descripción general

High-Density Joint Actuator nominado al AutomationsBest Award 2026

El High-Density Joint Actuator, desarrollado conjuntamente por Neugart y Synapticon, ha sido nominado al AutomationsBest Award 2026, organizado por Wiley.

Este premio reconoce tecnologías innovadoras con una relevancia destacada para la automatización industrial. Gracias a esta nominación, el actuador articular se sitúa entre los desarrollos más prometedores del ámbito de la robótica humanoide.

Diseñado específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de los robots humanoides, el actuador integra un reductor de precisión, motor, electrónica de potencia, encoder y funciones de seguridad en una única unidad compacta. Con una densidad de potencia de hasta 200 Nm/kg, la solución establece nuevos estándares en la integración de accionamientos articulares de alto rendimiento.

La plataforma modular está diseñada para adaptarse a diferentes tamaños de articulaciones y ya se utiliza en proyectos piloto para rodillas, hombros y muñecas. De este modo, sienta las bases para la próxima generación de robots humanoides destinados al uso industrial.

Neugart se enorgullece de esta nominación e invita a todas las personas interesadas a apoyar el High-Density Joint Actuator mediante su voto en los automations Best Award 2026.

Vote ahora y apoye al High-Density Joint Actuator.

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin