- Página inicial
- Conhecimento & Notícias
- Novidades
Neugart Calculation Program 4.1
A nova versão da comprovada ferramenta de projeto impressiona com novos recursos técnicos.
Novos recursos:
- Correia / correia transportadora: divisão em correias planas, correias em V e correias dentadas
- Edição do trem de força: adição de um novo trem de força usando um botão de guia
- Edição do trem de força: cópia de um trem de força existente dentro de um projeto
- Comparação dos resultados de cálculo de dois trens de força
- Disposição livre das janelas
- Representação gráfica dos casos de carga padrão na documentação
- Caso de carga personalizado: O uso do editor foi projetado para ser mais intuitivo
- Importação de casos de carga: Disponibilização de arquivos modelo
- Arquivos de traçado do motor: Leitura direta no medidor sem conversão
- Banco de dados de caixas de engrenagens: Dicas de ferramentas sobre caixas de engrenagens na linha de status
- Banco de dados de caixas de engrenagens: Exibição mais intuitiva das preferências de caixas de engrenagens
- Banco de dados de caixas de engrenagens: Expansão de WPLN, WGN, WPSFN por i=7, 28, 35
- Banco de dados de motores: Salvamento e carregamento de favoritos
- Utilização da caixa de engrenagens: Exibição de ciclos possíveis na faixa de resistência à fadiga.
- Lubrificação a baixa temperatura: Exibição de torques possíveis de acordo com a temperatura ambiente
- Ligação de TDF e NCP via arquivo de solicitação
- Configurações: Salvamento da posição da janela, exibição de resultados
Transferências
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter