Neugart significa qualidade excepcional em redutores planetários e tudo o que os acompanha.
E quando afirmamos que somos líderes, nos referimos à durabilidade, confiabilidade, tempo de atividade e desempenho dos nossos redutores. O fato de todos esses fatores interagirem perfeitamente em nossa empresa é resultado de estruturas particularmente eficientes e de nossa abrangente Gestão da Qualidade.
Qualidade
Acreditamos na filosofia de Zero Defeito
A máxima precisão e durabilidade exigem simplesmente fazer tudo certo. É exatamente por isso que disponibilizamos tudo o que temos durante a fase de planejamento com você, o cliente. Queremos entender seus desafios, e atingi-los 100%. Com certeza, nossa tolerância zero aos defeitos também se reflete em nossa produção, assistência técnica, fornecimento de peças de substituição e todas as demais áreas.
Gostamos de ser desafiados
Confiança é bom, controle é melhor. Levamos isso a sério também em termos de Gestão da Qualidade. Por isso, utilizamos um sofisticado sistema de Gestão da Qualidade, que garante que todos os requisitos de nossos produtos e serviços sejam atendidos a longo prazo. Nosso sistema de QM/UM/EM corresponde em estrutura e efeitos à norma reconhecida para sistemas de QM, a DIN EN ISO 9001. Também cumpre a norma ambiental DIN EN ISO 14001 e os requisitos para auditorias energéticas de acordo com a norma DIN EN 16247-1.
Tornar o perfeito ainda melhor – é possível?
Sim e não. Porque onde tudo funciona, não precisamos apertar nenhum parafuso. No entanto, sempre surgem novas ideias durante o desenvolvimento, fabricação e discussões sobre os nossos produtos, e nós as seguimos de forma consistente. Porque a inovação e a otimização fazem parte do nosso DNA. Além disso, também queremos que nossos clientes nos valorizem por nosso trabalho perfeito - não somente hoje, mas também amanhã.
Você tem perguntas sobre os nossos serviços?
Teremos prazer em ajudá-lo!
Equipe de Vendas Neugart
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter