Loading ...

Automação de embalagem in Motion

Um sistema de portal de alta velocidade para uma automação confiável e contínua da fabricação de bandejas.

Relatório de aplicação

Cargas acima de 50 kg | Velocidade de deslocamento de até 3 m/s | 4 sistemas de produção | 6 a 8 anos em operação

Toda máquina de sucesso é resultado de milhares de decisões técnicas. Uma das mais importantes é a seleção do redutor certo para a aplicação em questão. Veja como a Bell-Everman combinou potência, confiabilidade, vida útil e economia para desenvolver um sistema de suporte suspenso para longos percursos, projetado para operação contínua de produção.

Perfil do cliente

A Bell-Everman é especializada em sistemas de movimento linear de alta precisão para aplicações de automação exigentes. Fundada em 1991, a empresa desenvolve e produz suas soluções no sul da Califórnia e atende setores como o aeroespacial, de semicondutores, de tecnologia médica, de montagem eletrônica, de máquinas-ferramentas e de embalagens.

Para este projeto, a Bell-Everman combinou sua experiência com sistemas de pórtico para longos percursos com os redutores planetários da Neugart, a fim de implementar uma solução de automação para a indústria de embalagens que vem operando de forma confiável em funcionamento contínuo há mais de seis anos.

A aplicação em resumo

Aplicação Fabricante de bandejas automatizado
Cliente Bell-Everman
Tipo de máquina Portal cartesiano com curso longo
Carga 50 kg
Velocidade Até 3 m/s
Operação Três turnos por dia
Vida útil 6–8 anos
Redutores PLQE080, PLE060, PLE120
Aplicação Fabricante de bandejas automatizado
Cliente Bell-Everman
Tipo de máquina Portal cartesiano com curso longo
Carga 50 kg
Velocidade Até 3 m/s
Operação Três turnos por dia
Vida útil 6–8 anos
Redutores PLQE080, PLE060, PLE120

DESAFIO

Alimentação eficiente de várias máquinas formadoras de bandejas

A fabricação de bandejas de papelão ondulado para embalagens de frutas vermelhas exige o abastecimento contínuo de várias máquinas formadoras de bandejas com recortes de papelão. O abastecimento manual pode limitar a produtividade, aumentar os custos com mão de obra e dificultar o abastecimento uniforme de várias máquinas.

A Bell-Everman precisava, portanto, de uma solução capaz de transportar pilhas pesadas de papelão ondulado de forma rápida, precisa e confiável, ao mesmo tempo em que abastecesse várias máquinas por meio de um único sistema de automação.

Além disso, o sistema precisava funcionar de maneira confiável a longo prazo, mesmo em operação contínua, e permanecer econômico para o fabricante de máquinas.

SOLUÇÃO

Um sistema de pórtico de alta velocidade com longo curso

A Bell-Everman desenvolveu um portal cartesiano suspenso que transporta pilhas de papelão ondulado com peso superior a 45 kg para várias máquinas de moldagem de bandejas. Nesse processo, são atingidas velocidades de até 3 m/s.

Para todos os eixos, foram realizados procedimentos de seleção para a escolha de redutores planetários da Neugart, pois oferecem a combinação ideal de desempenho, confiabilidade e economia. Além disso, foi desenvolvido um sistema especial de garras que manuseia com segurança as pilhas de papelão ondulado e, ao mesmo tempo, simplifica a logística de materiais.

Por que um pórtico com longo curso de deslocamento?

Quando se compara um único portal suspenso com vários robôs de braço articulado, ele oferece as seguintes vantagens:

  • Alimentação de várias máquinas formadoras de bandejas com apenas um sistema
  • Espaço livre no piso graças à construção montada no teto
  • Menor necessidade de dispositivos de proteção e manutenção
  • Movimentos rápidos e repetíveis com alta precisão para a produção contínua
PLQE redutor planetário
O redutor planetário Neugart PLQE possui um flange de saída quadrado. Ele pode ser montado em qualquer orientação espacial e oferece um engrenamento preciso.

POR QUE ESSES REDUTORES?

Para essa aplicação, nem a menor folga de torção nem o funcionamento mais silencioso foram os critérios decisivos. A Bell-Everman priorizou, ao contrário, a potência confiável, a economia e a longa vida útil. Os redutores Neugart selecionados ofereceram exatamente esse equilíbrio.

Redutores utilizados

PLQE080
Utilizado em todos os casos em que a confiabilidade e a eficiência de custos eram decisivas para o funcionamento contínuo.

PLE060
Garantia de movimento confiável dos eixos auxiliares, aliada a uma excelente relação custo-potência..

PLE120
Assumiu cargas maiores no sistema de pórtico e atendia aos requisitos de condições operacionais exigentes.

Juntas, esses redutores forneceram a potência necessária sem gerar custos desnecessários.

RESULTADOS

Potência comprovada em operação contínua

O melhor parâmetro para avaliar um sistema de automação é sua potência na prática.

Hoje, a situação é a seguinte:

  • Quatro sistemas completos estão em operação na produção.
  • Cada sistema opera com cerca de três turnos por dia.
  • As instalações já estão em operação há seis a oito anos.
  • Os redutores continuam garantindo um funcionamento confiável em um ambiente de embalagem exigente.
  • Um único pórtico suspenso abastece várias máquinas formadoras de bandejas.

Para a Bell-Everman, esse projeto demonstra que um desempenho de movimento confiável nem sempre exige a solução de redutor de maior potência. A seleção do redutor idealmente adaptado à aplicação permitiu o equilíbrio ideal entre confiabilidade e economia.

Utilizamos redutores Neugart há mais de 20 anos e confiamos plenamente neles. Nunca tivemos problemas em relação à qualidade, vida útil ou robustez.”.

Mike Everman, CTO | Bell-Everman

Construímos nós também um projeto juntos?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Equipe de Vendas Neugart

Fale conosco!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin