- Página inicial
- Wiki
- Redutores com flange
Redutores com flange – compactos, com torção rígida e para altos torques
Basicamente, os redutores com flange e os redutores planetários com eixo de saída são comparáveis. Porém, há uma diferença muito importante: a geometria do eixo do flange curto. Além disso, os redutores com flange de saída caracterizam-se pelo design axialmente compacto.
Os redutores com flange economizam espaço e são facilmente combináveis
Os redutores com flange são frequentemente utilizados em Robótica e máquinas-ferramenta, pois economizam espaço e são muito resistentes. O ideal é que a geometria do eixo de saída do redutor cumpra a norma ISO 9409-1, amplamente utilizada na Robótica, pois assim os processos de coordenação podem ser executados rapidamente e os componentes de acionamento podem ser conectados de forma rápida e fácil - podendo ser feito com polias de correia, pinhões flangeados ou acoplamentos, por exemplo. A condição prévia para isso é que os componentes também estejam em conformidade com a referida norma.
Maior rigidez de torção
Uma utilidade prática dos redutores com flange com eixo de saída é o grande diâmetro. Isso ocorre porque tais redutores atingem um alto nível de rigidez de torção. Esta característica é particularmente procurada para aplicações com direções de movimento que mudam dinamicamente.
Quais são as vantagens dos redutores com flange?
- Apresentam uma especial rigidez de torção, devido ao grande diâmetro do eixo de saída.
- Permitem altos momentos de inclinação, devido aos rolamentos de saída de grandes dimensões.
- Lidam com altos torques, devido ao grande número de pontos de aparafusamento.
- O eixo de saída padronizado, em conformidade com a norma ISO 9409-1, simplifica a seleção dos componentes adequados.
- Um aspecto positivo é seu curto comprimento de instalação, mas por outro lado necessitam um pouco mais de espaço radialmente.
Onde utilizam-se redutores com flange?
Os redutores com flange são utilizados principalmente onde for necessária uma alta rigidez de torção. Por exemplo, em acionamentos pinhão-cremalheira em máquinas-ferramenta ou em sistemas de manuseio de portais, nos quais grandes cargas devem ser aceleradas rapidamente e posicionadas com precisão ao mesmo tempo. Os redutores com flange também são bastante utilizados em plataformas giratórias ou acionamentos de rodas.
Que outras características especiais têm os redutores de flange?
Os redutores com flange estão disponíveis tanto como redutores coaxiais quanto como redutores angulares. Os redutores angulares especiais também possuem um eixo vazado integrado, de modo que os cabos de alimentação podem passar pelo eixo.
Nossos redutores
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter