Loading ...

Redutore planetário – Soluções eficientes para a tecnologia de acionamento

Elas estão entre as soluções de acionamento mais eficientes para aplicações industriais. Oferecem uma combinação ideal de potência, densidade de torque e confiabilidade em um design compacto.

Quem deseja adquirir redutores planetários encontrará na Neugart os redutores econômicos da linha Economy, redutores de alta precisão e alto desempenho, bem como soluções configuráveis individualmente para os mais diversos setores e aplicações.

Encontrar redutores

O que é um redutor planetário?

Um redutor planetário, também conhecida como engrenagem epicíclica, é um sistema de engrenagens que distribui a carga simultaneamente por várias engrenagens planetárias. Esse projeto permite maior capacidade de torque, maior eficiência, operação mais suave e vida útil mais longa do que muitos projetos convencionais de caixas de engrenagens.

Como funciona uma engrenagem planetária?

Um redutor planetário, também conhecida como redutor planetário, consiste em várias engrenagens que se engrenam entre si, permitindo uma densidade de potência particularmente alta:

1. Engrenagem solar
Engrenagem central no eixo de entrada que aciona o sistema, geralmente um componente padrão em muitos sistemas de engrenagens.

2. Engrenagem planetária
Várias engrenagens que orbitam a engrenagem solar, enquanto se engrenam com a engrenagem solar e a coroa dentada.

3. Coroa dentada
Engrenagem externa com dentes internos que, normalmente, permanece estacionária.

4. Porta-satélites
Sustenta as engrenagens planetárias e se conecta ao eixo de saída.

Graças a este projeto, os redutores planetários reduzem a velocidade e, simultaneamente, aumentam o binário. Os eixos de entrada e de saída são coaxiais, o que torna as caixas de engrenagens planetárias particularmente compactas e eficientes.

planetary gear reducer parts

Por que escolher um redutor planetário?

As redutores planetários são utilizadas em aplicações que exigem alta densidade de potência, posicionamento preciso e operação confiável. Em comparação com muitos outros modelos de caixas de engrenagens, elas oferecem um excelente equilíbrio entre desempenho, eficiência e tamanho compacto.

Suas principais vantagens incluem:

  • Alta transmissão de torque
  • Opções de folga reduzida para controle preciso de movimento
  • Excelente eficiência
  • Longa vida útil
  • Ampla gama de relações de transmissão disponíveis

Essas características tornam as caixas de engrenagens planetárias a escolha ideal para sistemas modernos de automação acionados por servomotores.

Vantagens das redutores planetários

Como escolher a redutor planetário certo

Redutores planetários econômicos

Custo-benefício sem comprometer o desempenho. Nossos redutores planetários econômicos estão disponíveis nas configurações em linha e em ângulo reto e foram projetados para uma operação confiável em uma ampla gama de aplicações de automação industrial. Com rolamentos de baixo atrito, alta eficiência e excelente densidade de potência, são ideais para ambientes de produção exigentes, onde o custo-benefício e a confiabilidade são fundamentais.

Saiba mais

Redutores planetários de precisão

Projetados para aplicações que exigem rigidez torcional excepcional, baixa folga e máxima precisão de posicionamento. Nossos redutores planetários de precisão oferecem alta capacidade de torque, repetibilidade excepcional e opções flexíveis de montagem, tornando-os a escolha ideal para máquinas acionadas por servomotores, robótica, máquinas-ferramentas e outros sistemas de controle de movimento de alto desempenho.

Saiba mais

Redutores planetários para aplicações específicas

Soluções especializadas em redutores planetários para setores exigentes, incluindo processamento de alimentos, robótica, manuseio de materiais e manufatura automatizada. A Neugart também desenvolve soluções personalizadas de redutores, adaptadas aos requisitos exclusivos de cada aplicação, garantindo o equilíbrio ideal entre desempenho, confiabilidade e integração.

Saiba mais

Caixa de engrenagens PLE
Redutor PSBNpro
[Translate to Português:] application-specific planetary gear reducers

Onde são utilizadas as caixas de engrenagens planetárias?

Os redutores planetários se destacam em diversos setores que exigem precisão e potência.

Automação e robótica
Posicionamento preciso e movimento suave

Máquinas de embalagem
Produção em alta velocidade e operação contínua

Equipamentos médicos
Controle de movimento compacto, silencioso e confiável

Manuseio de materiais
Transportadores, pórticos e sistemas de armazenamento automatizados

AGVs e AMRs
Acionamentos compactos para robôs móveis autônomos

Aplicações no setor da defesa
Soluções de acionamento fiáveis e precisas para sistemas de defesa que operam em condições exigentes.

Encontre hoje mesmo o seu redutor planetário

A Neugart oferece a combinação perfeita entre a precisão da engenharia alemã e a eficiência da fabricação americana em cada redutor planetário que produzimos.
Desde nossa linha Economy, com preços acessíveis, até nossa série Precision de alto desempenho e soluções personalizadas para aplicações específicas, oferecemos o tamanho compacto, a capacidade de torque superior e a confiabilidade excepcional que suas operações exigem.
Com prazos de entrega rápidos e suporte abrangente nos Estados Unidos, o seu redutor planetário ideal está a apenas um clique de distância.

Encontre su redutor
Redutor com flange de saída redondo

 

Configure aqui o seu redutor

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin