Conosco, nenhuma pergunta fica sem resposta
Claro, aqui não podemos aprofundar infinitamente as informações técnicas. Mas nossos engenheiros e a Equipe de Vendas sim podem fazer isso muito bem. Se você tiver outras dúvidas técnicas ou específicas de aplicação, entre em contato conosco. Teremos o maior prazer em ajudá-lo com nossos conhecimentos e o redutor planetário perfeito para as suas necessidades.
A
Armazenamento
Componentes dos redutores
O armazenamento engloba diferentes características. Consultar detalhes
Rolamentos rígidos de esferas de baixo atrito
Rolamentos rígidos de esferas reforçados
C
Colar de centragem extralongo à saída
Flange de saída
O colar de centragem comprido empurra o rolamento de saída para mais perto da aplicação e, assim, melhora o apoio das forças radiais, sem aumentar o espaço axial.
D
Dentado
Componentes dos redutores
O dentado engloba diferentes características. Consultar detalhes
E
Economy Line
Categoria de Produto
Precisão a baixo preço. A série de redutores econômicos com uma excelente relação preço-desempenho. A série Economy convence pela elevada precisão, com até 6 arcmin de folga de torção e elevada densidade de potência, bem como grande variedade e diversas possibilidades de ajustamento.
Eixo de saída
Componentes dos redutores
O eixo de saída engloba diferentes características. Consultar detalhes
Eixo de saída flangeado conforme a norma ISO 9409
Eixo de saída dentado (DIN 5480)
Eje de salida
Pode ser selecionado opcionalmente um eixo de saída dentado, conforme a norma DIN 5480.
Eixo de saída flangeado conforme ISO 9409-1
Eje de salida
A interface flangeada normalizada (conforme a ISO 9409-1) garante uma montagem simples e rápida dos componentes de acionamento, como polias, unidades lineares ou placas giratórias. A rigidez de torção destes redutores é várias vezes superior à dos modelos com eixos de saída comuns. O furo passante integrado fornece segurança adicional durante a fixação. Opcionalmente também sem furo passante, mas disponível com uma outra rosca.
Eixo vazado
Eje de salida
Um eixo vazado em redutores de 1 estágio permite a passagem flexível de cabos para a aplicação.
Eixo vazado para sistema tensor com disco retrátil
Eje de salida
Um eixo vazado permite a utilização de um sistema tensor com disco retrátil para conexão de tipo fricção do eixo da máquina. É possível um aperto dos dois lados, assim como a passagem de cabos.
Engrenagem helicoidal
Denteação
Uma engrenagem helicoidal reduz o ruído de funcionamento. As vibrações são diminuídas ao mínimo. Isso aumenta, por exemplo, a qualidade da superfície ao usar máquinas de usinagem.
Engrenagem reta
Denteação
Com uma engrenagem reta, podem ser transmitidos os torques máximos, o que aumenta grandemente a densidade de potência dos redutores.
Engrenagens cônicas
Tipo de redutor
Engrenagens cônicas podem ser executadas com rodas cônicas com endentado reto, helicoidal ou de arco em espiral. Os eixos de engrenagens cônicas geralmente se cruzam em um ângulo de 90 graus, sendo também possíveis outros ângulos, adicionalmente.
Engrenagens epicicloidais
Tipo de redutor
Nas engrenagens epicicloidais, várias engrenagens retas distribuídas uniformemente em volta, entre uma engrenagem com endentado interno e externo, rodam em uma órbita concêntrica.
Engrenagens hipoides
Tipo de redutor
Redutores hipoides são formas especiais de redutores cônicos, nos quais os eixos cruzam-se em dois planos paralelos. Ao contrário de outros redutores cônicos, existe um deslocamento de eixo.
F
Flange de saída
Componentes dos redutores
O flange de saída engloba diferentes características. Consultar detalhes
Flange de saída quadrado
Flange de saída
Através da flange quadrada de saída, o redutor é enroscado sem flange intermédio diretamente na máquina. O flange de saída com orifícios atravessados permite uma montagem simples mas segura e acessibilidade universal.
Flange de saída redondo
Flange de saída
O interface padrão para uma montagem descomplicada e simples. Não é mais necessário um furo roscado no corpo da máquina nem o contra-aperto com porcas. O redutor é fixado a partir do lado da aplicação, com quatro parafusos, diretamente nos orifícios roscados que existem no redutor.
Flange de saída redondo, extragrande
Flange de saída
A grande flange de montagem com 8 a 12 furos de enroscar permite a transmissão de torques elevados.
Folga de torção reduzida
Caracteristicas do Redutor
Pode ser selecionada a opção de uma folga de torção reduzida para a máxima precisão com < 1 arcmin em engrenagens coaxiais ou com < 3 arcmin em engrenagens angulares.
M
Manga redutora
Componentes dos redutores
Os redutores planetários Neugart são conectados ao eixo do motor através de um sistema de fixação.
Há uma ampla gama de diâmetros de eixos de motores no mercado, mas o sistema de fixação somente está disponível em determinados tamanhos. Os diâmetros intermediários são obtidos com uma manga redutora.
Nestes casos, o redutor é fornecido com a manga redutora apropriada. No catálogo da Neugart, você pode encontrar um resumo dos sistemas de fixação disponíveis e as correspondentes mangas redutoras.
Mass moment of inertia
Caracteristicas do Redutor
Uma inércia reduzida aumenta a dinâmica da transmissão e possibilita o uso de motores menores e mais leves.
P
Porta-planetárias em design de discos
Componentes dos redutores
Na versão de disco do porta-planetárias, as planetárias são apoiadas unilateralmente Com este design de porta-planetárias, a inércia da massa do redutor é reduzida, o que aumenta claramente a dinâmica.
Porta-planetárias em design de gaiola
Componentes dos redutores
O chamado modelo de gaiola do porta-planetárias aumenta enormemente a rigidez de torção do redutor, uma vez que as planetárias são apoiadas dos dois lados. A engrenagem fica mais resistente à torção e, portanto, significativamente mais precisa no posicionamento. Os torques transmissíveis também aumentam.
Precision Line
Precision Line
A Precision Line existe para todos aqueles que gostam de precisão. A folga de torção padrão de 3 arcmin e, em opção 1 arcmin, permite a máxima precisão para a aplicação. Tecnologias especiais de rolamento e vedação, assim como porta-planetárias em design de gaiola, aumentam a potência da Precision Line. A série é complementada com um redutor cônico de engrenagem hipoide, com vibração especialmente baixa e elevado desempenho.
R
Redutor para aplicação específica
Categoria de Produto
Esses redutores são otimizados para os requisitos específicos de cada aplicação. Desse modo, o redutor com design higiênico HLAE cumpre os rigorosos requisitos das indústrias de alimentos e farmacêutica. Para uso em empilhadeiras, o inteligente conceito do redutor planetário NGV com a roda adequada oferece uma solução com alto valor agregado.
Redutor planetário
Tipo de redutor
Nas engrenagens epicicloidais, várias engrenagens retas distribuídas uniformemente em volta, entre uma engrenagem com endentado interno e externo, rodam em uma órbita concêntrica. Consultar Engrenagens epicicloidais.
Redutores coaxiais
Tipo de redutor
Eixos de transmissão e de saída se situam em uma linha.
Redutores cônicos
Direção da transmissão
Eixos de transmissão e de saída estão deslocados 90° entre eles.
Redutores de flange
Tipo de redutor
Basicamente, os redutores com flange e os redutores planetários com eixo de saída são comparáveis. Porém, há uma diferença muito importante: a geometria do eixo do flange curto. Além disso, os redutores com flange de saída caracterizam-se pelo design axialmente compacto.
Redutores multiestágio
Tipo de transmissão
Em engrenagens retas simples, um par de engrenagens forma um estágio de transmissão. Ao conectar vários pares de engrenagens consecutivamente, falamos de transmissões multiestágio.
Redutores planetários com pinhão incorporado
Pinhões
Os redutores planetários são combinados com pinhões de dentes retos ou helicoidais e podem ser montados diretamente em sua aplicação de pinhão e cremalheira.
Rigidez de torção
Gearbox characteristics
A rigidez de torção (também chamada de rigidez torcional) depende, entre outros aspectos, do eixo de saída e da categoria do redutor. Um eixo de saída do flange tem maior rigidez de torção do que um eixo de haste.
Uma alta rigidez de torção é uma vantagem para aplicações nas quais é necessário mover cargas altas dinamicamente e posicioná-las com precisão.
Rolamentos de esferas de ranhuras reforçados
Apoio
Rolamentos de roletes inclinados dispostos aos pares, com grande diâmetro, permitem forças radiais e axiais elevadas. Além disso, o torque de inversão do redutor aumenta consideravelmente. Redutores equipados com rolamentos de roletes inclinados são ideais para mesas rotativas ou aplicações de pinhão e cremalheira.
Rolamentos de esferas de ranhuras reforçados
Apoio
Rolamentos de esferas ranhuradas extragrandes permitem absorver forças radiais e axiais mais elevadas. Sem componentes de rolamentos adicionais, os elementos de acionamento podem ser montados diretamente sobre o eixo de saída.
Rolamentos de esferas de ranhuras sem atrito
Apoio
Graças ao baixo atrito do conceito de rolamento, o redutor é ideal para altas rotações. A reduzida geração de calor deste rolamento permite grande velocidade de rotação constante, sem comprometer o desempenho.
Rolamentos de esferas pré-carregados
Apoio
Rolamentos de roletes cônicos pré-carregados aos pares garantem rigidez elevada e permanente. Mesmo com mudanças da direção de marcha, os rolamentos de saída permanecem sem folgas.
S
Sentido de rotação em sentidos iguais
Direção da rotação
Eixos de transmissão e de saída rodam com a mesma direção de rotação.
Sentido de rotação em sentidos opostos
Direção da rotação
Eixos de transmissão e de saída rodam em direção de rotação oposta.
Superfície laqueada
Superfície
A caixa de engrenagens pode ser selecionada opcionalmente com uma superfície laqueada. A cor padrão é RAL 9005 jet black, outras cores sob consulta.
T
Torque de interface
Eixo de saída
A maior quantidade de furos e roscas no eixo de saída do flange e no flange de saída aumenta a rigidez de conexão da interface, permitindo assim a transmissão de torques mais altos.
V
Vedação
Componentes dos redutores
A vedação engloba diferentes características. Consultar detalhes
Vedação EPDM
Vedação
A área de aplicação típica são os casos em que se necessita alta resistência à água quente e vapor das vedações utilizadas (faixa de temperatura de -50 ºC a +140 ºC). O EPDM também apresenta ótima resistência ao envelhecimento e ao ozônio. A resistência química a agentes oxidantes é muito boa.
Vedação radial do eixo
Vedação
A vedação concebida pela Neugart, com vedação radial do eixo pré-carregada, resiste a poeira e a jatos de água. Ela alcança o grau de proteção IP65.
Versatilidade de transmissão
Caracteristicas do Redutor
É possível alcançar transmissões mais elevadas mediante a conexão em série de vários estágios planetários. Um redutor planetário com uma relação de 20:1, por exemplo, pode ser fabricado a partir das relações individuais de 5:1 e 4:1.
Para um estágio planetário, uma faixa de transmissão tecnicamente significativa e ao mesmo tempo econômica é de aproximadamente 3:1 a 10:1. A razão para isso está na proporção do número de dentes. A partir de uma transmissão de 10:1, a engrenagem motriz torna-se muito pequena, o que, por sua vez, tem um efeito negativo sobre a geometria da engrenagem e o torque que pode ser transmitido.
Z
Ângulo da engrenagem hipoide
Denteação
Através de sua engrenagem hipoide, estes redutores cônicos funcionam de modo uniforme e sem vibrações. Uma outra vantagem deste tipo de engrenagens é a baixa emissão de ruídos. Os dois eixos estão deslocados entre eles, ou seja, estão em planos diferentes.
Ângulo da roda cônica
Denteação
Para a fase do ângulo, é usado um jogo de pinhões cônicos com engrenagem reta e redução de 1:1. Esta tecnologia de fases de ângulo combina pouco espaço com elevado desempenho. Os dois eixos percorrem um plano, ou seja, sem deslocamento do eixo.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter