Loading ...
Neugart delta robot gearboxes

适用Delta机器人的减速机——精度与效率的完美结合

Neugart专用型行星减速机NDF 和 NDFC凭借其卓越的动态性能、精度和可靠性脱颖而出。

全方位满足拾放应用

我们为并联机器人(二轴和三轴并联机器人)的特定运动学特性量身定制高精度减速机。我们的减速机解决方案完美适用于需要高动态性能、快速换向、低回程间隙、高扭矩输出以及对输出轴密封要求很高的应用场景。我们的密封设计针对输出轴的高频换向而设计,显著降低泄漏风险—这在食品和制药应用中具有决定性意义。此外,高扭转刚度确保拾放操作能够快速精准地执行,这显著提升了设备循环速率与工艺可靠性。

 

机器人减速机

关于机器人减速机的常见问题

 

机器人系统和工业机器人采用多种减速机类型。最广泛使用的类型包括行星减速机、应变波 减速机和摆线减速机。具体选用哪种类型取决于运动要求、负载能力和所需的精度。

当需要极度紧凑的设计和极低反向间隙时,通常会选用谐波减速机。摆线减速机以其耐用性和承受高冲击载荷的能力而著称。行星减速机在机器人领域应用广泛,因为它们在扭矩密度、精度和机械坚固性之间实现了出色的平衡。

Neugart 的机器人减速机产品组合专注于精密行星减速机,该类产品特别适用于Delta机器人和自动化拾放系统等高动态应用。

 

减速机将电机与机器人轴连接起来,在传递扭矩的同时控制速度和位置。影响其性能精度和重复定位精度的两个重要特性是:

背隙:两个啮合齿面之间微小的角向间隙。更小的背隙可提高定位精度,并减少机器人换向时的滞后。

扭转刚度:减速机在受载时抵抗扭转变形的能力。更高的扭转刚度能提升运动控制性能,确保输出轴更精确地跟随电机指令位置。

精密机器人减速机通过最大限度地减少背隙并保持高扭转刚度,从而确保定位精度的一致性和动作的可重复性,即使在具有大量重复循环的高速自动化过程中也是如此。

 

行星减速机在机器人领域得到广泛应用,因为它们兼具紧凑的设计、高扭矩传输能力和可靠的精度。其负载分担的齿轮布局在保持高效动力传输的同时,还能在紧凑的结构中实现高扭矩输出。

在机器人和自动化领域,行星减速机通常应用于:

  • 用于高速拾放操作的Delta机器人
  • SCARA机器人(柔性装配机器人手臂),用于装配和包装工艺
  • 自动化搬运、包装及生产系统

Neugart 的精密行星机器人减速机专为高动态Delta机器人应用进行了优化,在该应用中,快速换向、低反向间隙和高扭转刚度对于实现快速、精确的机器人运动至关重要。

 

 

机器人自动化要求精确与精准,即使在动作重复多次后亦然。背隙是指两个啮合齿面之间微小的角向间隙。若存在任何间隙,将影响定位精度,并在旋转方向改变时产生滞后。更小的背隙可减少定位误差,特别是在快速变向时。

同样,减速机必须在负载下抵抗扭转。扭转刚度指减速机抵抗扭转变形的能力。刚度更高的减速机能提升运动精度、响应速度以及传动系统的整体稳定性。

 

可以。虽然我们的产品通常应用于Delta机器人,但只要减速机的规格(扭矩、刚度及安装接口)符合应用要求,它们也可集成到多种其他系统中——包括 AGV和AMRs 、多关节机械臂、SCARA机器人以及协作机器人。

 

是的,我们提供定制服务,并提供工程咨询,以确保您的减速机能与您的具体设计和性能目标完美匹配。

定制支持包括:

  • 定制化传动比
  • 安装方式与接口适配
  • 针对特定负载或运动曲线的性能优化
  • 设计阶段的协作工程支持

NDF系列是实现极高精度与动态性能的理想之选, 而NDFC系列则为精简系统设计提供高性价比解决方案。

通过NDF系列(NDF090和NDF110),我们致力于实现超高精度与动态性能,确保高负载状态下的快速移动和精准定位。

NDFC系列是一种经济型产品解决方案,适用于需要高效整体设计的应用场景。NDFC064、NDFC090 和 NDFC110 结构尺寸提供多种传动比和可选择的回程间隙(小于 1弧分 或小于5 弧分)。 我们使用了经过NDF系列验证的核心技术,例如特殊密封方案和动态输入系统,确保产品可靠性。

NDF与NDFC系列减速机为制造商和系统集成商提供适用于Delta机器人和并联机器人的可扩展的驱动解决方案—从成本优化型到高性能版本—Neugart都能满足您的要求。

机器人减速机

... 显示其他特性
NDF
结构尺寸

 

至产品

 

至产品

立即索取NDF和NDFC系列产品手册

您是否想深入了解我们为Delta器人设计的NDF和NDFC减速机?
免费获取产品手册,探索所有优势与应用场景。
我们的专家团队随时为您提供支持!

索取产品信息

我很乐意回答您的问题!

Sebastian Wieczorek 先生
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

请与我联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin