Cargando...
Neugart Reductores para robots delta
  • Home
  • Reductores para Robots

Reductores para robots delta: precisión y eficiencia de un solo proveedor

Los reductores de precisión NDF y NDFC de Neugart, específicos para cada aplicación, convencen por su máxima dinámica, precisión y fiabilidad.

Rendimiento escalable para aplicaciones pick and place

Desarrollamos reductores de precisión que se adaptan exactamente a los requisitos de los robots delta (robots delta de 2 y 3 ejes). Alta dinámica con cambios de dirección muy rápidos, bajo juego torsional, altos pares y una junta de salida especialmente resistente: aquí es donde entra en juego nuestra solución de reductores. Nuestro concepto de sellado está diseñado para el funcionamiento oscilante del eje de salida y minimiza el riesgo de fugas e  , un factor decisivo en aplicaciones de la industria alimentaria y farmacéutica. Además, una alta rigidez torsional garantiza que los movimientos de recogida y colocación se realicen de forma rápida y precisa. Esto aumenta la velocidad de ciclo y la fiabilidad del proceso.

 

Nuestros Reductores para Robots

NDF para una precisión y dinámica máximas, NDFC para un diseño de sistema eficiente

Con la serie NDF y los tamaños NDF090 y NDF110, ofrecemos la máxima precisión y dinámica para mover rápidamente cargas pesadas y posicionarlas con precisión milimétrica.

Además, la serie NDFC se posiciona como una solución de engranajes económica cuando lo más importante es un diseño general eficiente. Los tamaños NDFC064, NDFC090 y NDFC110 ofrecen numerosas relaciones de transmisión y un juego de torsión seleccionable entre < 1 y < 5 arcmin. Por supuesto, incorporamos las características principales probadas, como el concepto de sellado especial y el sistema de accionamiento dinámico del NDF.

De este modo, los fabricantes y los integradores de sistemas obtienen soluciones escalables para diferentes tipos de robots delta de un solo proveedor, desde las más económicas hasta las de alto rendimiento.

Nuestros Reductores para Robots

... Mostrar características extendidas

 

Ver producto

 

Ver producto

Preguntas frecuentes sobre reductores para robots

 

 

Los sistemas robóticos y los robots industriales utilizan diversas tecnologías de reductores. Los tipos más utilizados incluyen los reductores planetarios, los reductores de onda de deformación y los reductores cicloidales. La elección depende de los requisitos de movimiento, la capacidad de carga y la precisión necesaria.

Los reductores de onda de deformación se utilizan a menudo cuando se requieren diseños extremadamente compactos y un juego muy reducido. Los reductores cicloidales son conocidos por su durabilidad y su capacidad para soportar altas cargas de choque.
Los reductores planetarios se utilizan ampliamente en robótica porque ofrecen un excelente equilibrio entre densidad de par, precisión y robustez mecánica.

La gama de reductores para robots de Neugart se centra en reductores planetarios de precisión, especialmente adecuados para aplicaciones altamente dinámicas, como los robots delta y los sistemas automatizados de recogida y colocación.

 

 

El reductor conecta el motor con el eje del robot, transmitiendo el par motor mientras controla la velocidad y la posición. Dos características influyen de forma decisiva en la precisión y la reproducibilidad:

  • Lost Motion: la pequeña holgura angular entre los dientes de los engranajes. Un juego reducido mejora la precisión de posicionamiento y disminuye el retraso cuando el robot cambia de dirección.
  • Rigidez torsional: la resistencia del reductor a la torsión bajo carga. Una mayor rigidez torsional mejora el control del movimiento y garantiza que el eje de salida siga con mayor precisión la posición indicada por el motor.

Los reductores de precisión para robots minimizan el juego y mantienen una alta rigidez torsional, lo que permite asegurar una precisión de posicionamiento constante y movimientos reproducibles, incluso en procesos de automatización de alta velocidad con numerosos ciclos repetidos.

 

 

 

Los reductores planetarios se utilizan ampliamente en robótica porque combinan un diseño compacto, una elevada transmisión de par y una precisión fiable. Su disposición de engranajes con reparto de carga permite transmitir altos pares manteniendo una transferencia de potencia eficiente en un espacio reducido.

En robótica y automatización, los reductores planetarios se utilizan habitualmente en:

  • robots Delta para operaciones de recogida y colocación a alta velocidad
  • robots SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) utilizados en procesos de montaje y embalaje
  • sistemas automatizados de manipulación, embalaje y producción

Los reductores planetarios de precisión para robots de Neugart están especialmente optimizados para aplicaciones con robots delta altamente dinámicos, en las que los cambios rápidos de dirección, el bajo juego y la alta rigidez torsional son esenciales para movimientos robóticos rápidos y precisos.

 

 

La automatización robótica exige una gran precisión y exactitud, incluso tras múltiples repeticiones. El juego es la pequeña holgura angular entre los dientes de los engranajes. Incluso una holgura mínima puede afectar a la precisión de posicionamiento y provocar retrasos cuando cambia el sentido de giro. Un juego reducido disminuye los errores de posicionamiento, especialmente durante cambios rápidos de dirección.

Del mismo modo, el reductor debe resistir la torsión bajo carga. La rigidez torsional describe la resistencia del reductor a la deformación por torsión. Un reductor más rígido mejora la precisión del movimiento, la capacidad de respuesta y la estabilidad general del sistema de transmisión.

 

 

Sí. Aunque nuestros productos se utilizan habitualmente en robots delta, también pueden integrarse en una amplia variedad de otros sistemas —incluidos AGV y AMR, brazos articulados, robots SCARA y robots colaborativos—, siempre que las especificaciones del reductor (par, rigidez e interfaces de montaje) se ajusten a los requisitos de la aplicación.

 

 

Sí. Además, ofrecemos asesoramiento técnico para garantizar que los reductores se adapten correctamente a diseños específicos y a los objetivos de rendimiento.

El soporte personalizado puede incluir:

  • relaciones de transmisión a medida
  • adaptaciones de montaje e interfaz
  • optimización del rendimiento para cargas o perfiles de movimiento específicos
  • ingeniería colaborativa durante la fase de diseño

Solicite ahora el folleto sobre los reductores NDF y NDFC

¿Desea obtener más información sobre nuestros reductores NDF y NDFC para robots Delta?
Solicite su copia gratuita de nuestro folleto y descubra todas las ventajas y aplicaciones.
¡Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle!

Solicitar información sobre el producto

¡Estaré encantado de responder a sus preguntas en persona!

Sr. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

¡Contácteme!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin