Loading ...
Neugart Redutores para robôs delta

Redutores para robôs delta: precisão e eficiência de um único fornecedor

Os redutores planetário de precisão específicos para aplicações NDF e NDFC da Neugart convencem pela máxima dinâmica, precisão e confiabilidade.

Desempenho escalável para aplicações pick-and-place

Desenvolvemos redutores planetário de precisão que são exatamente adaptados às exigências dos robôs Delta (robôs delta de 2 e 3 eixos). Alta dinâmica com mudanças de direção muito rápidas, baixo folga de torção, altos torques e uma vedação de saída especialmente resistente – é exatamente aqui que entra nossa solução de transmissão. Nosso conceito de vedação é projetado para a operação oscilante do eixo de saída e minimiza o risco de vazamentos  – um fator decisivo em aplicações na indústria alimentícia e farmacêutica. Além disso, uma alta rigidez de torção garante que os movimentos de pick-and-place sejam executados com rapidez e precisão. Isso aumenta a cadência e a segurança do processo.

 

Nossos Redutores para Robôs

NDF para máxima precisão e dinâmica, NDFC para um design de sistema eficiente.

Com a série NDF e os tamanhos NDF090 e NDF110, oferecemos precisão e dinâmica máximas para mover cargas pesadas rapidamente e posicioná-las com precisão.

Complementarmente, a série NDFC posiciona-se como uma solução econômica de transmissão quando o foco está no projeto geral eficiente. Os tamanhos NDFC064, NDFC090 e NDFC110 oferecem várias reduções e uma folga de torção selecionável entre 1 e 5 arcmin. É claro que assumimos as características essenciais comprovadas, como o conceito especial de vedação e o sistema de acionamento dinâmico do NDF.

Assim, fabricantes e integradores de sistemas obtêm soluções escaláveis para diferentes tipos de robôs delta de um único fornecedor – desde os mais econômicos até os de alto desempenho.

Nossos Redutores para Robôs

... Exibir propriedades ampliadas

 

Ir para o produto

 

Ir para o produto

Perguntas frequentes sobre redutores para robôs

 

 

Os sistemas robóticos e os robôs industriais utilizam diversas tecnologias de redutores. Os tipos mais amplamente utilizados incluem redutores planetários, redutores harmônicos (de onda de deformação) e redutores cicloidais. A escolha depende dos requisitos de movimento, da capacidade de carga e da precisão necessária.

Os redutores harmônicos são frequentemente utilizados quando são necessários designs extremamente compactos e folga muito baixa. Os redutores cicloidais são conhecidos por sua durabilidade e pela capacidade de suportar altas cargas de choque.
Os redutores planetários são amplamente utilizados na robótica porque oferecem um excelente equilíbrio entre densidade de torque, precisão e robustez mecânica.

O portfólio de redutores para robôs da Neugart concentra‑se em redutores planetários de precisão, particularmente adequados para aplicações altamente dinâmicas, como robôs delta e sistemas automatizados de pick‑and‑place.

 

 

O redutor conecta o motor ao eixo do robô, transmitindo torque enquanto controla a velocidade e a posição. Duas características principais influenciam a precisão e a reprodutibilidade do desempenho:

  • Jogo angular: a pequena folga angular entre os dentes das engrenagens. Um jogo reduzido melhora a precisão de posicionamento e diminui o atraso quando o robô muda de direção.
  • Rigidez torcional: a resistência do redutor à torção sob carga. Uma rigidez torcional mais elevada melhora o controle de movimento e garante que o eixo de saída siga com maior precisão a posição comandada pelo motor.

Os redutores de precisão para robôs minimizam a folga e mantêm alta rigidez torcional, contribuindo para uma precisão de posicionamento consistente e movimentos reproduzíveis, mesmo em processos de automação de alta velocidade com muitos ciclos repetidos.

 

 

Os redutores planetários são amplamente utilizados na robótica porque combinam design compacto, alta transmissão de torque e precisão confiável. Seu arranjo de engrenagens com divisão de carga permite a transmissão de altos torques, mantendo uma transferência de potência eficiente em um espaço reduzido.

Na robótica e na automação, os redutores planetários são comumente utilizados em:

  • robôs Delta para operações de pick‑and‑place em alta velocidade
  • robôs SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm), utilizados em processos de montagem e embalagem
  • braços robóticos que exigem transmissão de torque confiável em diferentes articulações
  • sistemas automatizados de manuseio, embalagem e produção

Os redutores planetários de precisão para robôs da Neugart são especialmente otimizados para aplicações em robôs delta altamente dinâmicos, onde mudanças rápidas de direção, baixa folga e alta rigidez torcional são essenciais para um movimento robótico rápido e preciso.

 

 

A automação robótica exige precisão e exatidão, mesmo após muitas repetições. A folga é a pequena quantidade de jogo angular entre os dentes das engrenagens. Mesmo uma folga mínima pode afetar a precisão de posicionamento e causar atrasos quando o sentido de rotação é alterado. Uma folga reduzida diminui erros de posicionamento, especialmente em mudanças rápidas de direção.

Da mesma forma, o redutor deve resistir à torção sob carga. A rigidez torcional refere‑se à resistência do redutor à deformação por torção. Um redutor mais rígido melhora a precisão do movimento, a capacidade de resposta e a estabilidade geral do sistema de transmissão.

 

 

Sim. Embora nossos produtos sejam comumente aplicados em robôs delta, eles também podem ser integrados a diversos outros sistemas, incluindo AGVs e AMRs, braços articulados, robôs SCARA e robôs colaborativos, desde que as especificações do redutor (torque, rigidez e interfaces de montagem) atendam aos requisitos da aplicação.

 

 

Sim. Também oferecemos consultoria de engenharia para garantir que os redutores sejam adequadamente adaptados aos projetos específicos e às metas de desempenho.

O suporte personalizado pode incluir:

  • relações de transmissão personalizadas
  • adaptações de montagem e interface
  • otimização de desempenho para cargas ou perfis de movimento específicos
  • engenharia colaborativa durante a fase de projeto

Solicite agora a brochura sobre os redutores NDF e NDFC

Gostaria de saber mais sobre nossos redutores NDF e NDFC para robôs Delta?
Obtenha sua cópia gratuita da nossa brochura e descubra todos os benefícios e aplicações.
Nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo!

Solicitar informação sobre o produto

Terei prazer em responder suas perguntas pessoalmente!

Sr. Sebastian Wieczorek
Head of Global Sales Development
+ 49 7825 847-2168

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin