Loading ...
Neugart precision gearboxes

来自 Neugart 的高精度减速机

作为世界领先的高精度减速机制造商,我们依靠创新技术和数十年的专业经验为您提供符合最高标准的产品。我们的减速机在德国生产,面向全球销售,是任何高要求应用的最佳选择。

Neugart 高精度减速机 

为高标准工业应用提供最高的性能和灵活性

我们的 Precision Line 减速机可保证最高的回程间隙和最大的抗扭刚度,防护等级高达IP65,轻松应对苛刻的应用环境。共有 9 个产品系列,高转速、高效率,无论应用在哪个行业,它都是您可靠的选择。凭借直齿轮和斜齿轮的设计,我们几乎可以满足任何应用需求。我们的减速机可以安装在任何方向,并且终身润滑,免维护。我们提供广泛的产品尺寸,从55到200不等,以满足现代驱动技术的要求 - 德国制造!  

我们的产品

我们的同轴减速机 

针对狭小空间和最大功率的紧凑型动力组件  

我们的同轴行星减速机设计紧凑、性能卓越,可提供法兰轴输出和轴输出。它们可传递更高的力和扭矩,同时最大限度地减少空间需求。这些减速机非常适合针对空间有限而又需要最高效率的应用场合。  

了解更多

NDF:针对Delta机器人的减速机 

NDF 行星减速机是专门针对需要完成高动态、高速度、高精确度拾取放置任务的Delta机器人而开发的。其主要特点是高抗扭刚度,高扭矩,高精度,低惯量和良好的密封性。

立即了解更多信息!

我们的直角行星减速机 

紧凑、低噪音的准双曲面直角行星减速机 

准双曲面齿轮的直角减速机完善了我们的 Precision Line。由于采用准双曲面齿轮传动,我们的直角行星减速机实现了最佳同步。由于振动降至最低,因此它们可以平稳、精确、安静地运行。 

了解更多

用于齿条和小齿轮传动的减速机和小齿轮组合

减速机和齿轮的完美结合使您更容易找到齿轮齿条传动的理想技术匹配。我们的带安装式小齿轮的减速机以其高承载能力、高动态和精确的齿轮传动给人留下深刻印象。 

了解更多
pinion range Neugart

我们的同轴减速机

... 显示其他特性
配置与查询减速机 至产品
配置与查询减速机 至产品
配置与查询减速机 至产品
配置与查询减速机 至产品
配置与查询减速机 至产品
配置与查询减速机 至产品
配置与查询减速机 至产品
配置与查询减速机 至产品
NDF
结构尺寸

 

至产品

我们的直角行星减速机

... 显示其他特性
配置与查询减速机 至产品
配置与查询减速机 至产品
配置与查询减速机 至产品

优势一览 

  • 与其他制造商生产的减速机完全互换 

  • 最高质量和安全性 - 德国制造 

  • 全球销售网络确保快速供货 

  • 利用我们的数字工具(TDF 和 NCP)进行定制配置和简单设计 

  • 我们在您身边提供全面的建议和支持 

Downloads

产品目录
产品宣传册

在此配置您的减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin