Loading ...
Neugart riduttori di precisione

Riduttori di precisione Neugart

In qualità di uno dei principali produttori mondiali di riduttori di precisione, ci affidiamo a tecnologie innovative ed a decenni di esperienza per offrirvi prodotti in grado di soddisfare gli standard più elevati. Prodotti in Germania e disponibili in tutto il mondo, i nostri riduttori sono la scelta perfetta per qualsiasi applicazione impegnativa.

Riduttori di precisione Neugart

Massime prestazioni e flessibilità per le applicazioni industriali più esigenti

I nostri riduttori della serie Precision Line garantiscono la massima precisione del gioco torsionale e di rigidità torsionale, abbinati ad un grado di protezione IP65 per un utilizzo ottimale in ambienti difficili. Le 9 serie totali grazie all'elevato numero di giri e rendimento e rappresentano una scelta affidabile per varie applicazioni industriali. Grazie riduttori sia a denti diritti che elicoidali, siamo in grado di soddisfare la maggior parte delle specifiche applicative. I nostri riduttori offrono inoltre la massima flessibilità grazie al montaggio in tutte le posizioni ed esenti da manutenzione grazie alla lubrificazione a vita. Con taglie da 55 a 200, offriamo un'ampia gamma per i moderni sistemi di trasmissione - Made in Germany!

I NOSTRI PRODOTTI

I nostri riduttori coassiali

Unità compatte per spazi ristretti e massima potenza

I nostri riduttori epicicloidali coassiali sono caratterizzati da un design compatto e da prestazioni eccellenti e sono disponibili con uscita a flangia o albero. Offrono una trasmissione ottimale di forze e coppie, riducendo al minimo l'ingombro. Questi riduttori sono ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato ed è richiesta la massima efficienza.

PIÙ INFO

NDF: il nostro riduttore per Delta robot

Il riduttore epicicloidale NDF è stato sviluppato specificamente per compiti di pick & place molto dinamici, veloci e precisi dei Delta robot. Si distingue in particolare per l'elevata rigidità torsionale, l'elevata coppia di ciclo, il ridotto gioco torsionale, l'inerzia ridotta e un concetto di tenuta dedicato.

PIÙ INFO

I nostri riduttori angolari

Riduttori angolari ipoidi compatti e poco rumorosi

La nostra Precision Line è completata dai riduttori angolari di precisione con stadio angolare a denti ipoidi. Grazie alla dentatura ipoide, i nostri riduttori angolari raggiungono una sincronizzazione ottimizzata. Poiché le vibrazioni sono ridotte al minimo, funzionano tranquillamente e con precisione.

PIÙ INFO

Pignoni e combinazioni di pignoni per azionamenti a cremagliera

La combinazione perfettamente integrata di riduttore e pignone facilita la ricerca dell'abbinamento tecnico ideale per gli azionamenti a cremagliera. I nostri riduttori con pignone montato si distinguono per le elevate capacità di carico, l'alta dinamica e la precisione della dentatura.

RIDUTTORE-PIGNONE
pinion range Neugart

Riduttori coassiali

... Mostra proprietà espanse
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

 

Vai al prodotto

Riduttori angolari

... Mostra proprietà espanse
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

I vostri vantaggi in sintesi

  • Piena intercambiabilità con riduttori di altri costruttori

  • Massima qualità e sicurezza - Made in Germany

  • Disponibilità rapida grazie a una rete di vendita globale

  • Configurazioni personalizzate e configurazione semplice con i nostri strumenti digitali (TDF & NCP)

  • Siamo a vostra disposizione per consulenze e assistenza completa.

Downloads

Catalogo prodotti
Brochure relativa al prodotto

Configurare qui il vostro Riduttori

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

CONFIGURAZIONE DEL RIDUTTORE

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!