Loading ...
– 精密型行星减速机

PSFNpro

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

PSFNpro系列——集高扭矩与极限抗扭刚度于一体,在狭小的空间内实现精度与动力的双重保障。其紧凑型结构实现空间集成革命,标准化法兰输出轴更确保跨领域应用的安装可靠性。

特点

  • 精密型
  • 同轴减速机
  • 斜齿
  • 配有预紧的角接触滚子轴承
  • 径向轴密封
  • 特大圆形输出法兰
  • 非常短的减速机
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架(笼状结构)

更多信息

PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 等级
传动比 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
有效系数 η % % 95 - 97 95 - 97
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
降低回程间隙 φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.4 - 4.9 21 - 43 7.2 - 12.8 64 - 113 21.0 - 32.0 186 - 283 64.0 - 83.0 566 - 735 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
减速机重量 m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.5 - 1.7 3.3 - 3.6 3.5 - 3.7 7.7 - 8.2 5.2 - 6.8 11.4 - 15.1 11.5 - 13.3 25.3 - 29.4 28.1 - 32.5 62.0 - 71.7
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
最大径向力 Fr max N lbf 1450 326 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 23000 5171
最大轴向力 Fa max N lbf 2350 528 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 75 667 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 0.096 - 0.210 0.850 - 1.859 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 0.435 - 2.030 3.850 - 17.967 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.45 1 - 4 0.15 - 0.55 1 - 5 0.25 - 1.35 2 - 12 0.50 - 2.70 4 - 24 0.85 - 8.90 8 - 79 2.10 - 24.20 19 - 214
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 11 - 20 97 - 173 27 - 37 239 - 327 61 - 85 540 - 752 150 - 184 1328 - 1629 315 - 680 2788 - 6019 720 - 1350 6373 - 11949 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 590 2788 - 5222 720 - 1530 6373 - 13542 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 3450 - 5000 3450 - 5000 4150 - 4500 4150 - 4500 2700 - 4000 2700 - 4000 1950 - 3500 1950 - 3500 680 - 2400 680 - 2400 490 - 1400 490 - 1400 1
4250 - 5000 4250 - 5000 4500 4500 3350 - 4000 3350 - 4000 1800 - 3500 1800 - 3500 980 - 3000 980 - 3000 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

输出轴类型多样

  • 法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
  • 带小齿轮的输出轴

回程间隙

  • 标准回程间隙
  • 降低回程间隙

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机

安装好的小齿轮

  • PM1 - 斜齿小齿轮
  • PM2 - 斜齿小齿轮
  • PM2 - 直齿小齿轮
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 等级
输出端安装孔节圆直径 D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
输出法兰定位凸台直径 D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
输出法兰直径 D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
总长 L1 mm in 66.0 2.598 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
89.5 3.524 95.0 3.740 112.0 4.409 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
输出法兰长度 L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

安装好的小齿轮

Neugart 齿轮预先安装在减速机上,并用螺钉固 定。这样,这个由减速机与齿轮构成的紧凑单元可以快速地组 装在设备里,由此节省了额外的安装工作。

安装好的小齿轮
pinion range Neugart

下载

产品目录:PSFNpro
操作手册
电机安装说明书: PSFNpro

 

在此配置您的PSFNpro减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PSFNpro行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

WPSFN WPSFN
结构尺寸
周期性扭矩
22-620 Nm
周期性扭矩
195-5487 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
2850-7500 N
轴向力
641-1686 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
PFHE PFHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
2300-5150 N
径向力
517-1158 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PSNpro PSNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
950-20000 N
径向力
214-4496 N
轴向力
2200-17000 N
轴向力
495-3822 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLN WPLN
结构尺寸
周期性扭矩
22-800 Nm
周期性扭矩
195-7081 lbf in
径向力
3200-12500 N
径向力
719-2810 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLHE PLHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PSBNpro PSBNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-830 Nm
周期性扭矩
119-7346 lbf in
径向力
830-9500 N
径向力
187-2136 N
轴向力
800-9600 N
轴向力
180-2158 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLFE PLFE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
44-2301 lbf in
径向力
900-3800 N
径向力
202-854 N
轴向力
1000-5200 N
轴向力
225-1169 N
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WPLHE WPLHE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin