Loading ...
– 精密型直角减速机

WPSFN

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

Helical gear gearbox
WPSFN precision right angle gearbox
WPSFN hypoid gear right angle stage
WPSFN gearboxes with pinion
Hypoid gearing gearbox rotation

我们的 WPSFN 凭借其标准法兰接口,可以特别轻松迅速地集成到系统里,而且具备很高的抗扭刚度。它凭借准双曲面齿轮、斜齿行星级、以及优化的同步,达到最佳的表面质量。最短的直角精密型行星减速机,集成了空心轴的1级设计,为您提供了新的设计解决方案。

特点

  • 精密型
  • 直角减速机
  • 斜齿(2级)
  • 准双曲面齿轮 直角箱
  • 配有预紧的角接触滚子轴承
  • 径向轴密封
  • 特大圆形输出法兰
  • 旋转方向 反方向
  • 行星齿轮架(笼状结构)(2级)

更多信息

WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 等级
传动比 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
有效系数 η % % 93 - 94 93 - 94
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
降低回程间隙 φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 6.9 17 - 61 4.0 - 20.5 35 - 181 10.1 - 44.0 89 - 389 26.0 - 111.0 230 - 982
减速机重量 m kg lbm 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
最大径向力 Fr max N lbf 2150 - 2400 483 - 540 3950 - 4400 888 - 989 4900 - 5500 1102 - 1236 12000 2698
最大轴向力 Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 132 - 200 1170 - 1767 326 - 484 2888 - 4283 475 - 689 4207 - 6096 1030 - 1989 9113 - 17602
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.485 - 0.660 4.293 - 5.841 0.486 - 1.573 4.301 - 13.922 0.996 - 6.402 8.815 - 56.662 4.777 - 21.693 42.280 - 191.999
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.80 - 1.55 7 - 14 0.80 - 2.60 7 - 23 1.20 - 7.40 11 - 65 4.00 - 16.00 35 - 142
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
27 - 62 239 - 549 57 - 130 504 - 1151 140 - 310 1239 - 2744 305 - 620 2699 - 5487 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
43 - 83 381 - 735 91 - 205 805 - 1814 220 - 495 1947 - 4381 485 - 1000 4293 - 8851 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 19 - 31 164 - 274 34 - 41 301 - 363 63 - 105 558 - 929 136 - 230 1204 - 2036 1
23 - 52 204 - 460 50 - 110 443 - 974 119 - 198 1053 - 1752 255 - 455 2257 - 4027 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 1700 - 2450 1700 - 2450 1650 - 2350 1650 - 2350 1000 - 1400 1000 - 1400 930 - 1250 930 - 1250 1
2150 - 3000 2150 - 3000 1850 - 3500 1850 - 3500 1700 - 3200 1700 - 3200 1150 - 2050 1150 - 2050 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

输出轴类型多样

  • 法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)
  • 空心轴(1级)
  • 带小齿轮的输出轴

回程间隙

  • 标准回程间隙
  • 降低回程间隙 (2 级)

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机

安装好的小齿轮

  • PM1 - 斜齿小齿轮
  • PM2 - 斜齿小齿轮
  • PM2 - 直齿小齿轮
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 等级
输出端安装孔节圆直径 D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150
输出法兰定位凸台直径 D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512
输出法兰直径 D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047
空心轴直径 D24 mm in 17 0.669 25 0.984 35 1.378 50 1.969 1
总长 L1 mm in 104.5 4.114 132.0 5.197 153.5 6.043 201.5 7.933 1
122.5 4.823 139.5 5.492 154.0 6.063 224.0 8.819 2
输出法兰长度 L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496

安装好的小齿轮

Neugart 齿轮预先安装在减速机上,并用螺钉固 定。这样,这个由减速机与齿轮构成的紧凑单元可以快速地组 装在设备里,由此节省了额外的安装工作。

安装好的小齿轮
pinion range Neugart

下载

产品目录:WPSFN
操作手册
电机安装说明书: WPSFN

 

在此配置您的WPSFN减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的WPSFN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

PSFNpro PSFNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
1450-23000 N
径向力
326-5171 N
轴向力
2350-12000 N
轴向力
528-2698 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLN WPLN
结构尺寸
周期性扭矩
22-800 Nm
周期性扭矩
195-7081 lbf in
径向力
3200-12500 N
径向力
719-2810 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
WPLHE WPLHE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WGN WGN
结构尺寸
周期性扭矩
22-320 Nm
周期性扭矩
195-2832 lbf in
径向力
2700-10000 N
径向力
607-2248 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PFHE PFHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
2300-5150 N
径向力
517-1158 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLHE PLHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PSNpro PSNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
950-20000 N
径向力
214-4496 N
轴向力
2200-17000 N
轴向力
495-3822 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLFE WPLFE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
900-3800 N
径向力
202-854 N
轴向力
1200-5200 N
轴向力
270-1169 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin