Loading ...
– 精密型直角减速机

WGN

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

hollow shaft gearbox
WGN
WGN right angle
wgn web rotation

我们的 WGN 是一种运行噪音特别轻的直角式空心轴减速机。与此同时,准双曲面齿轮提高了您的工件表面质量。借助胀紧套可以直接连接应用 —— 这样做简单、安全,而且为您的设计创造了更多空间。

特点

  • 精密型
  • 直角减速机
  • 准双曲面齿轮 直角箱
  • 配有预紧的圆锥滚子轴承
  • 径向轴密封
  • 正方形输出法兰
  • 旋转方向 反方向

更多信息

WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
传动比 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10
有效系数 η % % 95 95
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.6 - 2.2 14 - 19 4.2 - 5.7 37 - 50 9.2 - 12.4 81 - 110 23.5 - 31.5 208 - 279
减速机重量 m kg lbm 3.2 7.1 5.1 - 5.5 11.2 - 12.2 10.7 - 10.8 23.7 - 23.8 22.9 - 23.5 50.6 - 51.8
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
最大径向力 Fr max N lbf 2700 607 4000 899 6500 1461 10000 2248
最大轴向力 Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 253 2235 442 3912 970 8586 1505 13320
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.491 - 0.823 4.346 - 7.284 0.999 - 1.398 8.842 - 12.373 4.772 - 6.078 42.236 - 53.795 12.934 - 18.905 114.476 - 167.323
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 1.20 - 1.50 11 - 13 1.85 - 2.35 16 - 21 6.00 - 6.90 53 - 61 16.00 - 16.10 142 - 142
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 19 - 32 164 - 283 34 - 42 301 - 372 63 - 105 558 - 929 136 - 240 1204 - 2124
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
连续输入转速 n1D min-1 rpm 1600 - 2250 1600 - 2250 1600 - 2150 1600 - 2150 1000 - 1350 1000 - 1350 850 - 1100 850 - 1100
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 14000 9500 9500 8000 8000

输出轴类型多样

  • 夹紧系统为空心轴,带有涨紧套
  • 双侧空心输出轴

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
输出轴直径 D3 mm in 18 0.709 24 0.945 36 1.417 50 1.969
输出端定位凸台直径 D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
空心轴直径 D24 mm in 15 0.591 20 0.787 30 1.181 40 1.575
输出端法兰外方 Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
总长 L1 mm in 122.5 4.823 143.5 5.650 178.0 7.008 217.0 8.543
输出轴轴长 L3 mm in 33 1.299 34.5 1.358 48 1.890 54 2.126

WGN 胀紧套

此胀紧套可以通过胀紧力锁紧的方式连接您的设备轴与WGN直角减速机中空输出轴。

WGN 胀紧套

下载

产品目录:WGN
操作手册
电机安装说明书: WGN

 

在此配置您的WGN减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的WGN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

WPSFN WPSFN
结构尺寸
周期性扭矩
22-620 Nm
周期性扭矩
195-5487 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
2850-7500 N
轴向力
641-1686 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLN WPLN
结构尺寸
周期性扭矩
22-800 Nm
周期性扭矩
195-7081 lbf in
径向力
3200-12500 N
径向力
719-2810 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
PSNpro PSNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
950-20000 N
径向力
214-4496 N
轴向力
2200-17000 N
轴向力
495-3822 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PSFNpro PSFNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
1450-23000 N
径向力
326-5171 N
轴向力
2350-12000 N
轴向力
528-2698 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLHE WPLHE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLHE PLHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLQE WPLQE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
1500-4000 N
径向力
337-899 N
轴向力
1950-3800 N
轴向力
438-854 N
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PFHE PFHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
2300-5150 N
径向力
517-1158 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin