Cargando...
Reductores de precisión de Neugart

Reductores de precisión de Neugart

Como uno de los principales fabricantes mundiales de reductores de precisión, utilizamos tecnologías innovadoras y décadas de experiencia para ofrecerle productos que cumplen las normas más exigentes. Nuestros reductores, fabricados en Alemania y disponibles en todo el mundo, son la elección perfecta para cualquier aplicación exigente.

Reductores de precisión Neugart

Máximo rendimiento y flexibilidad para aplicaciones industriales exigentes

Nuestros reductores de la Precision Line garantizan la máxima precisión de juego y rigidez a la torsión, junto con un grado de protección IP65 para un uso óptimo en entornos exigentes. Las 9 series impresionan por su alta velocidad y su alto grado de eficacia, lo que las convierte en una elección fiable para otras aplicaciones industriales. Gracias a los diseños de dentado inclinado y recto, podemos cumplir casi cualquier especificación de aplicación. Nuestros reductores también ofrecen la máxima flexibilidad gracias a su montaje en todas las posiciones espaciales y no requieren mantenimiento gracias a la lubricación de por vida. Con tamaños de 55 a 200, ofrecemos una amplia gama para los requisitos modernos de transmisión de fuerza. ¡Hecho en Alemania!

NUESTROS PRODUCTOS

Nuestros reductores coaxiales

Grupos compactos para espacios reducidos y máximas prestaciones

Nuestros reductores planetarios coaxiales se caracterizan por su diseño compacto y su excelente rendimiento y están disponibles con brida de salida o eje de salida. Ofrecen una transmisión óptima de fuerzas y pares minimizando al mismo tiempo los requisitos de espacio. Estos reductores son ideales para aplicaciones en las que el espacio es limitado y se requiere la máxima eficacia.

SABER MÁS

NDF: nuestro reductor para robots Delta

El reductor planetario NDF se ha desarrollado específicamente para tareas de pick & place muy dinámicas, rápidas y precisas en robots delta. Se caracteriza, en particular, por su elevada rigidez a la torsión, alto par cíclico, bajo huelgo a la torsión, inercia de masa reducida y un concepto de estanqueidad adaptado.

MÁS INFORMACIÓN

Nuestros reductores angulares

Reductores angulares hipoides compactos y silenciosos

Nuestra Precision Line se completa con los reductores angulares de precisión con sección angular de dentado hipoide. Gracias al dentado hipoide, nuestros reductores angulares consiguen una sincronización optimizada. Como las vibraciones se reducen al mínimo, funcionan de forma suave, precisa y silenciosa.

SABER MÁS

Piñones para engranajes de cremallera

La combinación perfectamente integrada de reductor y piñón le permite encontrar la combinación técnica ideal para los accionamientos de cremallera. Nuestros reductores con piñón montado convencen por su gran capacidad de carga, su elevada dinámica y su engranaje preciso.

Piñón montado
pinion range Neugart

Reductores coaxiales

... Mostrar características extendidas
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Configurar y solicitar reductor Ver producto

 

Ver producto

 

Ver producto

Reductores angulares

... Mostrar características extendidas
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Configurar y solicitar reductor Ver producto

Sus ventajas en un vistazo

  • Total intercambiabilidad con reductores de otros fabricantes

  • Máxima calidad y seguridad - Made in Germany

  • Disponibilidad rápida gracias a una red mundial de ventas

  • Configuraciones personalizadas y diseño sencillo con nuestras herramientas digitales (TDF y NCP)

  • Estamos a su página con asesoramiento y apoyo completos

Downloads

Catálogo de producto
Folleto del producto

Configure aquí su reductor

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

Configurar el reductor

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin