Loading ...
精密型直角减速机

WPLN

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

WPLN hypoid gearbox
WPLN precision gearbox
WPLN hypoid gear right angle stage
WPLN with mounted pinion
WPLN Precision right angle gearbox rotation

我们的 WPLN 凭借其准双曲面齿轮达到最优同步。由于振动被降至最低程度,它可以均匀、精确且安静地运行。直角高精度减速机经过终身润滑,可以用多种方式安装。

特点

  • 精密型
  • 直角减速机
  • 直齿(2级)
  • 准双曲面齿轮 直角箱
  • 配有预紧的圆锥滚子轴承
  • 径向轴密封
  • 正方形输出法兰
  • 输出端带有超长定心环
  • 旋转方向 反方向
  • 行星齿轮架(笼状结构)(2级)

更多信息

WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 等级
传动比 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 2
有效系数 η % % 94 - 95 94 - 95
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
降低回程间隙 φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.8 - 3.0 16 - 27 4.6 - 7.8 41 - 69 10.1 - 16.9 89 - 150 25.5 - 42.5 226 - 376
减速机重量 m kg lbm 3.3 - 4.4 7.3 - 9.6 5.3 - 5.8 11.7 - 12.7 10.0 - 11.1 22.1 - 24.5 23.7 - 25.9 52.4 - 57.0
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
最大径向力 Fr max N lbf 3200 719 5200 - 5500 1169 - 1236 6000 1349 12500 2810
最大轴向力 Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 191 - 322 1690 - 2846 383 - 624 3393 - 5523 488 - 1010 4317 - 8935 1420 - 2225 12572 - 19693
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.486 - 0.646 4.301 - 5.718 0.486 - 1.368 4.301 - 12.108 0.995 - 5.842 8.806 - 51.706 4.774 - 20.883 42.253 - 184.830
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.75 - 1.50 7 - 13 0.75 - 2.30 7 - 20 1.15 - 6.90 10 - 61 4.00 - 16.00 35 - 142
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
24 - 77 212 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 290 - 800 2567 - 7081 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
38 - 103 336 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 335 - 1280 2965 - 11329 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 19 - 32 164 - 283 34 - 41 301 - 363 63 - 104 558 - 920 136 - 235 1204 - 2080 1
22 - 65 195 - 575 51 - 127 451 - 1124 106 - 205 938 - 1814 255 - 540 2257 - 4779 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 580 - 1600 5133 - 14161 2
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 1650 - 2300 1650 - 2300 1700 - 2200 1700 - 2200 1050 - 1400 1050 - 1400 870 - 1100 870 - 1100 1
1550 - 2650 1550 - 2650 1500 - 3000 1500 - 3000 1550 - 2900 1550 - 2900 910 - 1800 910 - 1800 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

输出轴类型多样

  • 附带平键的输出轴
  • 光滑输出轴
  • 花键输出轴 (DIN 5480)
  • 带小齿轮的输出轴

回程间隙

  • 标准回程间隙
  • 降低回程间隙 (2 级)

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机

安装好的小齿轮

  • PK1 - 斜齿小齿轮
  • PK1 - 直齿小齿轮
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 等级
输出轴直径 D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
输出端定位凸台直径 D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
输出端法兰外方 Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
总长 L1 mm in 137.5 5.413 165.0 6.496 218.0 8.583 273.0 10.748 1
185.0 7.283 207.0 8.150 248.5 9.783 342.5 13.484 2
输出轴轴长 L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331

安装好的小齿轮

Neugart 齿轮预先安装在减速机上,并用螺钉固 定。这样,这个由减速机与齿轮构成的紧凑单元可以快速地组 装在设备里,由此节省了额外的安装工作。

安装好的小齿轮
pinion range Neugart

下载

产品目录:WPLN
操作手册
电机安装说明书: WPLN

 

在此配置您的WPLN减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的WPLN行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

PSNpro PSNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
950-20000 N
径向力
214-4496 N
轴向力
2200-17000 N
轴向力
495-3822 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPSFN WPSFN
结构尺寸
周期性扭矩
22-620 Nm
周期性扭矩
195-5487 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
2850-7500 N
轴向力
641-1686 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
WPLHE WPLHE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WGN WGN
结构尺寸
周期性扭矩
22-320 Nm
周期性扭矩
195-2832 lbf in
径向力
2700-10000 N
径向力
607-2248 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PSFNpro PSFNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
1450-23000 N
径向力
326-5171 N
轴向力
2350-12000 N
轴向力
528-2698 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLQE WPLQE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
1500-4000 N
径向力
337-899 N
轴向力
1950-3800 N
轴向力
438-854 N
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PSBNpro PSBNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-830 Nm
周期性扭矩
119-7346 lbf in
径向力
830-9500 N
径向力
187-2136 N
轴向力
800-9600 N
轴向力
180-2158 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLHE PLHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PFHE PFHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
2300-5150 N
径向力
517-1158 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin