Wird geladen ...

NGV Rad

Speziell für eine Nutzung am NGV-Getriebe ist das NGV-Rad entwickelt worden. Diese Kombination aus Rad und Getriebe ist perfekt aufeinander abgestimmt und entfaltet die volle Tragkraft des Getriebes.

Erhältlich in drei Baugrößen: für jede Getriebebaugröße gibt es ein passendes Rad. Der Laufbelag aus Polyurethan ist universell, leistungsstark und langlebig.

 

ZU DEN DOWNLOADS

ngv wheel

Weitere Informationen

      NGV Rad 160 NGV Rad 200 NGV Rad 250
Angaben des Radherstellers Fa. Blickle
Gewicht m kg ca. 2.3 ca. 3.7 ca. 7.6
Massenträgheit JR kgcm2 74 203 644
Rollwiderstand    N 65 95 165
Haftreibungskoeffizient µ   > 0.25
Bodenschonung
(entspricht der Flächenpressung des Rades)
  N/mm2 8.0
Temperaturbereich     -30°C bis +70°C, kurzzeitig bis +90°C.
Bei Umgebungstemperaturen über +40°C verringert sich die Tragfähigkeit.
Laufbelag     Blickle Besthane®
Farbe Laufbelag     Braun
Belagshärte     92° Shore A
Radkörper     Grauguss
Farbe Radkörper     Silber
Korrosionsschutz     Radkörper lackiert
Laufbelags Eigenschaften (lt. Belagshersteller)     Geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit,
bodenschonend, sehr abriebsfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit,
spurlos, kontaktverfärbungsfrei.
      NGV Rad 160 NGV Rad 200 NGV Rad 250
Angaben des Radherstellers Fa. Blickle
Gewicht m lbm ca. 5.1 ca. 8.2 ca. 16.8
Massenträgheit Jr lbf.in.s2 10-4 16.636 45.636 114.777
Rollwiderstand    lbf 14.6 21.4 37.1
Reibkoeffizient (Haftreibung)   µ > 0.25
Bodenschonung
(entspricht der Flächenpressung des Rades)
  lbf/in2 113.786
Temperaturbereich     -22°F bis +158°F, kurzzeitig bis +194°F.
Bei Umgebungstemperaturen über +104°F verringert sich die Tragfähigkeit.
Laufbelag     Blickle Besthane®
Farbe Laufbelag     Braun
Belagshärte     92° Shore A
Radkörper     Grauguss
Farbe Radkörper     Silber
Korrosionsschutz     Radkörper lackiert
Laufbelags Eigenschaften (lt. Belagshersteller)     Geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit,
bodenschonend, sehr abriebsfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit,
spurlos, kontaktverfärbungsfrei.
      NGV Rad 160 NGV Rad 200 NGV Rad 250
Aussendurchmesser Rad D50 mm 160 200 250
Breite Rad W2 50 60 80
Innendurchmesser Felge W3 114 155 183
Aussendurchmesser Zentrierbund W4 20 31.5 40
Felgentiefe W5 36 47.5 66
Lochkreisdurchmesser Verschraubung W6 31.5 50 63
Durchmesser Verschraubung Kopf W7 8 x Ø 10 8 x Ø 11 12 x Ø 11
Durchmesser Verschraubung W8 8 x Ø 5.5 8 x Ø 6.6 12 x Ø 6.6
      NGV Rad 160 NGV Rad 200 NGV Rad 250
Aussendurchmesser Rad D50 in 6.299 7.874 9.843
Breite Rad W2 1.969 2.362 3.150
Innendurchmesser Felge W3 4.488 6.102 7.205
Aussendurchmesser Zentrierbund W4 0.787 1.240 1.575
Felgentiefe W5 1.417 1.870 2.598
Lochkreisdurchmesser Verschraubung W6 1.240 1.969 2.480
Durchmesser Verschraubung Kopf W7 8 x Ø 0.394 8 x Ø 0.433 12 x Ø 0.472
Durchmesser Verschraubung W8 8 x Ø 0.217 8 x Ø 0.260 12 x Ø 0.260

Downloads

Anbauanleitung: NGV-Rad

CAD Downloads

NGV-Rad 160
NGV-Rad 200
NGV-Rad 250

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram