Zurück zur Übersicht

Neue Komplettlösung für effiziente und präzise Ritzel-Zahnstangenantriebe

Mit der neuen integrierten Getriebe-Ritzel-Zahnstangen-Kombination bietet Neugart eine leistungsstarke Komplettlösung für höchste Präzision und Effizienz in Zahnstangen-Anwendungen.  

Das perfekt abgestimmte System sorgt für maximale Vorschubkraft, Laufruhe und Positioniergenauigkeit – ideal für anspruchsvolle Automatisierungs- und Antriebssysteme. 

Die Zahnstangen aus induktivgehärtetem Vergütungsstahl sind wahlweise mit gerader oder schräger Verzahnung erhältlich. Sie decken einen Modulbereich von 1,5 bis 5 mm ab und entsprechen der Qualitätsstufe 6. Durch Wärmebehandlung und Schleifen entsteht eine besonders hochwertige Oberfläche, die Langlebigkeit und Prozesssicherheit garantiert. Neben Standardlängen von 1000 und 2000 mm sind auch kundenspezifische Ausführungen verfügbar. 

Ob Koaxial- oder Winkelgetriebe, Precision- oder Economy-Line: Die neue Lösung lässt sich flexibel kombinieren und individuell an jede Anwendung anpassen. Eine besonders robuste Abtriebswellenlagerung sorgt dabei für zuverlässige Kraftübertragung, auch bei hohen Lasten und dynamischen Zyklen – leise, präzise und langlebig. 

Mit dieser Komplettlösung bietet Neugart alles aus einer Hand: einfache Integration, hohe Performance und maximale Flexibilität – für präzise Zahnstangenantriebe auf dem neuesten Stand der Technik. 

Mehr erfahren